España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Interruptor automático magnetotérmico - iK60N - 2P - 32 A - curva C

Mostrar más características >
  • P.V.R
    66,00 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    aplicación del dispositivo
    Distribución
    Gama
    Acti 9
    Nombre del producto
    Acti 9 iK60
    tipo de producto o componente
    Interruptor automático en miniatura
    nombre corto del dispositivo
    IK60N
    número de polos
    2P
    número de polos protegidos
    2
    [In] Corriente nominal
    32 A en Ue 30 °C
    Tipo de red
    AC
    tecnología de unidad de disparo
    Térmico-magnético
    código de curva
    C
    capacidad de corte
    6000 A Icn de acuerdo con EN/IEC 60898-1 - 230 V CA 50/60 Hz
    poder de seccionamiento
    Sí de acuerdo con EN/IEC 60898-1
    normas
    EN/IEC 60898-1
    certificaciones de producto
    Aenor
    Complementario
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    límite de enlace magnético
    5...10 x In
    [Ics] poder de corte en servicio
    6000 A 100 % x Icu de acuerdo con EN/IEC 60898-1 - 230 V CA 50/60 Hz
    clase de limitación
    3 acorde a EN/IEC 60898-1
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    440 V CA 50/60 Hz de acuerdo con EN/IEC 60898-1
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    4 kV de acuerdo con EN/IEC 60898-1
    Tipo de control
    Maneta
    señalizaciones en local
    Indicación de encendido/apagado
    tipo de montaje
    Ajustable en clip
    Soporte de montaje
    Carril DIN
    pasos de 9 mm
    4
    altura
    85 mm
    anchura
    36 mm
    profundidad
    78,5 mm
    peso del producto
    200 g
    Color
    Blanco
    Durabilidad mecánica
    20000 ciclos
    Durabilidad eléctrica
    10000 ciclos
    descripción de las opciones de bloqueo
    Dispositivo de cierre con candado
    Conexiones - terminales
    Terminal tipo túnel, arriba o abajo rígido cableado(s) 1...25 mm² max
    longitud de cable pelado para conectar bornas
    14 mm arriba o abajo
    par de apriete
    2 N.m arriba o abajo
    protección contra fugas a tierra
    Sin
    Entorno
    grado de protección IP
    IP20 acorde a IEC 60529
    grado de contaminación
    2 de acuerdo con EN/IEC 60898-1
    Categoría de sobretensión
    III
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...85 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    Bulgaria
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Catálogo Acti 9 (Versión 1.0)
    Fecha 29/11/18
    Tamaño 47.3 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Circuit breaker; iK60N 2P (Versión 1.0)
    Fecha 8/06/14
    Tamaño 768.5 KB
    Fecha 8/06/14
    Tamaño 264.1 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Certificate CCA iK60N 684910 according to IEC 60898-1 +A1 +A11 +A12 + A13 (Versión 1.0)
    Certificate iK60N IT-16264 according to IEC 60898-1:2002 +A1 +A2 (Versión 1.0)
    Certificate CCA iK60N STR_2520 according to EN 60898-1:2003 +A1 +A11 +A12+A13 (Versión 1.0)
    Licence AENOR iK60N 030-002228 according to EN 60898-1 +A1 +A11 +A12 +A13 (Versión 1.0)
    Certificate iK60N 584418B according to IEC 60898-1:2002 +A1 +A2 (Versión 1.0)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    EU Declaration FD16032922 iK60N (Versión 1.0)
    Fecha 8/06/18
    Tamaño 1.3 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 5/03/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 5/03/19
    Tamaño 200 B
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.