Deslice el cursor por la imagen para acercarla

A9L40281
Diseñado para proteger contra sobretensiones por la caída de rayos
Disipador sobrevoltajes tipo 2 de 40 kA según normas UTE C 61740-51 y EN 50539-11:2013
Equipado con un contacto de transferencia remota para enviar el cartucho debe reemplazarse la información de indicación
Cartuchos desmontables fáciles de reemplazar y enchufables con bloqueo antivibración
Disipador de sobretensiones reversible, suministro de energía a través de la conexión superior e inferior con cables
Environmental Data
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
No
Use Again
Devolución
Sí