España
Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.
Ver todo PowerTag
Schneider Electric Imagen del producto A9MEM1520

A9MEM1520

Schneider Electric Imagen del producto A9MEM1520
A9MEM1520

Sensor de energía Acti 9 (máx. 63 A) PowerTag 1P

Mostrar más características >
  • P.V.R
    157,03 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    range of product
    Acti9
    Nombre del producto
    PowerTag A9 M63
    Tipo de producto o componente
    Sensores de energía
    Poles
    1P
    maximum current [Imax]
    63 A
    [Ib] basic current
    10 A
    corriente de entrada
    40 mA
    corriente de saturación
    130 A
    aplicación específica de producto
    Load monitoring
    Alarma de sobrecarga
    Asignación de costes
    Circuit monitoring
    Compatibilidad del producto
    Acti9 Smartlink SI B
    Acti9 Smartlink SI D
    Acti9 PowerTag Link C
    Acti9 PowerTag Link
    Acti9 PowerTag Link HD
    Compatibilidad de gama
    Acti 9 Acti 9 iKQE RCBO
    Multi 9 Multi 9 C60
    Multi 9 Multi 9 ID
    Multi 9 Multi 9 C32N
    Multi 9 Multi 9 C65
    Acti 9 Acti 9 iID
    Acti 9 Acti 9 iID K
    Acti 9 Acti 9 iK60
    Acti 9 Acti 9 iKQ
    Acti 9 Acti 9 K60
    Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
    Acti 9 Acti 9 iC65
    Acti 9 Acti 9 DT60
    Acti 9 Acti 9 iC60 single terminal
    Communication port protocol
    Modbus TCP/IP via Smartlink Lite
    Modbus TCP/IP via Smartlink SI B
    clase de precisión
    Clase 1 corriente acorde a IEC 61557-12
    Clase 0,5 tensión acorde a IEC 61557-12
    Clase 1 potencia activa acorde a IEC 61557-12
    Clase 1 energía activa acorde a IEC 61557-12
    Clase 1 factor de potencia acorde a IEC 61557-12
    Ubicación de montaje
    Parte superior o inferior
    Soporte de montaje
    En interruptor automático
    Mounting mode
    Atornillado - tipo de cable: terminales)
    destino del producto
    Cuadro de distribución
    tipo de medición
    Tensión
    Factor de potencia
    Energía activa
    Corriente
    Potencia activa
    Grado de protección IP
    Pérdida de tensión with measured current at voltage loss
    Complementario
    Electrical connection (voltage sensing & power supply)
    Conector diente y L/R = fio
    sección transversal de cable
    1 rígido cable 1,5…16 mm²
    2 con filamentos cable 1,5…2,5 mm²
    2 rígido cable 1,5…2,5 mm²
    1 con filamentos cable 1,5…16 mm²
    Longitud de cable
    1 m
    composición del cable
    1 x 0.33 mm²
    rated supply voltage
    230 V CA +/- 20 %
    Frecuencia de red
    50/60 Hz
    Maximum power consumption
    2 VA
    Grado de protección IP
    IP20 acorde a IEC 60529
    altura
    16,5 mm
    anchura
    17,7 mm
    profundidad
    42,7 mm
    Peso del producto
    16,4 g
    Color
    Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
    Código de compatibilidad
    PowerTag A9 M63
    Entorno
    Altitud máxima de funcionamiento
    0...2000 m
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…60 °C
    Temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    Categoría de sobretensión
    III acorde a IEC 61010-1
    categoría de medición
    Categoría III acorde a IEC 61010-2-30
    Grado de protección IK
    IK05
    Grado de contaminación
    3
    humedad relativa
    0…95 % en 45 °C acorde a IEC 60721-3-3
    resistencia a las vibraciones
    3M4 acorde a IEC 60721-3-3
    environmental characteristics
    A prueba de polvo clase 3S3 acorde a IEC 60721-3-3
    Niebla salina clase 3C2 acorde a IEC 60721-3-3
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • rumano
    • francés
    • neerlandés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Catálogo Acti 9 (Versión 1.0)
    Fecha 30/04/11
    Tamaño 47.3 MB
    EcoStruxure Power connected products - catalogue 2019 (Versión 4.1)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Acti9 Smartlink SI D – User Manual (Versión 03)
    Acti9 Smartlink SI B – User Manual (Versión 03)
    Acti9 Smartlink SI D Manual del usuario (Versión 03)
    Acti9 Smartlink SI B Manual del usuario (Versión 03)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    PowerTag A9 M63 1P+W (Versión 1.0)
    Fecha 14/10/17
    Tamaño 232.3 KB
    Fecha 14/10/17
    Tamaño 1.8 MB
    PowerTag A9 M63 1P+W (Versión 1.0)
    Fecha 12/04/16
    Tamaño 646.2 KB
    PowerTag A9 M63 1P+W (Versión 1.0)
    Fecha 14/10/17
    Tamaño 439.7 KB
    CAD file (on TraceParts) for A9MEM1520: PowerTag Acti9 Monoconnect 1P+W Top and Bottom position Max 63A Energy Sensor (Versión 2.0)
    Promocional
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Ecostruxure Facility Expert - Reduce energy cost across your retail portfolio while enabling business continuity (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CB Certificate FR690110M2 Powertag A9MEM1520 to A9MEM1572 (Versión 1.0)
    CS OTRA170220_02, A9MEM, 4RCBE,M 4CBEM series Power Tag (Versión 02)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    PowerTag M63 - Sensor de energía a comunicación inalambrica para las gamas de equipo modular Acti9 y Multi9 - Hoja de instrucciones (Versión 06)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 20/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 20/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Guía de Soluciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Cómo mejorar la eficiencia energética en un edificio mediano (Versión 1.0)
    Build a medium sized building with improved energy efficiency (Versión 2.1)
    Incorporar la medición a cuadros de distribución existentes, para una mayor eficiencia energética (Versión 1.2)
    Conecte los cuadros de distribución eléctrica a su Sistema de Gestión de Edificios y para el control de la aparamenta y la supervisión de la energía (Versión 1.1)
    Add metering in existing switchboards for energy efficiency compliance (Versión 2.1)
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    EOLI - ACTI 9 POWER TAG (Versión 4.0)
    Fecha 2/02/18
    Tamaño 452.7 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    ACTI 9 POWER TAG (Versión 2.0)
    Fecha 5/05/16
    Tamaño 463.2 KB
    Páginas de Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    PowerTag Selection guide (Versión 2.5)
    Fecha 14/08/19
    Tamaño 626.7 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 20/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.
Comparar productos: /