España
Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.
Ver todo Acti 9 C120
Schneider Electric Imagen del producto A9N18343

A9N18343

Schneider Electric Imagen del producto A9N18343
A9N18343

Interruptor automático magnetotérmico C120N - 1P - 125A - curva B

Mostrar más características >
  • P.V.R
    169,60 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    Gama de producto
    Dardo Plus
    Gama
    Acti 9
    Nombre del producto
    C120
    Tipo de producto o componente
    Interruptor automático en miniatura
    Nombre corto del dispositivo
    C120N
    Aplicación del dispositivo
    Distribución
    Número de polos
    1P
    número de polos protegidos
    1
    [In] Corriente nominal
    125 A en 30 °C
    Tipo de red
    CA
    tecnología de unidad de disparo
    Térmico-magnético
    código de curva
    B
    capacidad de corte
    3 kA Icu en 380...415 V CA 50/60 Hz IT acorde a EN/IEC 60947-2
    20 kA Icu en 130 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60947-2
    15 kA Icu en 12 V CC acorde a EN/IEC 60947-2
    15 kA Icu en 125 V CC acorde a EN/IEC 60947-2
    10 kA Icu en <= 144 V CC acorde a EN/IEC 60947-2
    10 kA Icu en 220...240 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60947-2
    20 kA Icu en 12 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60947-2
    10000 A Icn en 230...400 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60898-1
    poder de seccionamiento
    Sí acorde a IEC 60947-2
    Complementario
    Frecuencia de red
    50/60 Hz
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    380...415 V CA 50/60 Hz
    125 V CC
    <= 144 V CC
    12 V CC
    220...240 V CA 50/60 Hz
    230...400 V CA 50/60 Hz
    130 V CA 50/60 Hz
    12 V CA 50/60 Hz
    límite de enlace magnético
    3...5 x In
    [Ics] poder de corte en servicio
    15 kA 75 % acorde a EN/IEC 60947-2 - 130 V CA 50/60 Hz
    15 kA 100 % acorde a EN/IEC 60947-2 - 125 V CC
    2,25 kA 75 % acorde a EN/IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
    15 kA 100 % acorde a EN/IEC 60947-2 - 12 V CC
    10 kA 100 % acorde a EN/IEC 60947-2 - <= 144 V CC
    7,5 kA 75 % acorde a EN/IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
    15 kA 75 % acorde a EN/IEC 60947-2 - 12 V CA 50/60 Hz
    7500 A 75 % acorde a EN/IEC 60898-1 - 230...400 V CA 50/60 Hz
    clase de limitación
    3 acorde a EN/IEC 60947-2
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    500 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60947-2
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6 kV acorde a EN/IEC 60947-2
    indicador de posición del contacto
    Tipo de control
    Maneta
    Señalizaciones en local
    Indicación de encendido/apagado
    Tipo de montaje
    Ajustable en clip
    Soporte de montaje
    Carril DIN simétrico de 35 mm
    compatibilidad de bloque de distribución y embarrado tipo peine
    NO
    pasos de 9 mm
    3
    Altura
    81 mm
    Anchura
    27 mm
    Profundidad
    73 mm
    Peso del producto
    0,205 kg
    Color
    Blanco
    Durabilidad mecánica
    20000 ciclos
    Durabilidad eléctrica
    5000 ciclos acorde a IEC 60947-2
    Conexiones - terminales
    Terminales de tipo túnel1…50 mm² rígido
    Terminales de tipo túnel1,5…35 mm² Flexible
    longitud de cable pelado para conectar bornas
    15 mm
    par de apriete
    3,5 N.m
    protección contra fugas a tierra
    Sin
    Entorno
    Normas
    EN/IEC 60947-2
    EN/IEC 60898-1
    Certificaciones de producto
    EAC
    Grado de protección IP
    IP20 acorde a IEC 60529
    Grado de contaminación
    3 acorde a IEC 60947-2
    Categoría de sobretensión
    IV
    tropicalización
    2 acorde a IEC 60068-1
    humedad relativa
    95 % en 55 °C
    Altitud máxima de funcionamiento
    2000 m
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    Temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Información Logística
    País de Origen
    ES
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Catálogo Acti 9 (Versión 1.0)
    Fecha 30/04/11
    Tamaño 47.3 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    C120 1P 10A…125A; Miniature Circuit Breaker (Versión 1.0)
    C120 1P 10A…125A; Miniature Circuit Breaker (Versión 1.0)
    MINIATURE CIRCUIT BREAKER C120 (Versión 1.0)
    Fecha 9/07/13
    Tamaño 623.2 KB
    Fecha 9/07/13
    Tamaño 313.4 KB
    C120 2P 63...125A; Miniature Circuit Breaker Acti 9 (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Certificate of Approval (Versión 1.0)
    Fecha 15/02/18
    Tamaño 1.9 MB
    Certificate of Approval (Versión 1.0)
    Fecha 24/05/18
    Tamaño 1.7 MB
    Certificate C120H according to IEC 60898-1:2002 (Versión 1.0)
    Certificate C120H according to EN 60898-1:2003 (Versión 1.0)
    Certificate C120N according to EN 60898-1:2003 (Versión 1.0)
    Certificate C120N according to IEC 60898-1:2002 (Versión 1.0)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    EU Declaration C120N-H (Versión 1.0)
    Fecha 24/06/19
    Tamaño 385.2 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 17/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 17/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    C120 Circuit Breaker - PEP (Versión 2.0)
    Fecha 8/01/18
    Tamaño 109.7 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 17/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.
Comparar productos: /