España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Interruptor automático magnetotérmico C120N - 2P - 63A - curva B

Mostrar más características >
  • P.V.R
    221,58 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    Dardo Plus
    Gama
    Acti 9
    Nombre del producto
    C120
    tipo de producto o componente
    Interruptor automático en miniatura
    nombre corto del dispositivo
    C120N
    aplicación del dispositivo
    Distribución
    número de polos
    2P
    número de polos protegidos
    2
    posición de neutro
    Izquierda
    [In] Corriente nominal
    63 A en Ue 30 °C
    Tipo de red
    AC
    tecnología de unidad de disparo
    Térmico-magnético
    código de curva
    B
    capacidad de corte
    6 kA Icu coordinación EN/IEC 60947-2 : 440 V CA 50/60 Hz
    10 kA Icu de acuerdo con EN/IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
    20 kA Icu de acuerdo con EN/IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
    10 kA Icu coordinación EN/IEC 60947-2 : <= 250 V CC
    10000 A Icn de acuerdo con EN/IEC 60898-1 - 230...400 V CA 50/60 Hz
    poder de seccionamiento
    Sí acorde a IEC 60947-2
    Complementario
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    <= 250 V DC
    220...240 V AC 50/60 Hz
    380...415 V AC 50/60 Hz
    440 V AC 50/60 Hz
    230...400 V CA 50/60 Hz
    límite de enlace magnético
    3...5 x In
    [Ics] poder de corte en servicio
    4.5 kA en 75 % de capacidad de corte de acuerdo con EN/IEC 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
    7.5 kA en 75 % de capacidad de corte de acuerdo con EN/IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
    15 kA en 75 % de capacidad de corte de acuerdo con EN/IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
    7500 A en 75 % de capacidad de corte de acuerdo con EN/IEC 60898-1 - 230...400 V CA 50/60 Hz
    10 kA en 100 % de capacidad de corte de acuerdo con EN/IEC 60947-2 - <= 250 V CC
    clase de limitación
    3 acorde a EN/IEC 60947-2
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    500 V CA 50/60 Hz de acuerdo con EN/IEC 60947-2
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6 kV acorde a EN/IEC 60947-2
    indicador de posición del contacto
    Tipo de control
    Maneta
    señalizaciones en local
    Indicación de encendido/apagado
    tipo de montaje
    Ajustable en clip
    Soporte de montaje
    Carril DIN simétrico de 35 mm
    compatibilidad de bloque de distribución y embarrado tipo peine
    pasos de 9 mm
    6
    altura
    81 mm
    anchura
    54 mm
    profundidad
    73 mm
    peso del producto
    0.41 kg
    Color
    Blanco
    Durabilidad mecánica
    20000 ciclos
    Durabilidad eléctrica
    10000 ciclos coordinación IEC 60947-2
    Conexiones - terminales
    Tunnel type terminals 1.5...35 mm² flexible
    Terminales de tipo túnel 1...50 mm² rígido
    longitud de cable pelado para conectar bornas
    15 mm
    par de apriete
    3.5 N.m
    protección contra fugas a tierra
    Bloque independiente
    Entorno
    normas
    EN/IEC 60947-2
    EN/IEC 60898-1
    certificaciones de producto
    EAC
    grado de protección IP
    IP20 acorde a IEC 60529
    grado de contaminación
    3 acorde a IEC 60947-2
    Categoría de sobretensión
    IV
    tropicalización
    2 acorde a IEC 60068-1
    humedad relativa
    95 % 55 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    2000 m
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...85 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Catálogo Acti 9 (Versión 1.0)
    Fecha 29/11/18
    Tamaño 47.3 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    MINIATURE CIRCUIT BREAKER C120 (Versión 1.0)
    Fecha 9/07/13
    Tamaño 484.5 KB
    Fecha 9/07/13
    Tamaño 456 KB
    C120 2P 63...125A; Miniature Circuit Breaker Acti 9 (Versión 1.0)
    C120 2P 63A…125A; Miniature Circuit Breaker (Versión 1.0)
    C120 2P 63A…125A; Miniature Circuit Breaker (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Certificate of Approval (Versión 1.0)
    Fecha 28/06/18
    Tamaño 1.7 MB
    Certificate C120H according to EN 60898-1:2003 (Versión 1.0)
    Certificate C120H according to IEC 60898-1:2002 (Versión 1.0)
    Certificate C120N according to EN 60898-1:2003 (Versión 1.0)
    Certificate C120N according to IEC 60898-1:2002 (Versión 1.0)
    Certificate of Approval (Versión 1.0)
    Fecha 16/02/18
    Tamaño 1.9 MB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    EU Declaration FD16032903 C120N-H (Versión 1.0)
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 1.3 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 15/04/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 15/04/19
    Tamaño 200 B
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    C120 Circuit Breaker - PEP (Versión 2.0)
    Fecha 28/05/18
    Tamaño 109.7 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.