España
Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.
Ver todo Interruptor diferencial Acti 9 iID
Schneider Electric Imagen del producto A9R10225

A9R10225

Schneider Electric Imagen del producto A9R10225
A9R10225

Interruptor diferencial iID - 2P - 25A - 10mA - clase AC

Mostrar más características >
  • P.V.R
    587,60 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    Gama
    Acti 9
    Nombre del producto
    Acti 9 iID
    Tipo de producto o componente
    Interruptor diferencial (RCCB)
    Nombre corto del dispositivo
    IID
    Número de polos
    2P
    posición de neutro
    Izquierda
    [In] Corriente nominal
    25 A
    Tipo de red
    CA
    sensibilidad de fuga a tierra
    10 mA
    retardo de la protección contra fugas a tierra
    Instantáneo
    clase de protección contra fugas a tierra
    Tipo AC
    Complementario
    ubicación del dispositivo en el sistema
    Salida
    Frecuencia de red
    50/60 Hz
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    220...240 V CA 50/60 Hz
    tecnologia de disparo corriente residual
    Independiente de la tensión
    poder de conexión y de corte
    Idm 1500 A
    Im 1500 A
    corriente condicional de cortocircuito
    10 kA
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    500 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6 kV
    indicador de posición del contacto
    Tipo de control
    Maneta
    Tipo de montaje
    Ajustable en clip
    Soporte de montaje
    Carril DIN
    pasos de 9 mm
    4
    Altura
    91 mm
    Anchura
    36 mm
    Profundidad
    73,5 mm
    Peso del producto
    0,21 kg
    Color
    Blanco
    Durabilidad mecánica
    20000 ciclos
    Durabilidad eléctrica
    AC-1, estado 1 15000 ciclos
    Descripción de las opciones de bloqueo
    Dispositivo de cierre con candado
    Conexiones - terminales
    Terminal simple arriba o abajo1…35 mm² rígido
    Terminal simple arriba o abajo1…25 mm² Flexible
    Terminal simple arriba o abajo1…25 mm² flexible con terminal
    longitud de cable pelado para conectar bornas
    14 mm para arriba o abajo conexión
    par de apriete
    3,5 N.m arriba o abajo
    Entorno
    normas
    EN/IEC 61008-1
    certificaciones de producto
    EAC
    Grado de protección IP
    IP20 acorde a IEC 60529
    IP40 - tipo de cable: envolvente modular) acorde a IEC 60529
    Grado de contaminación
    3
    Compatibilidad electromagnética
    Resistencia a impulsos 8/20 µs, 250 A acorde a EN/IEC 61008-1
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -5…60 °C
    Temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Información Logística
    País de Origen
    ES
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Catálogo Acti 9 (Versión 1.0)
    Fecha 30/04/11
    Tamaño 47.3 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Differential switches; iID 16/100A 2P (Versión 1.0)
    Fecha 24/10/18
    Tamaño 209 KB
    ACTI9 IID 2P
    Fecha 15/05/12
    Tamaño 654.1 KB
    Fecha 15/05/12
    Tamaño 604.5 KB
    Fecha 15/05/12
    Tamaño 241.4 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    IMQ Certificate CA03-00679 for iID type AC according to EN 61008-1:2012 +A1 +A2 +A11 +A12 and EN 61008-2-1:1994 +A11:1998 (Versión 2.0)
    CB Certificate ES2004 for iID Monoconnect and iIDK 4P according to IEC 61008-1 and IEC 61008-2-1 (Versión 1.0)
    AENOR Certificate for iID type AC according to EN 61008-1:2012 +A1 +A2 +A11 and EN 61008-2-1:1994 (Versión 3.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 20/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 20/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 20/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.
Comparar productos: /