Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Acti 9 iIDK RCCB
Schneider Electric Imagen del producto A9R60240

A9R60240

Green premium brand logo
Schneider Electric Imagen del producto A9R60240
A9R60240
Green premium brand logo

iID 2P 40A 30mA AC residencial

Mostrar más características
  • 87,34 EUR
El número máximo de productos que se pueden comparar es 4. Elimine productos que ya se hayan añadido.

  • Principal
    Gama
    Acti 9
    Nombre del producto
    Acti 9 iID K
    Tipo de producto o componente
    Interruptor diferencial (RCCB)
    Nombre corto del dispositivo
    IID K
    Número de polos
    2P
    posición de neutro
    Izquierda
    [In] Corriente nominal
    40 A
    Tipo de red
    CA
    sensibilidad de fuga a tierra
    30 mA
    retardo de la protección contra fugas a tierra
    Instantáneo
    clase de protección contra fugas a tierra
    Tipo AC
    etiquetas de calidad
    VDE
    Complementario
    ubicación del dispositivo en el sistema
    Salida
    Frecuencia de red
    50/60 Hz
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    220...240 V AC 50/60 Hz
    tecnologia de disparo corriente residual
    Independiente de la tensión
    poder de conexión y de corte
    Idm 500 A
    Im 500 A
    corriente condicional de cortocircuito
    GL63: Inc 4.5 kA
    K60: Inc 6 kA
    C60: Inc 6 kA
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    440 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    4 kV
    corriente de sobretensión
    250 A
    indicador de posición del contacto
    NA
    Tipo de control
    Maneta
    Tipo de montaje
    Ajustable en clip
    Soporte de montaje
    Carril DIN
    pasos de 9 mm
    4
    Altura
    85 mm
    Anchura
    36 mm
    Profundidad
    69 mm
    Peso del producto
    0,21 kg
    Color
    Blanco
    Durabilidad mecánica
    5000 ciclos
    Durabilidad eléctrica
    AC-1: 2000 cycles
    Descripción de las opciones de bloqueo
    Dispositivo de cierre con candado
    Conexiones - terminales
    Tunnel type terminals top or bottom 1…35 mm² rigid
    Tunnel type terminals top or bottom 1…25 mm² flexible
    Tunnel type terminals top or bottom 1…25 mm² flexible with ferrule
    longitud de cable pelado para conectar bornas
    16 mm for top or bottom connection
    par de apriete
    3,5 N.m arriba o abajo
    Entorno
    normas
    EN/IEC 61008-1
    Grado de protección IP
    IP20 acorde a IEC 60529
    IP40 - tipo de cable: envolvente modular) acorde a IEC 60529
    Grado de contaminación
    2
    Compatibilidad electromagnética
    8/20 µs impulse withstand, 200 A conforming to EN/IEC 61008-1
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -5…60 °C
    Temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Información Logística
    País de Origen
    ES
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas11
    • español6
    • inglés7
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    Catálogo Acti 9 (Versión 1.0)
    Descripción
    Aparamenta Modular Cofrets Modulares Tomas industriales
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 47.3 MB
    Fecha 30/04/11
    Descripción
    Aparamenta Modular Cofrets Modulares Tomas industriales
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 792.7 KB
    Fecha 5/02/14
    Archivos del documento
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 792.7 KB
    Fecha 5/02/14
    Archivos del documento
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 361.7 KB
    Fecha 12/03/20
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 378 KB
    Fecha 7/07/20
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 115.7 KB
    Fecha 4/07/19
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    A9R60240 : iID 2P 40A 30mA AC residencial
    Descripción
    iID 2P 40A 30mA AC residencial
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 24/11/20
    Descripción
    iID 2P 40A 30mA AC residencial
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    A9R60240 : A9R60240_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    A9R60240_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 24/11/20
    Descripción
    A9R60240_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    A9R60240 : A9R60240_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    A9R60240_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 24/11/20
    Descripción
    A9R60240_ROHS_DECLARATION
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 403.3 KB
    Fecha 8/09/15
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.