España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Acti9 iID40 - interruptor diferencial - 1P+N - 40A - 30mA - tipo AC

Mostrar más características >
  • P.V.R
    94,37 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Acti9
    Nombre del producto
    Acti9 iID40
    tipo de producto o componente
    Interruptor diferencial (RCCB)
    nombre corto del dispositivo
    IID40
    número de polos
    1P + N
    posición de neutro
    Izquierda
    [In] Corriente nominal
    40 A
    Tipo de red
    AC
    sensibilidad de fuga a tierra
    30 mA
    retardo de la protección contra fugas a tierra
    Instantáneo
    clase de protección contra fugas a tierra
    Tipo AC
    poder de seccionamiento
    Sí acorde a EN/IEC 60947-2
    etiquetas de calidad
    VDE
    Complementario
    ubicación del dispositivo en el sistema
    Entrada de grupo
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    220...240 V AC 50/60 Hz
    tecnología de disparo corriente residual
    Independiente de la tensión
    poder de conexión y de corte
    Idm 1500 A
    corriente condicional de cortocircuito
    10000 A
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    500 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6 kV
    indicador de posición del contacto
    Tipo de control
    Maneta
    tipo de montaje
    Ajustable en clip
    Soporte de montaje
    Carril DIN
    pasos de 9 mm
    4
    altura
    91 mm
    anchura
    36 mm
    profundidad
    74 mm
    peso del producto
    184 g
    Color
    Blanco
    Durabilidad mecánica
    20000 ciclos
    Durabilidad eléctrica
    15000 ciclos
    descripción de las opciones de bloqueo
    Dispositivo de cierre con candado
    Conexiones - terminales
    Terminales de tipo túnel, inferior Flexible cableado(s) 1...25 mm² max
    Terminales de tipo túnel, inferior rígido cableado(s) 1...35 mm² max
    Terminales de tipo túnel, superior rígido cableado(s) 1...16 mm² max
    Terminales de tipo túnel, superior Flexible cableado(s) 1...10 mm² max
    longitud de cable pelado para conectar bornas
    14 mm (arriba o abajo)
    par de apriete
    2 N.m (superior)
    3.5 N.m (inferior)
    Entorno
    normas
    EN/IEC 61008-2-1
    certificaciones de producto
    CE
    grado de protección IP
    IP40 para envolvente modular acorde a IEC 60529
    IP20 acorde a IEC 60529
    grado de contaminación
    3
    compatibilidad electromagnética
    Resistencia a impulsos 8/20 µs, 250 A acorde a EN/IEC 61008-2-1
    humedad relativa
    95 % ( 55 °C )
    altitud máxima de funcionamiento
    2000 m
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -5...60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...85 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CAD files for A9R63640: ACTI 9 iID40 1PN 25/40/63 30/300mA RCCB (Versión 1.0)
    ACTI 9 iID40 1PN 25/40/63 30/300mA RCCB (Versión 1.0)
    Fecha 13/04/18
    Tamaño 590.9 KB
    ACTI 9 iID40 1PN 25/40/63 30/300mA RCCB (Versión 1.0)
    Fecha 13/04/18
    Tamaño 678.3 KB
    Fecha 13/04/18
    Tamaño 249.1 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Licence VDE 40048299 for RCCB iID40 Bottom Feed Type AC according to EN61008-1:2012 +A1 +A2 +A11 +A12 and EN61008-2-1:1994 +A11 (Versión 1.0)
    CB Certificate ES1954 for RCCB iID40/iIG40/iIG40K Bottom Feed 40A according to IEC 61008-1:2010 + A1 +A2 and IEC 61008-2-1:1990 (Versión 1.0)
    Licence IMQ CA03-00813 for RCCB iID40 Bottom Feed according to EN61008-1 (Versión 1.0)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    EU Declaration FD18012903 for RCCB iID40 Bottom Feed (Versión 2.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.