Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Interruptor diferencial Acti 9 iID
Schneider Electric Imagen del producto A9R84425

A9R84425

Green premium brand logo
Schneider Electric Imagen del producto A9R84425
  • 349,80 EUR
El número máximo de productos que se pueden comparar es 4. Elimine productos que ya se hayan añadido.

  • Principal
    Gama
    Acti 9
    Nombre del producto
    Acti 9 iID
    Tipo de producto o componente
    Interruptor diferencial (RCCB)
    Nombre corto del dispositivo
    IID
    Número de polos
    4P
    posición de neutro
    Izquierda
    [In] Corriente nominal
    25 A
    Tipo de red
    CA
    sensibilidad de fuga a tierra
    300 mA
    retardo de la protección contra fugas a tierra
    Instantáneo
    clase de protección contra fugas a tierra
    Tipo AC
    Complementario
    ubicación del dispositivo en el sistema
    Salida
    Frecuencia de red
    50/60 Hz
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    380...415 V CA 50/60 Hz
    tecnologia de disparo corriente residual
    Independiente de la tensión
    poder de conexión y de corte
    Idm 1500 A
    Im 1500 A
    corriente condicional de cortocircuito
    10 kA
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    500 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6 kV
    corriente de sobretensión
    250 A
    indicador de posición del contacto
    Tipo de control
    Maneta
    Tipo de montaje
    Ajustable en clip
    Soporte de montaje
    Carril DIN
    pasos de 9 mm
    8
    Altura
    91 mm
    Anchura
    72 mm
    Profundidad
    73,5 mm
    Peso del producto
    0,37 kg
    Color
    Blanco
    Durabilidad mecánica
    20000 ciclos
    Durabilidad eléctrica
    AC-1, estado 1 15000 ciclos
    Descripción de las opciones de bloqueo
    Dispositivo de cierre con candado
    Conexiones - terminales
    Terminal simple arriba o abajo1…35 mm² rígido
    Terminal simple arriba o abajo1…25 mm² Flexible
    Terminal simple arriba o abajo1…25 mm² flexible con terminal
    longitud de cable pelado para conectar bornas
    14 mm para arriba o abajo conexión
    par de apriete
    3,5 N.m arriba o abajo
    Entorno
    normas
    EN/IEC 61008-1
    Grado de protección IP
    IP20 acorde a IEC 60529
    IP40 - tipo de cable: envolvente modular) acorde a IEC 60529
    Grado de contaminación
    3
    Compatibilidad electromagnética
    Resistencia a impulsos 8/20 µs, 250 A acorde a EN/IEC 61008-1
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -5…60 °C
    Temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Información Logística
    País de Origen
    ES
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas7
    • español7
    • inglés3
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    Catálogo Acti 9 (Versión 1.0)
    Descripción
    Aparamenta Modular Cofrets Modulares Tomas industriales
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 47.3 MB
    Fecha 30/04/11
    Descripción
    Aparamenta Modular Cofrets Modulares Tomas industriales
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    ACTI9 IID 4P
    Archivos del documento
    zip
    525 KB
    stp
    728.6 KB
    pdf
    234.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 1.5 MB
    Fecha 15/05/12
    Archivos del documento
    zip
    525 KB
    stp
    728.6 KB
    pdf
    234.6 KB
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 361.8 KB
    Fecha 17/01/20
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    A9R84425 : iID 4P 25A 300mA AC
    Descripción
    iID 4P 25A 300mA AC
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 29/10/20
    Descripción
    iID 4P 25A 300mA AC
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    A9R84425 : iID 4P 25A 300mA AC
    Descripción
    iID 4P 25A 300mA AC
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 29/10/20
    Descripción
    iID 4P 25A 300mA AC
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    A9R84425 : iID 4P 25A 300mA AC
    Descripción
    iID 4P 25A 300mA AC
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 29/10/20
    Descripción
    iID 4P 25A 300mA AC
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.