España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Interruptor Acti9 iSW - 2 polos - 20 A - 415 V

Mostrar más características >
  • P.V.R
    30,25 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Acti 9
    Nombre del producto
    Acti 9 iSW
    tipo de producto o componente
    Interruptor seccionador
    nombre corto del dispositivo
    ISW
    aplicación del dispositivo
    Control
    número de polos
    2P
    Categoría de empleo
    AC-22A
    poder de seccionamiento
    Complementario
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    20 A 415 V CA 50/60 Hz
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    415 V CA 50/60 Hz
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    500 V CA 50/60 Hz de acuerdo con EN/IEC 60669-2-4
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    4 kV
    Tipo de control
    Maneta
    señalizaciones en local
    Indicación de encendido/apagado
    indicador de posición del contacto
    tipo de montaje
    Fijo
    Soporte de montaje
    Carril DIN
    pasos de 9 mm
    2
    altura
    77 mm
    anchura
    18 mm
    profundidad
    70 mm
    Color
    Blanco
    Durabilidad mecánica
    300000 ciclos
    Durabilidad eléctrica
    30000 ciclos
    Conexiones - terminales
    Tunnel type terminals: rigid
    Tunnel type terminals: flexible
    Tunnel type terminals: flexible with ferrule
    longitud de cable pelado para conectar bornas
    9 mm
    par de apriete
    1,2 Nm
    Entorno
    normas
    EN/IEC 60669-2-4
    grado de protección IP
    IP4
    grado de contaminación
    2
    tropicalización
    2
    humedad relativa
    95 % en 55 °C
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -20...50 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    DISPONIBLE
    Información Logística
    País de Origen
    Bélgica
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Catálogo Acti 9 (Versión 1.0)
    Fecha 29/11/18
    Tamaño 47.3 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    ACTI9 ISW SWITCH 2P (Versión 1.0)
    Fecha 4/12/13
    Tamaño 347.6 KB
    Fecha 4/12/13
    Tamaño 300.6 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.