Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   iDPN Vigi
Schneider Electric Imagen del producto A9XCAM06

A9XCAM06

Schneider Electric Imagen del producto A9XCAM06
A9XCAM06

Cables pref. - 160 mm (bolsa 6 uds.)

Mostrar más características
  • 69,11 EUR
El número máximo de productos que se pueden comparar es 4. Elimine productos que ya se hayan añadido.

  • Principal
    Gama de producto
    Acti 9 Smartlink
    Gama
    Acti 9
    Tipo de producto o componente
    Both-end prefabricated cable ((*))
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de conexión
    Compatibilidad de gama
    Acti 9 Smartlink interruptor automático
    Nombre corto del dispositivo
    Cables prefabricados M
    Cantidad por juego
    6
    tipo de cable
    Cable plano 0,16 m, negro
    Unidades de embalaje
    Tipo de unidad del paquete 1
    PCE
    Número de unidades en empaque
    1
    Peso del empaque (Lbs)
    0,075 kg
    Paquete 1 Altura
    0,150 dm
    Paquete 1 ancho
    0,900 dm
    Paquete 1 Longitud
    2,000 dm
    Peso del paquete 2
    8,789 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Información Logística
    País de Origen
    ES
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas15
    • español9
    • inglés6
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    Smart Panels EcoStruxure Power - Guía TVDA (Versión 1.0)
    Descripción
    Guía de selección y configuración de Smart Panels TVDA EcoStruxure Power para edificios pequeños y medianos.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 16.8 MB
    Fecha 1/12/17
    Descripción
    Guía de selección y configuración de Smart Panels TVDA EcoStruxure Power para edificios pequeños y medianos.
    Catálogo Enerlin'X - Sistema digital para Smart Panels 2017 (Versión 1.0)
    Descripción
    Presentación del concepto Smart Panel - Ejemplos de aplicaciones - Diseño de Smart Panels - Componentes Enerlin'X
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 18.6 MB
    Fecha 1/12/17
    Descripción
    Presentación del concepto Smart Panel - Ejemplos de aplicaciones - Diseño de Smart Panels - Componentes Enerlin'X
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 18.3 MB
    Fecha 1/12/17
    Descripción
    Smart Panels - Guía técnica
    Catálogo Acti 9 (Versión 1.0)
    Descripción
    Aparamenta Modular Cofrets Modulares Tomas industriales
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 47.3 MB
    Fecha 30/04/11
    Descripción
    Aparamenta Modular Cofrets Modulares Tomas industriales
    Multi9 - Catalogue 2020 - Multistandard protection for OEM (Versión 02 : 2020-11-30)
    Descripción
    Selection of IEC, UL and other standards Multi 9 products: circuit breakers, Residual current devices, with auxiliaries and accessories for machines and various equipments. Dedicated multistandard, worldwide offer for OEM
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 15.1 MB
    Fecha 27/10/20
    Descripción
    Selection of IEC, UL and other standards Multi 9 products: circuit breakers, Residual current devices, with auxiliaries and accessories for machines and various equipments. Dedicated multistandard, worldwide offer for OEM
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    EcoStruxureTM Power para edificios comerciales e industriales (Versión .)
    Descripción
    Guía de configuración y de puesta en marcha de dispositivos y software conectados
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 10.6 MB
    Fecha 1/10/18
    Descripción
    Guía de configuración y de puesta en marcha de dispositivos y software conectados
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 11.1 MB
    Fecha 1/04/16
    Sistema de comunicación Acti9 Smartlink Ethernet - Manual del usuario (Versión 03 : 2020-11-06)
    Descripción
    Sistema de comunicación Acti9 Smartlink Ethernet - Manual del usuario
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 19.3 MB
    Fecha 1/04/16
    Descripción
    Sistema de comunicación Acti9 Smartlink Ethernet - Manual del usuario
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 18.4 MB
    Fecha 25/04/16
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 10.7 MB
    Fecha 1/04/16
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 635.7 KB
    Fecha 25/05/12
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    A9XCAM06 : A9XCAM06_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    A9XCAM06_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 5/12/20
    Descripción
    A9XCAM06_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    A9XCAM06 : A9XCAM06_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    A9XCAM06_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 5/12/20
    Descripción
    A9XCAM06_ROHS_DECLARATION
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 119.1 KB
    Fecha 16/07/15
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 170 KB
    Fecha 16/07/15
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.