España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

17" Rack LCD Console with Integrated 16 Port Analog KVM Switch

Mostrar más características >
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Comprar
    Resumen
    Descripción
    The Rack LCD Console with Integrated KVM Switch combines the functionality of Rack LCD Console and Analog KVM switches in one convenient package optimizing U space in the rack environment, eliminating cable clutter, and offering a value of two products functionality in one package.
    Incluye
    C13-C14 power cord , Documentation CD , Firmware upgrade cable , Installation guide , NEMA 5-15 power cord , PS2 KVM cable , Single user rack mount kit , USB KVM cable
    Tiempo de Conducción Estándar
    Usually in Stock
    Entrada
    Voltaje Nominal de Entrada
    120~~240V
    Frecuencia de entrada
    50/60 Hz
    Tipo de Conexión de Entrada
    IEC-320 C14
    Longitud de Cable
    1.8 meters
    Hardware admitido
    Tamańo del panel
    432 mm
    Colores de la pantalla
    16
    Descripción física
    Peso neto
    14 kg
    Altura máxima
    43 mm
    Anchura máxima
    483 mm
    Profundidad máxima
    711 mm
    Peso de envío
    20.14 kg
    Altura de Envío
    130 mm
    Anchura de Envío
    665 mm
    Profundidad de envío
    830 mm
    Profundidad mínima de instalación
    680 mm
    Profundidad máxima de instalación
    1050 mm
    Altura del bastidor
    1 U
    Color
    Black
    Descripción medioambiental
    Temperatura de trabajo
    0 - 40 °C
    Conformidad
    Aceptaciones
    cUL Listed , C-tick , CE , EN 60950 , FCC Part 15 Class A , GOST , IEC 60950 , Industry Canada , KCC , UL Listed , VDE
    Garantía estándar
    2 years repair or replace
    Estado de oferta sostenible
    RoHS
    Compliant
    ALCANCE
    REACH: Contains No SVHCs
    Cumplimiento de otras normativas ambientales
    China RoHS
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • serbio
    • finés
    • noruego
    • danés
    • estonio
    • croata
    • letón
    • esloveno
    • griego
    • neerlandés
    • lituano
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Rack Power Distribution Unit (PDU) Pocket Guide (Versión 2)
    Guía de especificaciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Cable Configuration Guide for Rack LCD Console with Integrated KVM Switch (Versión 1)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    EU Declaration of Conformity_Rack LCD Console w/ Integrated KVM Switch_AP58XX (Versión 5)
    Integrated Analog Rack LCD and KVM's (Versión 0)
    Fecha 7/02/19
    Tamaño 39.8 KB
    EAC for Russian Customs Union - AP5808_AP5816 (Versión 1)
    Integrated Analog Rack KVM's, VDE License 40029325 for AP5808 & AP5816 (Versión 2)
    Integrated Analog Rack KVM's, CB certificate for AP5808 & AP5816 (Versión 2)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Rack LCD Console KVM Switch - Quick Start Guide (Versión 2)
    Rack LCD Console KVM Switch - Quick Start Guide (Versión 1)
    Garantía
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    KVM analógico integrado de 8/16 puertos y LCD para rack de 17 (Versión 0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.