España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

PDU PARA RACK, BÁSICA, 0U/1U, 120-240 V/15 A, 220-240 V/10 A, (8) C13

Mostrar más características >
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Resumen
    Model Name
    PDU PARA RACK, BÁSICA, 0U/1U, 120-240 V/15 A, 220-240 V/10 A, (8) C13
    Incluye
    Guía de instalación , Guía de seguridad
    Tiempo de Conducción Estándar
    Generalmente en existencias
    Disponibilidad
    Afganistán , Albania , Argelia , Andorra , Angora , Armenia , Australia , Austria , Azerbaiyán , Bahrein , Bangladesh , Bielorrusia , Bélgica , Benín , Bhutan , BOSNIA Y HERCEGOVINA , Botswana , Brunei Darussalam , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Camboya , Camerún , Canadá , República Centroafricana , Chad , China , Congo , CONGO, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL , Islas Cook , COSTA DE MARFIL , Croacia , Chipre , República Checa , Dinamarca , Djibouti , Timor del Este , Egipto , Guinea Ecuatorial , Eritrea , Estonia , Etiopía , Fiji , Finlandia , Francia , Gabón , Gambia , Georgia , Alemania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Guadalupe , Guinea , Guiana francés , Hong Kong , Hungría , Islandia , India , Indonesia , Irán (República Islámica de) , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Jordania , Kazajstán , Kenia , COREA, REPÚBLICA DE , Kuwait , Letonia , Líbano , Lesoto , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburgo , Macedonia , Madagascar , Malawi , Malasia , Malí , Malta , Martinica , Mauritania , Mauricio , MAYOTTE , Moldavia, República de , Mongolia , Marruecos , Mozambique , Myanmar , Namibia , Nepal , Países Bajos , Nueva Zelandia , Níger , Nigeria , Noruega , Omán , Pakistán , Papúa Nueva Guinea , Filipinas , Polonia , Portugal , Qatar , Reunión , Rumania , FEDERACIÓN RUSA , Ruanda , Arabia Saudí , Senegal , Sierra Leona , Singapur , ESLOVAQUIA (REPÚBLICA ESLOVACA) , Eslovenia , Somalia , Sudáfrica , España , Sri Lanka , Sudán , Surinam , Suecia , Suiza , Taiwán , Tayikistán , TANZANIA, REPÚBLICA UNIDA DE , Tailandia , Togo , Túnez , Turquía , Turkmenistán , ISLAS TURCAS Y CAICOS , Uganda , Ucrania , Emiratos Árabes Unidos , Estados Unidos , Uzbekistán , VIETNAM , Sáhara Occidental , Yemen , Zambia , Zimbabue
    Salida
    Voltaje de salida nominal
    100V , 120V , 200V , 208V , 230V , 240V
    Máxima Tensión Total consumida por fase
    15 A
    Conexiones de salida
    (8) IEC 320 C13 (Battery Backup)
    Entrada
    Voltaje Nominal de Entrada
    100V , 120V , 200V , 208V , 230V , 240V
    Frecuencia de entrada
    50/60 Hz
    Corriente de entrada reducida reguladora (Norteamérica)
    12 A
    Tipo de Conexión de Entrada
    IEC-320 C14
    Acceptable Input Voltage
    100-240 V CA
    Corriente de Línea Máxima
    15 A
    Máxima Corriente de Entrada por fase
    15 A
    Descripción física
    Peso neto
    0.91 kg
    Altura máxima
    240.0 mm
    Anchura máxima
    44.0 mm
    Profundidad máxima
    93.0 mm
    Peso de envío
    1.37 kg
    Altura de Envío
    286.0 mm
    Anchura de Envío
    210.0 mm
    Profundidad de envío
    130.0 mm
    Color
    Negro
    Conformidad
    Aceptaciones
    CE , EAC , IRAM , Listado en UL , VDE , Listado en cUL
    Garantía estándar
    2 años para reparaciones o recambios
    Estado de oferta sostenible
    RoHS
    Conforme
    ALCANCE
    ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • danés
    • estonio
    • letón
    • croata
    • serbio
    • esloveno
    • finés
    • noruego
    • neerlandés
    • griego
    • lituano
    • inglés
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Basic Rack Power Distribution Unit AP6015A Overview Sheet (Versión 2)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    KTC - KC Certification AP6015A (Versión 1)
    Fecha 9/02/19
    Tamaño 342.1 KB
    VDE Marks Approval 40002110 for Basic rPDU - including DELL Basic (Versión 2)
    DE1-52852/A3 CB Test Certificate for basic rPDU including DELL basic (Versión 0)
    IRAM Agency Approval - IRAM DC-E-S255-001.2 License for AP60XXA Basic PDUs - Issued 31-MAY-2016 (Versión 0)
    UL/C-UL Approval E177299 (Versión 12)
    Fecha 23/05/18
    Tamaño 97.8 KB
    EU Declaration of Conformity - Rack Power Distribution Unit (PDU) (AP6XXX) (Versión 1)
    EAC for Russian Customs Union - Rack PDU models (Versión 0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.