España
Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.
Ver todo NetShelter SX
Schneider Electric Imagen del producto AR3100X617

AR3100X617

Schneider Electric Imagen del producto AR3100X617
AR3100X617

Armario negro NetShelter SX 42U de 600 mm de anchura x 1070 mm de profundidad sin lados y sin puertas

Mostrar más características >
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Resumen
    Descripción
    Armario estándar para densidades bajas o medias de servidores y aplicaciones de red. Ancho comparto para optimizar el espacio en el centro de datos. Altura de 42U para desenrollarlo fácilmente en las entradas.
    Model Name
    Armario negro NetShelter SX 42U de 600 mm de anchura x 1070 mm de profundidad sin lados y sin puertas
    Incluye
    Hardware de Baying , Pies de nivelado , Herramientas de montaje , Ruedecillas preinstaladas
    Tiempo de Conducción Estándar
    Generalmente en existencias
    Disponibilidad
    Albania , Andorra , Austria , Bélgica , BOSNIA Y HERCEGOVINA , Bulgaria , Canadá , Croacia , Chipre , República Checa , Dinamarca , Estonia , Finlandia , Francia , Alemania , Gibraltar , Grecia , Hungría , Islandia , Irlanda , Israel , Italia , Letonia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburgo , Macedonia , Malta , Antillas Holandesas , Noruega , Polonia , Portugal , Rumania , ESLOVAQUIA (REPÚBLICA ESLOVACA) , Eslovenia , España , Suecia , Suiza , Estados Unidos
    Descripción física
    Peso neto
    76.36 kg
    Altura máxima
    1991.0 mm
    Anchura máxima
    600.0 mm
    Profundidad máxima
    1070.0 mm
    Peso de envío
    95.91 kg
    Altura de Envío
    2118.0 mm
    Anchura de Envío
    899.0 mm
    Profundidad de envío
    1219.0 mm
    Profundidad mínima de instalación
    7.52
    Profundidad máxima de instalación
    36.02
    Altura del bastidor
    42 U
    Color
    Negro
    Unidades en Palet
    1.0
    Vertical Posts
    16 calibre
    Roof
    18 calibre
    EIA Mounting Rails
    14 calibre
    Conformidad
    Aceptaciones
    UL 2416 , UL 60950-1
    Garantía estándar
    5 años para la reparación o sustitución
    Estado de oferta sostenible
    RoHS
    Conforme
    ALCANCE
    ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Instalación y Personalización NetShelter SX (Versión 5)
    NetShelter SX Installation and Customization (Manual) (Versión 5)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    NetShelter SX Visio Stencils Master Pack (Versión 0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Office of Statewide Health Planning and Development (OSHPD) Preapproval for NetShelter SX Products in commercial and seismic rack applications (Versión 0)
    UL, cUL Listing for Netshelter SX cabinets (Versión 1)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.
Comparar productos: /