




AR3107TAA
Descatalogado desde el:16 oct 2025
Puesta fuera de servicio próximamente el:31 dic 2025
Un rack estándar de la industria con características que aceleran la implementación y la instalación
Compatibilidad de montaje en rack de 19" EIA-310 independiente del proveedor con raíles ajustables
Preparado para la computación periférica de baja a media densidad
Altura de 48U para maximizar el espacio en U por rack
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
553
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
No
Use Again
Devolución
Sí