Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web
NetShelter SX 42U 750 mm de anchura x 1.070 mm de profundidad Armario con laterales negros

AR3150

Sustituciones recomendadas

La AR3150 se sustituye por:
Diseñado para aplicaciones de red y servidores de alta densidad
Mayores opciones de gestión de cables
Altura de 42U para rodar fácilmente a través de las puertas
Mucho espacio libre en la parte posterior para PDU en rack y administradores de cables
El diseño de bastidor amplio proporciona espacio para pasar el cableado de adelante hacia atrás
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
590
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
information_stroke
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
No
Use Again
Devolución
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA
+ Lifecycle Services
Servicio Instalación Programado 5X8: Rack

WASSEM5X8-RK-01

Servicio de Ensamble Programado 5X8 para (2) Racks

WASSEM5X8-RK-02