España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Panel ciego modular negro de gestión del flujo de aire sin herramientas 1U 19". Cantidad: 200

Mostrar más características >
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Resumen
    Descripción
    Panel de Vacío para la Gestión del Flujo de Aire 1U modular y de instalación sin herramientas para prevenir la recirculación del aire ocupando el espacio del rack no utilizado (Cantidad 200).
    Model Name
    Panel ciego modular negro de gestión del flujo de aire sin herramientas 1U 19". Cantidad: 200
    Incluye
    Manual del usuario
    Tiempo de Conducción Estándar
    Generalmente en existencias
    Disponibilidad
    Afganistán , Albania , Argelia , Andorra , Angora , Anguilla , ANTIGUA Y BARBUDA , Argentina , Armenia , Aruba , Australia , Austria , Azerbaiyán , Bahamas , Bahrein , Bangladesh , Barbados , Bielorrusia , Bélgica , Belice , Benín , Bermudas , Bhutan , Bolivia , BOSNIA Y HERCEGOVINA , Botswana , Brasil , Brunei Darussalam , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Camerún , Canadá , Islas Caimán , República Centroafricana , Chad , Chile , China , Colombia , Congo , CONGO, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL , Islas Cook , Costa Rica , COSTA DE MARFIL , Croacia , Cuba , Chipre , República Checa , Dinamarca , Djibouti , Dominica , República Dominicana , Timor del Este , Ecuador , Egipto , El Salvador , Guinea Ecuatorial , Eritrea , Estonia , Etiopía , Islas Malvinas , Fiji , Finlandia , Francia , Gabón , Gambia , Georgia , Alemania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Granada , Guadalupe , Guatemala , Guinea , Guayana , Guiana francés , Haití , Honduras , Hong Kong , Hungría , Islandia , India , Indonesia , Irán (República Islámica de) , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Jamaica , Japón , Jordania , Kazajstán , Kenia , COREA, REPÚBLICA DE , Kuwait , Letonia , Líbano , Lesoto , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburgo , Macedonia , Madagascar , Malawi , Malasia , Malí , Malta , Martinica , Mauritania , Mauricio , MAYOTTE , México , Moldavia, República de , Mongolia , Marruecos , Mozambique , Myanmar , Namibia , Nepal , Países Bajos , Antillas Holandesas , Nueva Zelandia , Nicaragua , Níger , Nigeria , Noruega , Omán , Pakistán , Panamá , Papúa Nueva Guinea , Paraguay , Perú , Filipinas , Polonia , Portugal , Puerto Rico , Reunión , Rumania , FEDERACIÓN RUSA , Ruanda , SAN CRISTÓBAL Y NIEVES , SANTA LUCÍA , SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS , Arabia Saudí , Senegal , Sierra Leona , Singapur , ESLOVAQUIA (REPÚBLICA ESLOVACA) , Eslovenia , Somalia , Sudáfrica , España , Sri Lanka , Sudán , Surinam , Suecia , Suiza , Taiwán , Tayikistán , TANZANIA, REPÚBLICA UNIDA DE , Tailandia , Togo , TRINIDAD Y TOBAGO , Túnez , Turquía , Turkmenistán , ISLAS TURCAS Y CAICOS , Uganda , Ucrania , Emiratos Árabes Unidos , Estados Unidos , Uruguay , Uzbekistán , Venezuela , VIETNAM , ISLAS VÍRGENES (EE. UU.) , Sáhara Occidental , Yemen , Zambia , Zimbabue
    Descripción física
    Peso neto
    0.09 kg
    Altura máxima
    45.0 mm
    Anchura máxima
    483.0 mm
    Profundidad máxima
    28.0 mm
    Peso de envío
    25.91 kg
    Altura de Envío
    445.0 mm
    Anchura de Envío
    501.0 mm
    Profundidad de envío
    527.0 mm
    Color
    Negro
    Conformidad
    Garantía estándar
    2 años para reparaciones o recambios
    Estado de oferta sostenible
    RoHS
    Conforme
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • danés
    • estonio
    • letón
    • croata
    • serbio
    • esloveno
    • finés
    • noruego
    • neerlandés
    • griego
    • lituano
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    AR8136BLK - 1U, 19-Inch Black ModularToolless Airflow Management Blanking Panel (Versión 1)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    AirFlow Management Blanking Panel Installation (Versión 1)
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    EoLi - Racks & Enclosures (Versión 3)
    Fecha 6/03/19
    Tamaño 788.4 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    ePEP - Racks & Enclosures (Versión 3)
    Fecha 6/03/19
    Tamaño 197.2 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.