Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Altivar 320
Schneider Electric Imagen del producto ATV320U22N4C

ATV320U22N4C

Green premium brand logo
Schneider Electric Imagen del producto ATV320U22N4C
ATV320U22N4C
Green premium brand logo

Variador de velocidad ATV320-2.2kW-380...500V-3 fase-compacto

Mostrar más características
El número máximo de productos que se pueden comparar es 4. Elimine productos que ya se hayan añadido.

  • Principal
    Gama de producto
    Altivar Machine ATV320
    Tipo de producto o componente
    Variador de velocidad
    aplicación específica de producto
    Máquinas complejas
    variante
    Versión estándar
    Con interruptor de desconexión
    Tipo de montaje
    Montaje en pared
    Protocolo del puerto de comunicación
    Serie Modbus
    CANopen
    [Us] tensión de alimentación asignada
    380...500 V - 15...10 %
    relative symmetric mains voltage tolerance
    10 %
    relative symmetric network frequency tolerance
    5 %
    Corriente nominal de salida
    8,0 A
    potencia del motor en kW
    2,2 kW para carga pesada
    filtro CEM
    Filtro CEM clase C2 integrado
    grado de protección IP
    IP20
    Complementario
    número de entrada digital
    7
    entrada discreta
    STO par de torsión seguro, 24 V CC, impedancia: 1.5 kOhm
    DI1...DI6 entradas lóg., 24 V CC - tipo de cable: 30 V)
    DI5 programables como entrada de pulsos, estado 1 0…30 kHz, 24 V CC - tipo de cable: 30 V)
    lógica de entrada digital
    Lógica positiva (fuente)
    Lógica negativa (fregadero)
    número de salida digital
    3
    salida discreta
    Colector abierto DQ+ 0…1 kHz 30 V CC 100 mA
    Colector abierto DQ- 0…1 kHz 30 V CC 100 mA
    número de entrada analógica
    3
    tipo de entrada analógica
    AI1 tensión, estado 1 0...10 V CC, impedancia: 30 kOhm, impedancia 10 bits
    AI2 tensión diferencial bipolar, estado 1 +/- 10 V CC, impedancia: 30 kOhm, impedancia 10 bits
    AI3 corriente, estado 1 0...20 mA (o 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA u otros patrones según configuración), impedancia: 250 Ohm, impedancia 10 bits
    número de salida analógica
    1
    tipo de salida analógica
    Corriente configurable por software AQ1, estado 1 0...20 mA frecuencia de cambio 800 Ohm, impedancia 10 bits
    Tensión configurable por software AQ1, estado 1 0...10 V CC frecuencia de cambio 470 Ohm, impedancia 10 bits
    tipo de salida de relé
    Lógica relé configurable R1A 1 NA de acuerdo con 100000 ciclos
    Lógica relé configurable R1B 1 NC de acuerdo con 100000 ciclos
    Lógica relé configurable R1C
    Lógica relé configurable R2A 1 NA de acuerdo con 100000 ciclos
    Lógica relé configurable R2C
    intensidad de conmutación máxima
    Salida de relé R1A, R1B, R1C en resistivo cables para , cos phi = 1, estado 1 3 A en 250 V CA
    Salida de relé R1A, R1B, R1C en resistivo cables para , cos phi = 1, estado 1 3 A en 30 V CC
    Salida de relé R1A, R1B, R1C, R2A, R2C en inductivo cables para , cos phi = 0,4 x 7 ms, estado 1 2 A en 250 V CA
    Salida de relé R1A, R1B, R1C, R2A, R2C en inductivo cables para , cos phi = 0,4 x 7 ms, estado 1 2 A en 30 V CC
    Salida de relé R2A, R2C en resistivo cables para , cos phi = 1, estado 1 5 A en 250 V CA
    Salida de relé R2A, R2C en resistivo cables para , cos phi = 1, estado 1 5 A en 30 V CC
    corriente mínima de conmutación
    Salida de relé R1A, R1B, R1C, R2A, R2C, estado 1 5 mA en 24 V CC
    método de acceso
    Esclavo CANopen
    4 quadrant operation possible
    True
    perfil de control de motor asíncrono
    Ley tensión/frecuencia, 5 puntos
    Control vectorial de flujo sin sensor, estándar
    Ley tensión/frecuencia - ahorro de energía, U/f cuadrática
    Control vectorial sin sensor
    Ley tensión/frecuencia, 2 puntos
    perfil de control de motor síncrono
    Control de vector sin sensor
    maximum output frequency
    0,599 kHz
    sobrepar transitorio
    170…200 % Par nominal del motor
    rampas de aceleración y deceleración
    Líneal
    U
    S
    CUS
    Conmutación de rampa
    Acceleration/deceleration ramp adaptation
    Acceleration/deceleration automatic stop with DC injection
    compensación desliz, motor
    Automático sea cual sea la carga
    Ajustable 0...300%
    No disponible en ley tensión/frecuencia (2 ó 5 puntos)
    frecuencia de conmutación
    2...16 kHz regulable
    4...16 kHz con
    frecuencia de conmutación nominal
    4 kHz
    frenado hasta parada
    Mediante inyección de CC
    brake chopper integrated
    True
    corriente de línea
    8,7 A en 380 V - tipo de cable: carga pesada)
    6,6 A en 500 V - tipo de cable: carga pesada)
    Máxima Corriente de Entrada por fase
    8,7 A
    maximum output voltage
    500 V
    potencia aparente
    5,7 kVA en 500 V - tipo de cable: carga pesada)
    Frecuencia de red
    50...60 Hz
    Corriente de cortocircuito de la red
    5 kA
    base load current at high overload
    8,0 A
    potencia disipada en W
    Ventilador, estado 1 74,0 W en 380 V) : 4 kHz
    with safety function Safely Limited Speed (SLS)
    True
    with safety function Safe brake management (SBC/SBT)
    False
    with safety function Safe Operating Stop (SOS)
    False
    with safety function Safe Position (SP)
    False
    with safety function Safe programmable logic
    False
    with safety function Safe Speed Monitor (SSM)
    False
    with safety function Safe Stop 1 (SS1)
    True
    with sft fct Safe Stop 2 (SS2)
    False
    with safety function Safe torque off (STO)
    True
    with safety function Safely Limited Position (SLP)
    False
    with safety function Safe Direction (SDI)
    False
    Tipo de protección
    Interrupc fase entrada, estado 1 variador de velocidad
    Sobreintensidad entre fases de salida y tierra, estado 1 variador de velocidad
    Protección contra sobrecalentamiento, estado 1 variador de velocidad
    Cortocircuito entre fases del motor, estado 1 variador de velocidad
    Protección térmica, estado 1 variador de velocidad
    Anchura
    140 mm
    Altura
    184,0 mm
    Profundidad
    158,0 mm
    Peso del producto
    2,1 kg
    Entorno
    posición de funcionamiento
    Vertical +/- 10 grados
    Certificaciones de producto
    CE
    ATEX
    NOM
    GOST
    EAC
    RCM
    KC
    REACH
    Marcado
    CE
    ATEX
    UL
    CSA
    EAC
    RCM ((*))
    Compatibilidad electromagnética
    Prueba de inmunidad ante descarga electroestática nivel_3 acorde a IEC 61000-4-2
    Prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético nivel_3 acorde a IEC 61000-4-3
    Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica nivel_4 acorde a IEC 61000-4-4
    Prueba de inmunidad de pico de tensión 1,2/50 μs - 8/20 μs nivel_3 acorde a IEC 61000-4-5
    Prueba de inmunidad de radio frecuencia conducida nivel_3 acorde a IEC 61000-4-6
    Prueba de inmunidad de huecos y caídas de tensión acorde a IEC 61000-4-11
    environmental class (during operation)
    Class 3C3 according to IEC 60721-3-3
    Class 3S2 according to IEC 60721-3-3
    maximum acceleration under shock impact (during operation)
    150 m/s² at 11 ms
    maximum acceleration under vibrational stress (during operation)
    10 m/s² at 13...200 Hz
    maximum deflection under vibratory load (during operation)
    1.5 mm at 2...13 Hz
    permitted relative humidity (during operation)
    Class 3K5 according to EN 60721-3
    volumen de aire frío
    37,7 m3/h
    Categoría de sobretensión
    III
    bucle de regulación
    Regulador PID ajustable
    precisión de velocidad
    +/-10% de deslizamiento nomin 0,2 Tn a Tn
    Grado de contaminación
    2
    ambient air transport temperature
    -25…70 °C
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -10…50 °C sin desclasificación
    50…60 °C con
    Temperatura ambiente de almacenamiento
    -25…70 °C
    Unidades de embalaje
    Peso del empaque (Lbs)
    2,690 kg
    Peso del paquete 2
    45,28 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas32
    • español17
    • inglés22
    • chino8
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 5.4 MB
    Fecha 12/04/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 11 MB
    Fecha 13/02/20
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 11.2 MB
    Fecha 1/03/20
    ATV320 Manual de funciones de seguridad (Versión 03)
    Descripción
    con ATV320 DTM
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.8 MB
    Fecha 3/04/19
    Descripción
    con ATV320 DTM
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.2 MB
    Fecha 31/05/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 7.2 MB
    Fecha 1/04/18
    BMP Motor síncrono, Manual del motor (Versión 1.3)
    Descripción
    ATV32, ATV320
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.1 MB
    Fecha 31/01/17
    Descripción
    ATV32, ATV320
    ATV320 manual de ATV Logic (Versión 01)
    Descripción
    con ATV320 DTM
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.7 MB
    Fecha 29/04/16
    Descripción
    con ATV320 DTM
    4) ATV320 additionnal manuals (English) (Versión 02)
    Archivos del documento
    Descripción
    ATV320 Getting Started AnnexATV320_Safety_Function_manualATV320_ATV_Logic_Manual_ENATV320 communication parametersATV320_Modbus_manualATV320 CANopen Manual ENATV320_PROFIBUS_DP_Manual_ENATV320_PROFINET_Manual_ENATV320_POWERLINK_manualATV320_Modbus_TCP_EtherNet_IP_ManualATV320_DeviceNet_ManualATV320_EtherCAT_ManualATV_Regenerative_Unit_Manual_ENATV312_to_ATV320_Migration_Manual_ENATV312_to_ATV32_CANopen_migration_noteATV320 DC Bus Sharing Technical Note (EN)ATV320_ATEX_manual_ENMulti-Loader User Manual VW3A8121Multi-Loader Simplified Manual VW3A8121
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 59.3 MB
    Fecha 28/07/20
    Archivos del documento
    Descripción
    ATV320 Getting Started AnnexATV320_Safety_Function_manualATV320_ATV_Logic_Manual_ENATV320 communication parametersATV320_Modbus_manualATV320 CANopen Manual ENATV320_PROFIBUS_DP_Manual_ENATV320_PROFINET_Manual_ENATV320_POWERLINK_manualATV320_Modbus_TCP_EtherNet_IP_ManualATV320_DeviceNet_ManualATV320_EtherCAT_ManualATV_Regenerative_Unit_Manual_ENATV312_to_ATV320_Migration_Manual_ENATV312_to_ATV32_CANopen_migration_noteATV320 DC Bus Sharing Technical Note (EN)ATV320_ATEX_manual_ENMulti-Loader User Manual VW3A8121Multi-Loader Simplified Manual VW3A8121
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 10.5 MB
    Fecha 11/03/20
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.2 MB
    Fecha 31/05/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.5 MB
    Fecha 18/05/18