Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Variador de velocidad ATV630 - 30kW/40HP - 200...240V - IP21/UL tipo 1

ATV630D30M3

Tablero de medición y energía integrado
Monitoreo y control de procesos integrados
Función Stop and Go para reducir el consumo de energía
Monitoreo y protección de activos
Monitoreo de desvíos
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
38372
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
information_stroke
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
EL PRODUCTO CONTRIBUYE A AHORRAR Y EVITAR BSL
information_stroke
Este producto podría reducir las emisiones durante la fase de uso en condiciones específicas.
Yes
Use Again
Devolución
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.

+ Lifecycle Services

Contactor, TeSys Deca, 3P(3 NO), AC-3/AC-3e, 0 to 440V, 40A, 415VAC 50/60Hz coil

LC1D40AN7

Contactor Tesys D - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 40 A - 230 V CA 50/60 Hz bobina

LC1D40AP7