Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Altivar Process ATV900
Schneider Electric Imagen del producto ATV930D15N4

ATV930D15N4

Green premium brand logo
Schneider Electric Imagen del producto ATV930D15N4
ATV930D15N4
Green premium brand logo

variable speed drive, ATV930, 15kW, 400/480V, with braking unit, IP21

Mostrar más características
  • 2.787,60 EUR
El número máximo de productos que se pueden comparar es 4. Elimine productos que ya se hayan añadido.

  • Principal
    Gama de producto
    Altivar Process ATV900
    Tipo de producto o componente
    Variador de velocidad
    Aplicación del dispositivo
    Aplicación industrial
    Nombre corto del dispositivo
    ATV930
    variante
    Con interruptor de frenado
    Versión estándar
    Destino del producto
    Motores asíncronos
    Motores síncronos
    filtro CEM
    Integrated with 50 m conforming to EN/IEC 61800-3 category C2
    Integrado con capacidad de sujeción: 150 m máxima corriente de conmutación acorde a EN/IEC 61800-3 categoría C3
    Grado de protección IP
    IP21 acorde a IEC 61800-5-1
    IP21 acorde a IEC 60529
    grado de protección IP
    UL tipo 1 acorde a UL 508C
    tipo de refrigeración
    Convenc forzada
    frecuencia de alimentación
    50...60 Hz +/- 5 %
    número de red de fases
    3 fases
    [Us] tensión de alimentación asignada
    380...480 V - 15...10 %
    potencia del motor en kW
    15 kW - tipo de cable: carga normal)
    11 kW - tipo de cable: carga pesada)
    potencia del motor en HP
    20 hp carga normal
    15 hp carga pesada
    corriente de línea
    27 A en 380 V - tipo de cable: carga normal)
    23,3 A en 480 V - tipo de cable: carga normal)
    20,6 A en 380 V - tipo de cable: carga pesada)
    18,1 A en 480 V - tipo de cable: carga pesada)
    Corriente de cortocircuito de la red
    50 kA
    potencia aparente
    19,4 kVA en 480 V - tipo de cable: carga normal)
    15 kVA en 480 V - tipo de cable: carga pesada)
    corriente de salida en continuo
    31,7 A en 4 kHz para carga normal
    23,5 A en 4 kHz para carga pesada
    máxima corriente transitoria
    38 A durabilidad eléctrica 60 s - tipo de cable: carga normal)
    35,3 A durabilidad eléctrica 60 s - tipo de cable: carga pesada)
    perfil de control de motor asíncrono
    Par variable estándar
    Modo óptimo para el par
    Estándar de par constante
    perfil de control de motor síncrono
    Motor de imanes permanentes
    Synchronous reluctance motor
    rango de frecuencias de salida
    0,1…599 Hz
    frecuencia de conmutación nominal
    4 kHz
    frecuencia de conmutación
    2...16 kHz regulable
    4...16 kHz con
    función de seguridad
    STO (par seguro desactivado) SIL 3
    number of preset speeds
    16 velocidades preestablecidas
    Protocolo del puerto de comunicación
    Serie Modbus
    Modbus TCP
    Ethernet/IP
    option module
    Espacio A, estado 1 módulo de conmutación para Profibus DP V1
    Espacio A, estado 1 módulo de conmutación para Profinet
    Espacio A, estado 1 módulo de conmutación para DeviceNet
    Espacio A, estado 1 módulo de conmutación para EtherCAT
    Espacio A, estado 1 módulo de conmutación para encadenamiento CANopen RJ45
    Slot A: communication module for CANopen SUB-D 9
    Slot A: communication module for CANopen screw terminals
    Espacio A/espacio B/espacio C, estado 1 carta de extensión de E/S analógicas y digitales
    Espacio A/espacio B/espacio C, estado 1 carta de extensión de salida a relé
    Espacio B, estado 1 5/12 V Módulo encoder digital
    Espacio B, estado 1 módulo de interfaz del encoder análogo
    Espacio B, estado 1 módulo resolver encoder
    módulo de conmutación para Ethernet Powerlink
    Complementario
    Tensión de salida
    <= de la potencia de la tensión de alimentación
    compensación desliz, motor
    Regulable
    No disponible en motores de imanes permanentes
    Automático sea cual sea la carga
    Se puede suprimir
    rampas de aceleración y deceleración
    Líneal ajustable por separado de 0,01...9999 s
    frenado hasta parada
    Mediante inyección de CC
    Tipo de protección
    Thermal protection: motor
    Par de torsión seguro, estado 1 motor
    Motor phase break: motor
    Thermal protection: drive
    Par de torsión seguro, estado 1 variador de velocidad
    Sobrecalentando, estado 1 variador de velocidad
    Overcurrent between output phases and earth: drive
    Tensión de salida de sobrecarga, estado 1 variador de velocidad
    Protección contra cortocircuitos, estado 1 variador de velocidad
    Interrup fase motor, estado 1 variador de velocidad
    Overvoltages on the DC bus: drive
    Line supply overvoltage: drive
    Line supply undervoltage: drive
    Pérdida de fase de suministro de línea, estado 1 variador de velocidad
    Exceso de velocidad, estado 1 variador de velocidad
    Break on the control circuit: drive
    resolución de frecuencia
    Display unit: 0.1 Hz
    Entrada analóg,, estado 1 0,012/50 Hz
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Control, estado 1 terminal de tornillo0,5...1,5 mm² AWG 20...AWG 16
    De lado, estado 1 terminal de tornillo10...16 mm² AWG 8...AWG 6
    Motor, estado 1 terminal de tornillo10...16 mm² AWG 8...AWG 6
    DC bus, estado 1 terminal de tornillo10...16 mm² AWG 8...AWG 6
    tipo de conector
    2 RJ45 for Ethernet IP/Modbus TCP on the control block
    1 RJ45 for Modbus serial on the control block
    interfaz física
    RS 485 de dos hilos para serie Modbus
    marco de transmisión
    RTU for Modbus serial
    velocidad de transmisión
    10/100 Mbit/s para Ethernet IP/Modbus TCP
    4,8, 9,6, 19,2, 38,4 kbit/s para serie Modbus
    bloqueo estándar
    Half duplex, full duplex, autonegotiation Ethernet IP/Modbus TCP
    formato de los datos
    8 bits, configurables, con o sin paridad para serie Modbus
    tipo de polarización
    Sin impedancia para serie Modbus
    número de direcciones
    1…247 para serie Modbus
    método de acceso
    Slave Modbus TCP
    Suministro
    Alimentación externa para entradas digitales, estado 1 24 V DC - tipo de cable: 19…30 V), <1,25 mA, resolución protección de sobrecarga y cortocircuito
    Internal supply for reference potentiometer (1 to 10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, protection type: overload and short-circuit protection
    Alimentación interna para entradas digitales y STO, estado 1 24 V DC - tipo de cable: 21…27 V), <200 mA, resolución protección de sobrecarga y cortocircuito
    señalizaciones en local
    Diagnóstico local, estado 1 3 LED - tipo de cable: mono/dual color)
    Estado de comunicación integrado, estado 1 5 LED - tipo de cable: color dual)
    Estado del módulo de comunicación, estado 1 2 LED - tipo de cable: color dual)
    Presencia de tensión, estado 1 1 LED - tipo de cable: rojo)
    Anchura
    211 mm
    Altura
    545,9 mm
    Profundidad
    235 mm
    Peso del producto
    13,6 kg
    número de entrada analógica
    3
    tipo de entrada analógica
    AI1, AI2, AI3 tensión configurable por software, estado 1 0...10 V CC, impedancia: 30 kOhm, impedancia 12 bits
    AI1, AI2, AI3 corriente configurable por software, estado 1 0...20 mA/4...20 mA, impedancia: 250 Ohm, impedancia 12 bits
    número de entrada digital
    10
    entrada discreta
    DI1...DI8 programmable, 24 V DC (<= 30 V), impedance: 3.5 kOhm
    DI7, DI8 programmable as pulse input: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
    STOA, STOB safe torque off, 24 V DC (<= 30 V), impedance: > 2.2 kOhm
    fase marcador
    DI1...DI8, estado 1 entr, discreta PLC niv 1 acorde a EN/IEC 61131-2
    DI7, DI8, estado 1 entrada de pulsos PLC niv 1 acorde a IEC 65A-68
    STOA, STOB, estado 1 entr, discreta PLC niv 1 acorde a EN/IEC 61131-2
    entrada lógica
    Lógica positiva (fuente) - tipo de cable: DI1...DI8), < 5 V (estado 0), > 11 V (estado 0)
    Lógica negativa (fregadero) - tipo de cable: DI1...DI8), > 16 V (estado 0), < 10 V (estado 0)
    Lógica positiva (fuente) - tipo de cable: DI7, DI8), < 0,6 V (estado 0), > 2,5 V (estado 0)
    Lógica positiva (fuente) - tipo de cable: STOA, STOB), < 5 V (estado 0), > 11 V (estado 0)
    número de salida analógica
    2
    tipo de salida analógica
    Tensión configurable por software AQ1, AQ2, estado 1 0...10 V CC frecuencia de cambio 470 Ohm, impedancia 10 bits
    Software-configurable current AQ1, AQ2: 0...20 mA impedance 500 Ohm, resolution 10 bits
    número de salida digital
    2
    salida discreta
    Salida lógica DQ+ 0…1 kHz <= 30 V CC 100 mA
    Programables como salida de pulsos DQ+ 0…30 kHz <= 30 V CC 20 mA
    Salida lógica DQ- 0…1 kHz <= 30 V CC 100 mA
    duración de muestreo
    2 ms +/- 0,5 ms - tipo de cable: DI1...DI8) - entr, discreta
    5 ms +/- 1 ms - tipo de cable: DI7, DI8) - entrada de pulsos
    1 ms +/- 1 ms (AI1, AI2, AI3) - analog input
    5 ms +/- 1 ms (AQ1, AQ2) - analog output
    precisión
    +/- 2 % AI1, AI2, AI3 para variación temperatura 60 °C entrada analógica
    +/- 1 ° AQ1, AQ2 para variación temperatura 60 °C salida analógica
    error líneal
    AI1, AI2, AI3, estado 1 +/-0,15% del valor máximo para entrada analógica
    AQ1, AQ2, estado 1 +/-0,2 % para salida analógica
    intensidad de conmutación máxima
    Salida de relé R1 en resistivo cables para , cos phi = 1, estado 1 3 A en 250 V CA
    Salida de relé R1 en resistivo cables para , cos phi = 1, estado 1 3 A en 30 V CC
    Relay output R1 on inductive load, cos phi = 0.4 and L/R = 7 ms: 2 A at 250 V AC
    Relay output R1 on inductive load, cos phi = 0.4 and L/R = 7 ms: 2 A at 30 V DC
    Salida de relé R2, R3 en resistivo cables para , cos phi = 1, estado 1 5 A en 250 V CA
    Relay output R2, R3 on resistive load, cos phi = 1: 5 A at 30 V DC
    Salida de relé R2, R3 en inductivo cables para , cos phi = 0,4 x 7 ms, estado 1 2 A en 250 V CA
    Relay output R2, R3 on inductive load, cos phi = 0.4 and L/R = 7 ms: 2 A at 30 V DC
    número de salidas relé
    3
    tipo de salida de relé
    Configurable relay logic R1: fault relay NO/NC electrical durability 100000 cycles
    Lógica relé configurable R2, estado 1 retransmisión de secuencia NA de acuerdo con 1000000 ciclos
    Lógica relé configurable R3, estado 1 retransmisión de secuencia NA de acuerdo con 1000000 ciclos
    tiempo de actualización
    Salida de relé - tipo de cable: R1, R2, R3), estado 1 5 ms - tipo de cable: +/- 0,5 ms)
    corriente mínima de conmutación
    Relay output R1, R2, R3: 5 mA at 24 V DC
    aislamiento
    Aislamiento galvánico entre terminales de alimentación y control
    Variable speed drive application selection
    Procesos en sector de la alimentación Mezclador
    Procesos en sector de la alimentación Grúa
    Procesos en sector de la alimentación Trituradora
    Elevación Grúa de proceso
    Marino Hélice de impulsión
    Marino Torno
    Trabajo material (madera, cerámica, piedra, pvc, metal) Prensa
    Trabajo material (madera, cerámica, piedra, pvc, metal) Extrusora
    Minería, minerales y metales Otras aplicaciones
    Petróleo y gas Plataforma de perforación
    Petróleo y gas Bomba de tornillo (PCP)
    Petróleo y gas Bomba petróleo
    Petróleo y gas Bomba de intercambio
    Petróleo y gas Compresor para regasificación
    Petróleo y gas Separador
    Petróleo y gas Otras aplicaciones
    Agua y tratamiento de agua Separador
    rango de potencia
    15…25 kW en 380…440 V 3 fases
    15…25 kW en 480…500 V 3 fases
    Tipo de montaje
    Montaje en pared
    Entorno
    resistencia de aislamiento
    > 1 MOhm 500 V CC para 1 minuto a tierra
    nivel de ruido
    59,5 dB acorde a 86/188/EEC
    potencia disipada en W
    Conven natural, estado 1 59 W en 380 V) : 4 kHz
    Convenc forzada, estado 1 366 W en 380 V) : 4 kHz
    resistencia a las vibraciones
    1,5 mm pico a pico (f = 2…13 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 13…200 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    15 gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27
    volumen de aire frío
    215 m3/h
    posición de funcionamiento
    Vertical +/- 10 grados
    maximum THDI
    <48 % desde 80…100% de carga acorde a IEC 61000-3-12
    Compatibilidad electromagnética
    Electrostatic discharge immunity test level 3 conforming to IEC 61000-4-2
    Radiated radio-frequency electromagnetic field immunity test level 3 conforming to IEC 61000-4-3
    Electrical fast transient/burst immunity test level 4 conforming to IEC 61000-4-4
    1.2/50 µs - 8/20 µs surge immunity test level 3 conforming to IEC 61000-4-5
    Conducted radio-frequency immunity test level 3 conforming to IEC 61000-4-6
    Características ambientales
    Resistente en ambientes químicos clase 3C3 acorde a EN/IEC 60721-3-3
    Resistente en ambientes con polvo clase 3S3 acorde a EN/IEC 60721-3-3
    Grado de contaminación
    2 conforming to EN/IEC 61800-5-1
    humedad relativa
    5…95 % without condensation conforming to IEC 60068-2-3
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -15…50 °C - tipo de cable: sin desclasificación)
    50…60 °C - tipo de cable: con)
    Temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 1000 m without derating
    1000...4800 m con desclasificación de corriente del 1% por 100 m
    normas
    UL 508C
    EN/IEC 61800-3
    Entorno 2 categoría C2 EN/IEC 61800-3
    Entorno 3 categoría C3 EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    IEC 61000-3-12
    IEC 60721-3
    IEC 61508
    IEC 13849-1
    Certificaciones de producto
    UL
    TÜV
    CSA
    REACH
    Marcado
    CE
    Unidades de embalaje
    Tipo de unidad del paquete 1
    PCE
    Número de unidades en empaque
    1
    Peso del empaque (Lbs)
    16,275 kg
    Paquete 1 Altura
    3,350 dm
    Paquete 1 ancho
    2,600 dm
    Paquete 1 Longitud
    7,350 dm
    Peso del paquete 2
    73,6 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Posibilidad de actualización
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas40
    • español17
    • inglés33
    • chino12
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    Envolventes Universales - Catálogo 2019 (Versión 1.0)
    Descripción
    Spacial CRN - CRNG
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 83.1 MB
    Fecha 31/10/19
    Descripción
    Spacial CRN - CRNG
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 13 MB
    Fecha 15/07/20
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    3) ATV900 Manual de programación (V2.2) (Versión 07)
    Descripción
    ATV930, ATV950, ATV960, ATV980, ATV993
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 5.8 MB
    Fecha 1/05/19
    Descripción
    ATV930, ATV950, ATV960, ATV980, ATV993
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 6.4 MB
    Fecha 1/03/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 787.8 KB
    Fecha 30/11/17
    4) ATV900 additional manuals (English) (Versión 07/2020)
    Archivos del documento
    Descripción
    ATV900_Safety_Functions_Manual_EN_NVE64209, ATV600_900_ATEX_manual_NVE42416, ATV900_DC_Bus_Sharing_Technical_Note_EN_PHA25028, ATV900_Communication_parameters_NHA80944, ATV900_DeviceNet_Manual_EN_NHA80942, ATV900_Embedded_Safety_function_manual_NHA80947, ATV900_EtherCAT_Manual_EN_NHA80946, ATV900_Ethernet_Embedded_Manual_NHA80940, ATV900_Modbus_SL_Manual_EN_NHA80939, ATV900_POWERLINK_Manual_EN_PHA99693, ATV900_PROFIBUS_DP_Manual_EN_NHA80941, ATV900_PROFINET_Manual_EN_NHA80943, ATV900_Getting_started_Annex_NHA61583 (for UL), ATV61-71_to_ATV600-900_Migration_Manual_EAV64336, ATV930C11N4-C13N4-C16N4_Braking_Module_Installation_Manual_EN_MFR66979
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 42 MB
    Fecha 31/07/20
    Archivos del documento
    Descripción
    ATV900_Safety_Functions_Manual_EN_NVE64209, ATV600_900_ATEX_manual_NVE42416, ATV900_DC_Bus_Sharing_Technical_Note_EN_PHA25028, ATV900_Communication_parameters_NHA80944, ATV900_DeviceNet_Manual_EN_NHA80942, ATV900_Embedded_Safety_function_manual_NHA80947, ATV900_EtherCAT_Manual_EN_NHA80946, ATV900_Ethernet_Embedded_Manual_NHA80940, ATV900_Modbus_SL_Manual_EN_NHA80939, ATV900_POWERLINK_Manual_EN_PHA99693, ATV900_PROFIBUS_DP_Manual_EN_NHA80941, ATV900_PROFINET_Manual_EN_NHA80943, ATV900_Getting_started_Annex_NHA61583 (for UL), ATV61-71_to_ATV600-900_Migration_Manual_EAV64336, ATV930C11N4-C13N4-C16N4_Braking_Module_Installation_Manual_EN_MFR66979
    2) ATV930/950 Installation manual (Versión 08)
    Descripción
    ATV930, ATV950
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 19.3 MB
    Fecha 19/04/20
    Descripción
    ATV930, ATV950
    3) ATV900 Programming manual (Firmware V3.1) (Versión 08)
    Descripción
    ATV930, ATV950, ATV960, ATV980, ATV993
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 10.8 MB
    Fecha 1/03/20
    Descripción
    ATV930, ATV950, ATV960, ATV980, ATV993
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 768.3 KB
    Fecha 30/11/17
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 63.4 KB
    Fecha 6/10/20
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.3 MB
    Fecha 14/05/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 6.4 MB
    Fecha 25/04/19
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 10.6 MB
    Fecha 18/05/18
    Archivos del documento
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.3 MB
    Fecha 9/02/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 382 KB
    Fecha 2/03/17
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 174.5 KB
    Fecha 23/04/16
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.5 MB
    Fecha 24/04/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.1 MB
    Fecha 1/02/19