Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Altivar Process ATV900
Schneider Electric Imagen del producto ATV930D18Y6

ATV930D18Y6

Green premium brand logo
Schneider Electric Imagen del producto ATV930D18Y6
ATV930D18Y6
Green premium brand logo

Altivar 930 - Variador de Velocidad - 18,5Kw 500-690V TRI/IP21

Mostrar más características
El número máximo de productos que se pueden comparar es 4. Elimine productos que ya se hayan añadido.

  • Principal
    Gama de producto
    Altivar Process ATV900
    Tipo de producto o componente
    Variador de velocidad
    Aplicación del dispositivo
    Aplicación industrial
    Nombre corto del dispositivo
    ATV930
    variante
    Versión estándar
    Con interruptor de frenado
    Destino del producto
    Motores asíncronos
    Motores síncronos
    filtro CEM
    Integrado con capacidad de sujeción: 25 m máxima corriente de conmutación acorde a EN/IEC 61800-3 categoría C3
    Grado de protección IP
    IP00 acorde a IEC 61800-5-1
    IP00 acorde a IEC 60529
    IP20 acorde a IEC 61800-5-1 with kit VW3A9705
    IP20 acorde a IEC 60529 with kit VW3A9705
    tipo de refrigeración
    Convenc forzada
    frecuencia de alimentación
    50...60 Hz +/- 5 %
    número de red de fases
    3 phases
    [Us] tensión de alimentación asignada
    500...690 V - 15...10 %
    potencia del motor en kW
    15 kW en 500 V - tipo de cable: carga normal)
    11 kW en 500 V - tipo de cable: carga pesada)
    18,5 kW en 690 V - tipo de cable: carga normal)
    15 kW en 690 V - tipo de cable: carga pesada)
    potencia del motor en HP
    20 hp en 500 V carga normal
    15 hp en 500 V carga pesada
    25 hp en 690 V carga normal
    20 hp en 690 V carga pesada
    corriente de línea
    23,1 A en 500 V - tipo de cable: carga normal)
    23 A en 690 V - tipo de cable: carga normal)
    18,4 A en 500 V - tipo de cable: carga pesada)
    19,2 A en 690 V - tipo de cable: carga pesada)
    Corriente de cortocircuito de la red
    70 kA
    potencia aparente
    27,5 kVA en 690 V - tipo de cable: carga normal)
    22,9 kVA en 690 V - tipo de cable: carga pesada)
    corriente de salida en continuo
    18 A en 4 kHz para carga pesada
    24 A en 4 kHz para carga normal
    máxima corriente transitoria
    27 A durabilidad eléctrica 60 s - tipo de cable: carga pesada)
    28,8 A durabilidad eléctrica 60 s - tipo de cable: carga normal)
    perfil de control de motor asíncrono
    Modo óptimo para el par
    Estándar de par constante
    Par variable estándar
    perfil de control de motor síncrono
    Motor de imanes permanentes
    Synchronous reluctance motor
    rango de frecuencias de salida
    0,1…599 Hz
    frecuencia de conmutación nominal
    4 kHz
    frecuencia de conmutación
    2...8 kHz adjustable
    4...8 kHz con
    función de seguridad
    STO (safe torque off) SIL 3
    number of preset speeds
    16 velocidades preestablecidas
    Protocolo del puerto de comunicación
    Modbus TCP
    Serie Modbus
    Ethernet/IP
    option module
    Slot A: communication module for Profibus DP V1
    Slot A: communication module for Profinet
    Slot A: communication module for DeviceNet
    Slot A: communication module for EtherCAT
    Slot A: communication module for CANopen daisy chain RJ45
    Slot A: communication module for CANopen SUB-D 9
    Slot A: communication module for CANopen screw terminals
    Slot A/slot B/slot C: digital and analog I/O extension module
    Slot A/slot B/slot C: output relay extension module
    Slot B: 5/12 V digital encoder interface module
    Slot B: analog encoder interface module
    Slot B: resolver encoder interface module
    módulo de conmutación para Ethernet Powerlink
    Complementario
    Tensión de salida
    <= de la potencia de la tensión de alimentación
    compensación desliz, motor
    Se puede suprimir
    Regulable
    No disponible en motores de imanes permanentes
    Automático sea cual sea la carga
    rampas de aceleración y deceleración
    Líneal ajustable por separado de 0,01...9999 s
    S, U o personalizado
    frenado hasta parada
    Mediante inyección de CC
    Tipo de protección
    Protección térmica, estado 1 motor
    Safe torque off: motor
    Interrup fase motor, estado 1 motor
    Protección térmica, estado 1 variador de velocidad
    Safe torque off: drive
    Overheating: drive
    Sobreintensidad entre fases de salida y tierra, estado 1 variador de velocidad
    Overload of output voltage: drive
    Short-circuit protection: drive
    Motor phase break: drive
    Sobretensiónes en bus CC, estado 1 variador de velocidad
    Sobretensión en la línea de alimentación, estado 1 variador de velocidad
    Subtensión de la línea de alimentación, estado 1 variador de velocidad
    Line supply phase loss: drive
    Overspeed: drive
    Interrupc en circuito control, estado 1 variador de velocidad
    resolución de frecuencia
    Unidad visualización, estado 1 0,1 Hz
    Analog input: 0.012/50 Hz
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Control: screw terminal0.5...1.5 mm²/AWG 20...AWG 16
    Motor: screw terminal6...10 mm²/AWG 10...AWG 8
    DC bus, estado 1 terminal de tornillo6...10 mm² AWG 10...AWG 8
    De lado, estado 1 terminal de tornillo6...10 mm² AWG 10...AWG 8
    tipo de conector
    2 RJ45 for Ethernet IP/Modbus TCP on the control block
    1 RJ45 for Modbus serial on the control block
    interfaz física
    2-wire RS 485 for Modbus serial
    marco de transmisión
    RTU for Modbus serial
    velocidad de transmisión
    10/100 Mbit/s for Ethernet IP/Modbus TCP
    4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s for Modbus serial
    bloqueo estándar
    Half duplex, full duplex, autonegotiation Ethernet IP/Modbus TCP
    formato de los datos
    8 bits, configurable odd, even or no parity for Modbus serial
    tipo de polarización
    No impedance for Modbus serial
    número de direcciones
    1…247 for Modbus serial
    método de acceso
    Slave Modbus TCP
    Suministro
    External supply for digital inputs: 24 V DC (19…30 V), <1.25 mA, protection type: overload and short-circuit protection
    Alimentación interna para potenciómetro de referencia (1-10 kOhmios), estado 1 10,5 V DC +/- 5 %, <10 mA, resolución protección de sobrecarga y cortocircuito
    Internal supply for digital inputs and STO: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, protection type: overload and short-circuit protection
    señalizaciones en local
    Diagnóstico local, estado 1 3 LED - tipo de cable: mono/dual color)
    Presencia de tensión, estado 1 1 LED - tipo de cable: rojo)
    Estado de comunicación integrado, estado 1 3 LED - tipo de cable: color dual)
    Estado del módulo de comunicación, estado 1 4 LED - tipo de cable: color dual)
    Anchura
    246 mm
    Altura
    420 mm
    Profundidad
    242 mm
    Peso del producto
    22 kg
    número de entrada analógica
    3
    tipo de entrada analógica
    AI1, AI2, AI3 software-configurable voltage: 0...10 V DC, impedance: 30 kOhm, resolution 12 bits
    AI1, AI2, AI3 software-configurable current: 0...20 mA/4...20 mA, impedance: 250 Ohm, resolution 12 bits
    número de entrada digital
    10
    entrada discreta
    DI1...DI8 programmable, 24 V DC (<= 30 V), impedance: 3.5 kOhm
    DI7, DI8 programmable as pulse input: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
    STOA, STOB safe torque off, 24 V DC (<= 30 V), impedance: > 2.2 kOhm
    fase marcador
    DI1...DI8: discrete input level 1 PLC conforming to EN/IEC 61131-2
    DI7, DI8: pulse input level 1 PLC conforming to IEC 65A-68
    STOA, STOB: discrete input level 1 PLC conforming to EN/IEC 61131-2
    entrada lógica
    Positive logic (source) (DI1...DI8), < 5 V (state 0), > 11 V (state 1)
    Negative logic (sink) (DI1...DI8), > 16 V (state 0), < 10 V (state 1)
    Positive logic (source) (DI7, DI8), < 0.6 V (state 0), > 2.5 V (state 1)
    Positive logic (source) (STOA, STOB), < 5 V (state 0), > 11 V (state 1)
    número de salida analógica
    2
    tipo de salida analógica
    Software-configurable voltage AQ1, AQ2: 0...10 V DC impedance 470 Ohm, resolution 10 bits
    Software-configurable current AQ1, AQ2: 0...20 mA impedance 500 Ohm, resolution 10 bits
    número de salida digital
    2
    salida discreta
    Logic output DQ+ 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA
    Programables como salida de pulsos DQ+ 0…30 kHz <= 30 V CC 20 mA
    Logic output DQ- 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA
    duración de muestreo
    2 ms +/- 0.5 ms (DI1...DI8) - discrete input
    5 ms +/- 1 ms (DI7, DI8) - pulse input
    1 ms +/- 1 ms (AI1, AI2, AI3) - analog input
    5 ms +/- 1 ms (AQ1, AQ2) - analog output
    precisión
    +/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 for a temperature variation 60 °C analog input
    +/- 1 % AQ1, AQ2 for a temperature variation 60 °C analog output
    error líneal
    AI1, AI2, AI3: +/- 0.15 % of maximum value for analog input
    AQ1, AQ2: +/- 0.2 % for analog output
    intensidad de conmutación máxima
    Salida de relé R1 en resistivo cables para , cos phi = 1, estado 1 3 A en 250 V CA
    Salida de relé R1 en resistivo cables para , cos phi = 1, estado 1 3 A en 30 V CC
    Salida de relé R1 en inductivo cables para , cos phi = 0,4 x 7 ms, estado 1 2 A en 250 V CA
    Salida de relé R1 en inductivo cables para , cos phi = 0,4 x 7 ms, estado 1 2 A en 30 V CC
    Salida de relé R2, R3 en resistivo cables para , cos phi = 1, estado 1 5 A en 250 V CA
    Salida de relé R2, R3 en resistivo cables para , cos phi = 1, estado 1 5 A en 30 V CC
    Salida de relé R2, R3 en inductivo cables para , cos phi = 0,4 x 7 ms, estado 1 2 A en 250 V CA
    Salida de relé R2, R3 en inductivo cables para , cos phi = 0,4 x 7 ms, estado 1 2 A en 30 V CC
    número de salidas relé
    3
    tipo de salida de relé
    Configurable relay logic R1: fault relay NO/NC electrical durability 100000 cycles
    Configurable relay logic R2: sequence relay NO electrical durability 1000000 cycles
    Configurable relay logic R3: sequence relay NO electrical durability 1000000 cycles
    tiempo de actualización
    Relay output (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0.5 ms)
    corriente mínima de conmutación
    Relay output R1, R2, R3: 5 mA at 24 V DC
    aislamiento
    Aislamiento galvánico entre terminales de alimentación y control
    Tipo de montaje
    Montaje en pared
    Entorno
    resistencia de aislamiento
    > 1 MOhm 500 V DC for 1 minute to earth
    nivel de ruido
    58 dB acorde a 86/188/EEC
    potencia disipada en W
    Convenc forzada, estado 1 376 W en 500 V) : 4 kHz
    Conven natural, estado 1 124 W en 500 V) : 4 kHz
    resistencia a las vibraciones
    1.5 mm peak to peak (f= 2…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    15 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    volumen de aire frío
    330 m3/h
    posición de funcionamiento
    Vertical +/- 10 grados
    Compatibilidad electromagnética
    Prueba de inmunidad ante descarga electroestática nivel_3 acorde a IEC 61000-4-2
    Prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético nivel_3 acorde a IEC 61000-4-3
    Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica nivel_4 acorde a IEC 61000-4-4
    Prueba de inmunidad de pico de tensión 1,2/50 μs - 8/20 μs nivel_3 acorde a IEC 61000-4-5
    Prueba de inmunidad de radio frecuencia conducida nivel_3 acorde a IEC 61000-4-6
    Características ambientales
    Chemical pollution resistance class 3C3 conforming to EN/IEC 60721-3-3
    Dust pollution resistance class 3S3 conforming to EN/IEC 60721-3-3
    Grado de contaminación
    2 acorde a EN/IEC 61800-5-1
    humedad relativa
    5…95 % sin condensación acorde a IEC 60068-2-3
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -15…50 °C (without derating)
    50…60 °C - tipo de cable: con)
    Temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 1000 m without derating
    1000...4800 m with current derating 1 % per 100 m
    normas
    UL 508C
    EN/IEC 61800-3
    Environment 2 category C3 EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    IEC 61000-3-12
    IEC 60721-3
    IEC 61508
    IEC 13849-1
    Certificaciones de producto
    CSA
    UL
    TÜV
    REACH
    Marcado
    CE
    Unidades de embalaje
    Peso del empaque (Lbs)
    30,000 kg
    Paquete 1 Altura
    46,000 cm
    Paquete 1 ancho
    39,000 cm
    Paquete 1 Longitud
    79,000 cm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Posibilidad de actualización
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas34
    • español16
    • inglés28
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 13 MB
    Fecha 15/07/20
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    3) ATV900 Manual de programación (V2.2) (Versión 07)
    Descripción
    ATV930, ATV950, ATV960, ATV980, ATV993
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 5.8 MB
    Fecha 1/05/19
    Descripción
    ATV930, ATV950, ATV960, ATV980, ATV993
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 6.4 MB
    Fecha 1/03/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 787.8 KB
    Fecha 30/11/17
    4) ATV900 additional manuals (English) (Versión 07/2020)
    Archivos del documento
    Descripción
    ATV900_Safety_Functions_Manual_EN_NVE64209, ATV600_900_ATEX_manual_NVE42416, ATV900_DC_Bus_Sharing_Technical_Note_EN_PHA25028, ATV900_Communication_parameters_NHA80944, ATV900_DeviceNet_Manual_EN_NHA80942, ATV900_Embedded_Safety_function_manual_NHA80947, ATV900_EtherCAT_Manual_EN_NHA80946, ATV900_Ethernet_Embedded_Manual_NHA80940, ATV900_Modbus_SL_Manual_EN_NHA80939, ATV900_POWERLINK_Manual_EN_PHA99693, ATV900_PROFIBUS_DP_Manual_EN_NHA80941, ATV900_PROFINET_Manual_EN_NHA80943, ATV900_Getting_started_Annex_NHA61583 (for UL), ATV61-71_to_ATV600-900_Migration_Manual_EAV64336, ATV930C11N4-C13N4-C16N4_Braking_Module_Installation_Manual_EN_MFR66979
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 42 MB
    Fecha 31/07/20
    Archivos del documento
    Descripción
    ATV900_Safety_Functions_Manual_EN_NVE64209, ATV600_900_ATEX_manual_NVE42416, ATV900_DC_Bus_Sharing_Technical_Note_EN_PHA25028, ATV900_Communication_parameters_NHA80944, ATV900_DeviceNet_Manual_EN_NHA80942, ATV900_Embedded_Safety_function_manual_NHA80947, ATV900_EtherCAT_Manual_EN_NHA80946, ATV900_Ethernet_Embedded_Manual_NHA80940, ATV900_Modbus_SL_Manual_EN_NHA80939, ATV900_POWERLINK_Manual_EN_PHA99693, ATV900_PROFIBUS_DP_Manual_EN_NHA80941, ATV900_PROFINET_Manual_EN_NHA80943, ATV900_Getting_started_Annex_NHA61583 (for UL), ATV61-71_to_ATV600-900_Migration_Manual_EAV64336, ATV930C11N4-C13N4-C16N4_Braking_Module_Installation_Manual_EN_MFR66979
    2) ATV930/950 Installation manual (Versión 08)
    Descripción
    ATV930, ATV950