Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Altivar Process ATV900
Schneider Electric Imagen del producto ATV930D22M3

ATV930D22M3

Green premium brand logo
Schneider Electric Imagen del producto ATV930D22M3
ATV930D22M3
Green premium brand logo

variable speed drive, ATV930, 22kW, 200/240V, with braking unit, IP21

Mostrar más características
  • 4.033,53 EUR
El número máximo de productos que se pueden comparar es 4. Elimine productos que ya se hayan añadido.

  • Principal
    Gama de producto
    Altivar Process ATV900
    Tipo de producto o componente
    Variador de velocidad
    Aplicación del dispositivo
    Aplicación industrial
    Nombre corto del dispositivo
    ATV930
    variante
    Versión estándar
    Con interruptor de frenado
    Destino del producto
    Motores asíncronos
    Motores síncronos
    filtro CEM
    Sin filtro CEM
    Grado de protección IP
    IP21 acorde a IEC 61800-5-1
    IP21 acorde a IEC 60529
    grado de protección IP
    UL type 1 conforming to UL 508C
    tipo de refrigeración
    Convenc forzada
    frecuencia de alimentación
    50...60 Hz +/- 5 %
    número de red de fases
    3 phases
    [Us] tensión de alimentación asignada
    200...240 V - 15...10 %
    potencia del motor en kW
    22 kW - tipo de cable: carga normal)
    18,5 kW - tipo de cable: carga pesada)
    potencia del motor en HP
    30 hp carga normal
    25 hp carga pesada
    corriente de línea
    76 A en 200 V - tipo de cable: carga normal)
    64,3 A en 240 V - tipo de cable: carga normal)
    64,8 A en 200 V - tipo de cable: carga pesada)
    54,5 A en 240 V - tipo de cable: carga pesada)
    Corriente de cortocircuito de la red
    50 kA
    potencia aparente
    26,7 kVA en 240 V - tipo de cable: carga normal)
    22,7 kVA en 240 V - tipo de cable: carga pesada)
    corriente de salida en continuo
    92,6 A en 4 kHz para carga normal
    78,4 A en 4 kHz para carga pesada
    máxima corriente transitoria
    111,1 A durabilidad eléctrica 60 s - tipo de cable: carga normal)
    117,6 A durabilidad eléctrica 60 s - tipo de cable: carga pesada)
    perfil de control de motor asíncrono
    Par variable estándar
    Modo óptimo para el par
    Estándar de par constante
    perfil de control de motor síncrono
    Motor de imanes permanentes
    Synchronous reluctance motor
    rango de frecuencias de salida
    0,1…599 Hz
    frecuencia de conmutación nominal
    4 kHz
    frecuencia de conmutación
    2...16 kHz adjustable
    4...16 kHz con
    función de seguridad
    STO (safe torque off) SIL 3
    number of preset speeds
    16 velocidades preestablecidas
    Protocolo del puerto de comunicación
    Serie Modbus
    Modbus TCP
    Ethernet/IP
    option module
    Slot A: communication module for Profibus DP V1
    Slot A: communication module for Profinet
    Slot A: communication module for DeviceNet
    Slot A: communication module for EtherCAT
    Slot A: communication module for CANopen daisy chain RJ45
    Slot A: communication module for CANopen SUB-D 9
    Slot A: communication module for CANopen screw terminals
    Slot A/slot B/slot C: digital and analog I/O extension module
    Slot A/slot B/slot C: output relay extension module
    Slot B: 5/12 V digital encoder interface module
    Slot B: analog encoder interface module
    Slot B: resolver encoder interface module
    módulo de conmutación para Ethernet Powerlink
    Complementario
    Tensión de salida
    <= de la potencia de la tensión de alimentación
    compensación desliz, motor
    Regulable
    No disponible en motores de imanes permanentes
    Automático sea cual sea la carga
    Se puede suprimir
    rampas de aceleración y deceleración
    Líneal ajustable por separado de 0,01...9999 s
    frenado hasta parada
    Mediante inyección de CC
    Tipo de protección
    Protección térmica, estado 1 motor
    Safe torque off: motor
    Motor phase break: motor
    Thermal protection: drive
    Safe torque off: drive
    Overheating: drive
    Overcurrent between output phases and earth: drive
    Overload of output voltage: drive
    Short-circuit protection: drive
    Motor phase break: drive
    Overvoltages on the DC bus: drive
    Line supply overvoltage: drive
    Line supply undervoltage: drive
    Line supply phase loss: drive
    Overspeed: drive
    Break on the control circuit: drive
    resolución de frecuencia
    Unidad visualización, estado 1 0,1 Hz
    Analog input: 0.012/50 Hz
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Control: screw terminal0.5...1.5 mm²/AWG 20...AWG 16
    De lado, estado 1 terminal de tornillo35...50 mm² AWG 2...AWG 1
    Motor, estado 1 terminal de tornillo50 mm² AWG 1
    DC bus, estado 1 terminal de tornillo35...50 mm² AWG 3...AWG 1
    tipo de conector
    2 RJ45 for Ethernet IP/Modbus TCP on the control block
    1 RJ45 for Modbus serial on the control block
    interfaz física
    2-wire RS 485 for Modbus serial
    marco de transmisión
    RTU for Modbus serial
    velocidad de transmisión
    10/100 Mbit/s for Ethernet IP/Modbus TCP
    4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s for Modbus serial
    bloqueo estándar
    Half duplex, full duplex, autonegotiation Ethernet IP/Modbus TCP
    formato de los datos
    8 bits, configurable odd, even or no parity for Modbus serial
    tipo de polarización
    No impedance for Modbus serial
    número de direcciones
    1…247 for Modbus serial
    método de acceso
    Slave Modbus TCP
    Suministro
    External supply for digital inputs: 24 V DC (19…30 V), <1.25 mA, protection type: overload and short-circuit protection
    Internal supply for reference potentiometer (1 to 10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, protection type: overload and short-circuit protection
    Internal supply for digital inputs and STO: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, protection type: overload and short-circuit protection
    señalizaciones en local
    Local diagnostic: 3 LED (mono/dual colour)
    Embedded communication status: 5 LED (dual colour)
    Communication module status: 2 LED (dual colour)
    Presencia de tensión, estado 1 1 LED - tipo de cable: rojo)
    Anchura
    226 mm
    Altura
    673 mm
    Profundidad
    274 mm
    Peso del producto
    27,3 kg
    número de entrada analógica
    3
    tipo de entrada analógica
    AI1, AI2, AI3 software-configurable voltage: 0...10 V DC, impedance: 30 kOhm, resolution 12 bits
    AI1, AI2, AI3 software-configurable current: 0...20 mA/4...20 mA, impedance: 250 Ohm, resolution 12 bits
    número de entrada digital
    10
    entrada discreta
    DI1...DI8 programmable, 24 V DC (<= 30 V), impedance: 3.5 kOhm
    DI7, DI8 programmable as pulse input: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
    STOA, STOB safe torque off, 24 V DC (<= 30 V), impedance: > 2.2 kOhm
    fase marcador
    DI1...DI8: discrete input level 1 PLC conforming to EN/IEC 61131-2
    DI7, DI8: pulse input level 1 PLC conforming to IEC 65A-68
    STOA, STOB: discrete input level 1 PLC conforming to EN/IEC 61131-2
    entrada lógica
    Positive logic (source) (DI1...DI8), < 5 V (state 0), > 11 V (state 1)
    Negative logic (sink) (DI1...DI8), > 16 V (state 0), < 10 V (state 1)
    Positive logic (source) (DI7, DI8), < 0.6 V (state 0), > 2.5 V (state 1)
    Positive logic (source) (STOA, STOB), < 5 V (state 0), > 11 V (state 1)
    número de salida analógica
    2
    tipo de salida analógica
    Software-configurable voltage AQ1, AQ2: 0...10 V DC impedance 470 Ohm, resolution 10 bits
    Software-configurable current AQ1, AQ2: 0...20 mA impedance 500 Ohm, resolution 10 bits
    número de salida digital
    2
    salida discreta
    Logic output DQ+ 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA
    Programmable as pulse output DQ+ 0…30 kHz <= 30 V DC 20 mA
    Logic output DQ- 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA
    duración de muestreo
    2 ms +/- 0.5 ms (DI1...DI8) - discrete input
    5 ms +/- 1 ms (DI7, DI8) - pulse input
    1 ms +/- 1 ms (AI1, AI2, AI3) - analog input
    5 ms +/- 1 ms (AQ1, AQ2) - analog output
    precisión
    +/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 for a temperature variation 60 °C analog input
    +/- 1 % AQ1, AQ2 for a temperature variation 60 °C analog output
    error líneal
    AI1, AI2, AI3: +/- 0.15 % of maximum value for analog input
    AQ1, AQ2: +/- 0.2 % for analog output
    intensidad de conmutación máxima
    Relay output R1 on resistive load, cos phi = 1: 3 A at 250 V AC
    Relay output R1 on resistive load, cos phi = 1: 3 A at 30 V DC
    Relay output R1 on inductive load, cos phi = 0.4 and L/R = 7 ms: 2 A at 250 V AC
    Relay output R1 on inductive load, cos phi = 0.4 and L/R = 7 ms: 2 A at 30 V DC
    Relay output R2, R3 on resistive load, cos phi = 1: 5 A at 250 V AC
    Relay output R2, R3 on resistive load, cos phi = 1: 5 A at 30 V DC
    Relay output R2, R3 on inductive load, cos phi = 0.4 and L/R = 7 ms: 2 A at 250 V AC
    Relay output R2, R3 on inductive load, cos phi = 0.4 and L/R = 7 ms: 2 A at 30 V DC
    número de salidas relé
    3
    tipo de salida de relé
    Configurable relay logic R1: fault relay NO/NC electrical durability 100000 cycles
    Configurable relay logic R2: sequence relay NO electrical durability 1000000 cycles
    Configurable relay logic R3: sequence relay NO electrical durability 1000000 cycles
    tiempo de actualización
    Relay output (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0.5 ms)
    corriente mínima de conmutación
    Relay output R1, R2, R3: 5 mA at 24 V DC
    aislamiento
    Aislamiento galvánico entre terminales de alimentación y control
    Variable speed drive application selection
    Procesos en sector de la alimentación Mezclador
    Procesos en sector de la alimentación Grúa
    Procesos en sector de la alimentación Trituradora
    Elevación Grúa de proceso
    Marino Hélice de impulsión
    Marino Torno
    Trabajo material (madera, cerámica, piedra, pvc, metal) Prensa
    Trabajo material (madera, cerámica, piedra, pvc, metal) Extrusora
    Minería, minerales y metales Otras aplicaciones
    Petróleo y gas Plataforma de perforación
    Petróleo y gas Bomba de tornillo (PCP)
    Petróleo y gas Bomba petróleo
    Petróleo y gas Bomba de intercambio
    Petróleo y gas Compresor para regasificación
    Petróleo y gas Separador
    Petróleo y gas Otras aplicaciones
    Agua y tratamiento de agua Separador
    rango de potencia
    15…25 kW en 200…240 V 3 fases
    Tipo de montaje
    Montaje en pared
    Entorno
    resistencia de aislamiento
    > 1 MOhm 500 V DC for 1 minute to earth
    nivel de ruido
    71,5 dB acorde a 86/188/EEC
    potencia disipada en W
    Conven natural, estado 1 107 W en 200 V) : 4 kHz
    Convenc forzada, estado 1 707 W en 200 V) : 4 kHz
    resistencia a las vibraciones
    1.5 mm peak to peak (f= 2…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    15 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    volumen de aire frío
    240 m3/h
    posición de funcionamiento
    Vertical +/- 10 grados
    maximum THDI
    <48 % from 80...100 % of load conforming to IEC 61000-3-12
    Compatibilidad electromagnética
    Prueba de inmunidad ante descarga electroestática nivel_3 acorde a IEC 61000-4-2
    Prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético nivel_3 acorde a IEC 61000-4-3
    Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica nivel_4 acorde a IEC 61000-4-4
    Prueba de inmunidad de pico de tensión 1,2/50 μs - 8/20 μs nivel_3 acorde a IEC 61000-4-5
    Conducted radio-frequency immunity test level 3 conforming to IEC 61000-4-6
    Características ambientales
    Chemical pollution resistance class 3C3 conforming to EN/IEC 60721-3-3
    Dust pollution resistance class 3S3 conforming to EN/IEC 60721-3-3
    Grado de contaminación
    2 conforming to EN/IEC 61800-5-1
    humedad relativa
    5…95 % sin condensación acorde a IEC 60068-2-3
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -15…50 °C (without derating)
    50…60 °C - tipo de cable: con)
    Temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 1000 m sin desclasificación
    1000...4800 m with current derating 1 % per 100 m
    normas
    UL 508C
    EN/IEC 61800-3
    Environment 1 category C2 EN/IEC 61800-3
    Environment 2 category C3 EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    IEC 61000-3-12
    IEC 60721-3
    IEC 61508
    IEC 13849-1
    Certificaciones de producto
    TÜV
    REACH
    UL
    CSA
    Marcado
    CE
    Unidades de embalaje
    Peso del empaque (Lbs)
    25,000 kg
    Paquete 1 Altura
    5,000 dm
    Paquete 1 ancho
    3,450 dm
    Paquete 1 Longitud
    8,450 dm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Posibilidad de actualización
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas38
    • español17
    • inglés31
    • chino12
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    Envolventes Universales - Catálogo 2019 (Versión 1.0)
    Descripción
    Spacial CRN - CRNG
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 83.1 MB
    Fecha 31/10/19
    Descripción
    Spacial CRN - CRNG
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 13 MB
    Fecha 15/07/20
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    3) ATV900 Manual de programación (V2.2) (Versión 07)
    Descripción
    ATV930, ATV950, ATV960, ATV980, ATV993
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 5.8 MB
    Fecha 1/05/19
    Descripción
    ATV930, ATV950, ATV960, ATV980, ATV993
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 6.4 MB
    Fecha 1/03/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 787.8 KB
    Fecha 30/11/17
    4) ATV900 additional manuals (English) (Versión 07/2020)
    Archivos del documento
    Descripción
    ATV900_Safety_Functions_Manual_EN_NVE64209, ATV600_900_ATEX_manual_NVE42416, ATV900_DC_Bus_Sharing_Technical_Note_EN_PHA25028, ATV900_Communication_parameters_NHA80944, ATV900_DeviceNet_Manual_EN_NHA80942, ATV900_Embedded_Safety_function_manual_NHA80947, ATV900_EtherCAT_Manual_EN_NHA80946, ATV900_Ethernet_Embedded_Manual_NHA80940, ATV900_Modbus_SL_Manual_EN_NHA80939, ATV900_POWERLINK_Manual_EN_PHA99693, ATV900_PROFIBUS_DP_Manual_EN_NHA80941, ATV900_PROFINET_Manual_EN_NHA80943, ATV900_Getting_started_Annex_NHA61583 (for UL), ATV61-71_to_ATV600-900_Migration_Manual_EAV64336, ATV930C11N4-C13N4-C16N4_Braking_Module_Installation_Manual_EN_MFR66979
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 42 MB
    Fecha 31/07/20
    Archivos del documento
    Descripción
    ATV900_Safety_Functions_Manual_EN_NVE64209, ATV600_900_ATEX_manual_NVE42416, ATV900_DC_Bus_Sharing_Technical_Note_EN_PHA25028, ATV900_Communication_parameters_NHA80944, ATV900_DeviceNet_Manual_EN_NHA80942, ATV900_Embedded_Safety_function_manual_NHA80947, ATV900_EtherCAT_Manual_EN_NHA80946, ATV900_Ethernet_Embedded_Manual_NHA80940, ATV900_Modbus_SL_Manual_EN_NHA80939, ATV900_POWERLINK_Manual_EN_PHA99693, ATV900_PROFIBUS_DP_Manual_EN_NHA80941, ATV900_PROFINET_Manual_EN_NHA80943, ATV900_Getting_started_Annex_NHA61583 (for UL), ATV61-71_to_ATV600-900_Migration_Manual_EAV64336, ATV930C11N4-C13N4-C16N4_Braking_Module_Installation_Manual_EN_MFR66979
    2) ATV930/950 Installation manual (Versión 08)
    Descripción
    ATV930, ATV950
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 19.3 MB
    Fecha 19/04/20
    Descripción
    ATV930, ATV950
    3) ATV900 Programming manual (Firmware V3.1) (Versión 08)
    Descripción
    ATV930, ATV950, ATV960, ATV980, ATV993
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 10.8 MB
    Fecha 1/03/20
    Descripción
    ATV930, ATV950, ATV960, ATV980, ATV993
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 768.3 KB
    Fecha 30/11/17
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 63.4 KB
    Fecha 6/10/20
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.3 MB
    Fecha 14/05/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 6.4 MB
    Fecha 25/04/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.3 MB
    Fecha 9/02/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 382 KB
    Fecha 2/03/17
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 174.5 KB
    Fecha 23/04/16
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.5 MB
    Fecha 24/04/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.1 MB
    Fecha 1/02/19
    ATV IS EMC_plate : VW3A47801 to 05 (Versión 00)
    Descripción
    ATV600, ATV900 : Frame sizes 1 to 5ATV340 : Frame sizes 4 & 5
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 9.2 MB
    Fecha 25/09/18
    Descripción
    ATV600, ATV900 : Frame sizes 1 to 5ATV340 : Frame sizes 4 & 5
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4.2 MB
    Fecha 31/03/17