Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Altivar Process ATV900
Schneider Electric Imagen del producto ATV950D90N4

ATV950D90N4

Green premium brand logo
Schneider Electric Imagen del producto ATV950D90N4
ATV950D90N4
Green premium brand logo

variable speed drive, ATV950, 90kW, 400/480V, with braking unit, IP55

Mostrar más características
  • 10.667,17 EUR
El número máximo de productos que se pueden comparar es 4. Elimine productos que ya se hayan añadido.

  • Principal
    Gama de producto
    Altivar Process ATV900
    Tipo de producto o componente
    Variador de velocidad
    Aplicación del dispositivo
    Aplicación industrial
    Nombre corto del dispositivo
    ATV950
    variante
    Con interruptor de frenado
    Versión estándar
    Destino del producto
    Motores asíncronos
    Motores síncronos
    filtro CEM
    Integrado con capacidad de sujeción: 150 m máxima corriente de conmutación acorde a EN/IEC 61800-3 categoría C3
    Grado de protección IP
    IP55 acorde a IEC 61800-5-1
    IP55 acorde a IEC 60529
    tipo de refrigeración
    Convenc forzada
    frecuencia de alimentación
    50...60 Hz +/- 5 %
    número de red de fases
    3 fases
    [Us] tensión de alimentación asignada
    380...480 V - 15...10 %
    potencia del motor en kW
    90 kW - tipo de cable: carga normal)
    75 kW - tipo de cable: carga pesada)
    potencia del motor en HP
    125 hp carga normal
    100 hp carga pesada
    corriente de línea
    156,2 A en 380 V - tipo de cable: carga normal)
    135,8 A en 480 V - tipo de cable: carga normal)
    134,3 A en 380 V - tipo de cable: carga pesada)
    118,1 A en 480 V - tipo de cable: carga pesada)
    Corriente de cortocircuito de la red
    50 kA
    potencia aparente
    112,9 kVA en 480 V - tipo de cable: carga normal)
    98,2 kVA en 480 V - tipo de cable: carga pesada)
    corriente de salida en continuo
    173 A en 2,5 kHz para carga normal
    145 A en 2,5 kHz para carga pesada
    máxima corriente transitoria
    207,6 A durabilidad eléctrica 60 s - tipo de cable: carga normal)
    217,5 A durabilidad eléctrica 60 s - tipo de cable: carga pesada)
    perfil de control de motor asíncrono
    Estándar de par constante
    Modo óptimo para el par
    Par variable estándar
    perfil de control de motor síncrono
    Motor de imanes permanentes
    Synchronous reluctance motor
    rango de frecuencias de salida
    0,1…599 Hz
    frecuencia de conmutación nominal
    2,5 kHz
    frecuencia de conmutación
    1...8 kHz adjustable
    2.5...8 kHz with derating factor
    función de seguridad
    STO (par seguro desactivado) SIL 3
    number of preset speeds
    16 velocidades preestablecidas
    Protocolo del puerto de comunicación
    Modbus TCP
    Serie Modbus
    Ethernet/IP
    option module
    Espacio A, estado 1 módulo de conmutación para Profibus DP V1
    Espacio A, estado 1 módulo de conmutación para Profinet
    Espacio A, estado 1 módulo de conmutación para DeviceNet
    Espacio A, estado 1 módulo de conmutación para EtherCAT
    Espacio A, estado 1 módulo de conmutación para encadenamiento CANopen RJ45
    Espacio A, estado 1 módulo de conmutación para CANopen SUB-D 9
    Espacio A, estado 1 módulo de conmutación para CANopen terminales de tornillo
    Espacio A/espacio B/espacio C, estado 1 carta de extensión de E/S analógicas y digitales
    Espacio A/espacio B/espacio C, estado 1 carta de extensión de salida a relé
    Espacio B, estado 1 5/12 V Módulo encoder digital
    Espacio B, estado 1 módulo de interfaz del encoder análogo
    Espacio B, estado 1 módulo resolver encoder
    módulo de conmutación para Ethernet Powerlink
    Complementario
    Tensión de salida
    <= de la potencia de la tensión de alimentación
    compensación desliz, motor
    Se puede suprimir
    No disponible en motores de imanes permanentes
    Automático sea cual sea la carga
    Regulable
    rampas de aceleración y deceleración
    Líneal ajustable por separado de 0,01...9999 s
    frenado hasta parada
    Mediante inyección de CC
    Tipo de protección
    Protección térmica, estado 1 motor
    Par de torsión seguro, estado 1 motor
    Interrup fase motor, estado 1 motor
    Protección térmica, estado 1 variador de velocidad
    Par de torsión seguro, estado 1 variador de velocidad
    Sobrecalentando, estado 1 variador de velocidad
    Sobreintensidad entre fases de salida y tierra, estado 1 variador de velocidad
    Tensión de salida de sobrecarga, estado 1 variador de velocidad
    Protección contra cortocircuitos, estado 1 variador de velocidad
    Interrup fase motor, estado 1 variador de velocidad
    Sobretensiónes en bus CC, estado 1 variador de velocidad
    Sobretensión en la línea de alimentación, estado 1 variador de velocidad
    Subtensión de la línea de alimentación, estado 1 variador de velocidad
    Pérdida de fase de suministro de línea, estado 1 variador de velocidad
    Exceso de velocidad, estado 1 variador de velocidad
    Interrupc en circuito control, estado 1 variador de velocidad
    resolución de frecuencia
    Unidad visualización, estado 1 0,1 Hz
    Entrada analóg,, estado 1 0,012/50 Hz
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Control, estado 1 terminal de tornillo0,5...1,5 mm² AWG 20...AWG 16
    De lado, estado 1 terminal de tornillo95...120 mm² AWG 3/0...250 kcmil
    DC bus, estado 1 terminal de tornillo95...120 mm² AWG 3/0...250 kcmil
    Motor, estado 1 terminal de tornillo120 mm² AWG 4/0...250 kcmil
    tipo de conector
    2 RJ45 para Ethernet IP/Modbus TCP en el bloque de control
    1 RJ45 para serie Modbus en el bloque de control
    interfaz física
    RS 485 de dos hilos para serie Modbus
    marco de transmisión
    RTU para serie Modbus
    velocidad de transmisión
    10/100 Mbit/s para Ethernet IP/Modbus TCP
    4,8, 9,6, 19,2, 38,4 kbit/s para serie Modbus
    bloqueo estándar
    Autonegociación, dúplex total, dúplex medio Ethernet IP/Modbus TCP
    formato de los datos
    8 bits, configurables, con o sin paridad para serie Modbus
    tipo de polarización
    Sin impedancia para serie Modbus
    número de direcciones
    1…247 para serie Modbus
    método de acceso
    Esclavo Modbus TCP
    Suministro
    Alimentación externa para entradas digitales, estado 1 24 V DC - tipo de cable: 19…30 V), <1,25 mA, resolución protección de sobrecarga y cortocircuito
    Alimentación interna para potenciómetro de referencia (1-10 kOhmios), estado 1 10,5 V DC +/- 5 %, <10 mA, resolución protección de sobrecarga y cortocircuito
    Alimentación interna para entradas digitales y STO, estado 1 24 V DC - tipo de cable: 21…27 V), <200 mA, resolución protección de sobrecarga y cortocircuito
    señalizaciones en local
    Diagnóstico local, estado 1 3 LED - tipo de cable: mono/dual color)
    Estado de comunicación integrado, estado 1 5 LED - tipo de cable: color dual)
    Estado del módulo de comunicación, estado 1 2 LED - tipo de cable: color dual)
    Presencia de tensión, estado 1 1 LED - tipo de cable: rojo)
    Anchura
    345 mm
    Altura
    1250 mm
    Profundidad
    375 mm
    Peso del producto
    87,7 kg
    número de entrada analógica
    3
    tipo de entrada analógica
    AI1, AI2, AI3 tensión configurable por software, estado 1 0...10 V CC, impedancia: 30 kOhm, impedancia 12 bits
    AI1, AI2, AI3 corriente configurable por software, estado 1 0...20 mA/4...20 mA, impedancia: 250 Ohm, impedancia 12 bits
    número de entrada digital
    10
    entrada discreta
    DI1...DI8 programable, 24 V CC - tipo de cable: <= 30 V), impedancia: 3,5 kOhm
    DI7, DI8 programables como entrada de pulsos, estado 1 0…30 kHz, 24 V CC - tipo de cable: <= 30 V)
    STOA, STOB par de torsión seguro, 24 V CC - tipo de cable: <= 30 V), impedancia: > 2,2 kOhm
    fase marcador
    DI1...DI8, estado 1 entr, discreta PLC niv 1 acorde a EN/IEC 61131-2
    DI7, DI8, estado 1 entrada de pulsos PLC niv 1 acorde a IEC 65A-68
    STOA, STOB, estado 1 entr, discreta PLC niv 1 acorde a EN/IEC 61131-2
    entrada lógica
    Lógica positiva (fuente) - tipo de cable: DI1...DI8), < 5 V (estado 0), > 11 V (estado 0)
    Lógica negativa (fregadero) - tipo de cable: DI1...DI8), > 16 V (estado 0), < 10 V (estado 0)
    Lógica positiva (fuente) - tipo de cable: DI7, DI8), < 0,6 V (estado 0), > 2,5 V (estado 0)
    Lógica positiva (fuente) - tipo de cable: STOA, STOB), < 5 V (estado 0), > 11 V (estado 0)
    número de salida analógica
    2
    tipo de salida analógica
    Tensión configurable por software AQ1, AQ2, estado 1 0...10 V CC frecuencia de cambio 470 Ohm, impedancia 10 bits
    Corriente configurable por software AQ1, AQ2, estado 1 0...20 mA frecuencia de cambio 500 Ohm, impedancia 10 bits
    número de salida digital
    2
    salida discreta
    Salida lógica DQ+ 0…1 kHz <= 30 V CC 100 mA
    Programables como salida de pulsos DQ+ 0…30 kHz <= 30 V CC 20 mA
    Salida lógica DQ- 0…1 kHz <= 30 V CC 100 mA
    duración de muestreo
    2 ms +/- 0,5 ms - tipo de cable: DI1...DI8) - entr, discreta
    5 ms +/- 1 ms - tipo de cable: DI7, DI8) - entrada de pulsos
    1 ms +/- 1 ms - tipo de cable: AI1, AI2, AI3) - entrada analógica
    5 ms +/- 1 ms - tipo de cable: AQ1, AQ2) - salida analógica
    precisión
    +/- 2 % AI1, AI2, AI3 para variación temperatura 60 °C entrada analógica
    +/- 1 ° AQ1, AQ2 para variación temperatura 60 °C salida analógica
    error líneal
    AI1, AI2, AI3, estado 1 +/-0,15% del valor máximo para entrada analógica
    AQ1, AQ2, estado 1 +/-0,2 % para salida analógica
    intensidad de conmutación máxima
    Salida de relé R1 en resistivo cables para , cos phi = 1, estado 1 3 A en 250 V CA
    Salida de relé R1 en resistivo cables para , cos phi = 1, estado 1 3 A en 30 V CC
    Salida de relé R1 en inductivo cables para , cos phi = 0,4 x 7 ms, estado 1 2 A en 250 V CA
    Salida de relé R1 en inductivo cables para , cos phi = 0,4 x 7 ms, estado 1 2 A en 30 V CC
    Salida de relé R2, R3 en resistivo cables para , cos phi = 1, estado 1 5 A en 250 V CA
    Salida de relé R2, R3 en resistivo cables para , cos phi = 1, estado 1 5 A en 30 V CC
    Salida de relé R2, R3 en inductivo cables para , cos phi = 0,4 x 7 ms, estado 1 2 A en 250 V CA
    Salida de relé R2, R3 en inductivo cables para , cos phi = 0,4 x 7 ms, estado 1 2 A en 30 V CC
    número de salidas relé
    3
    tipo de salida de relé
    Lógica relé configurable R1, estado 1 fallo relé NA/NC de acuerdo con 100000 ciclos
    Lógica relé configurable R2, estado 1 retransmisión de secuencia NA de acuerdo con 1000000 ciclos
    Lógica relé configurable R3, estado 1 retransmisión de secuencia NA de acuerdo con 1000000 ciclos
    tiempo de actualización
    Salida de relé - tipo de cable: R1, R2, R3), estado 1 5 ms - tipo de cable: +/- 0,5 ms)
    corriente mínima de conmutación
    Salida de relé R1, R2, R3, estado 1 5 mA en 24 V CC
    aislamiento
    Aislamiento galvánico entre terminales de alimentación y control
    Variable speed drive application selection
    Mezclador Procesos en sector de la alimentación
    Grúa Procesos en sector de la alimentación
    Trituradora Procesos en sector de la alimentación
    Grúa de proceso Elevación
    Hélice de impulsión Marino
    Torno Marino
    Prensa Trabajo material (madera, cerámica, piedra, pvc, metal)
    Extrusora Trabajo material (madera, cerámica, piedra, pvc, metal)
    Otras aplicaciones Minería, minerales y metales
    Plataforma de perforación Petróleo y gas
    Bomba de tornillo (PCP) Petróleo y gas
    Bomba petróleo Petróleo y gas
    Bomba de intercambio Petróleo y gas
    Compresor para regasificación Petróleo y gas
    Separador Petróleo y gas
    Otras aplicaciones Petróleo y gas
    Separador Agua y tratamiento de agua
    rango de potencia
    55…100 kW en 380…440 V 3 fases
    55…100 kW en 480…500 V 3 fases
    Tipo de montaje
    Montaje en pared
    Entorno
    resistencia de aislamiento
    > 1 MOhm 500 V CC para 1 minuto a tierra
    nivel de ruido
    69,9 dB acorde a 86/188/EEC
    resistencia a las vibraciones
    1,5 mm pico a pico (f = 2…13 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 13…200 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    15 gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27
    posición de funcionamiento
    Vertical +/- 10 grados
    maximum THDI
    <48 % desde 80…100% de carga acorde a IEC 61000-3-12
    Compatibilidad electromagnética
    Prueba de inmunidad ante descarga electroestática nivel_3 acorde a IEC 61000-4-2
    Prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético nivel_3 acorde a IEC 61000-4-3
    Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica nivel_4 acorde a IEC 61000-4-4
    Prueba de inmunidad de pico de tensión 1,2/50 μs - 8/20 μs nivel_3 acorde a IEC 61000-4-5
    Prueba de inmunidad de radio frecuencia conducida nivel_3 acorde a IEC 61000-4-6
    Características ambientales
    Resistente en ambientes químicos clase 3C3 acorde a EN/IEC 60721-3-3
    Resistente en ambientes con polvo clase 3S3 acorde a EN/IEC 60721-3-3
    Grado de contaminación
    2 acorde a EN/IEC 61800-5-1
    humedad relativa
    5…95 % sin condensación acorde a IEC 60068-2-3
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -15…40 °C - tipo de cable: sin desclasificación)
    40…50 °C - tipo de cable: con)
    Temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 1000 m sin desclasificación
    1000...4800 m con desclasificación de corriente del 1% por 100 m
    normas
    UL 508C
    EN/IEC 61800-3
    Entorno 2 categoría C2 EN/IEC 61800-3
    Entorno 3 categoría C3 EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    IEC 61000-3-12
    IEC 60721-3
    IEC 61508
    IEC 13849-1
    Certificaciones de producto
    CSA
    TÜV
    UL
    REACH
    Marcado
    CE
    Unidades de embalaje
    Peso del empaque (Lbs)
    102,000 kg
    Paquete 1 Altura
    5,500 dm
    Paquete 1 ancho
    4,700 dm
    Paquete 1 Longitud
    14,300 dm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Posibilidad de actualización
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas38
    • español15
    • inglés32
    • chino11
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 13 MB
    Fecha 15/07/20
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    3) ATV900 Manual de programación (V2.2) (Versión 07)
    Descripción
    ATV930, ATV950, ATV960, ATV980, ATV993
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 5.8 MB
    Fecha 1/05/19
    Descripción
    ATV930, ATV950, ATV960, ATV980, ATV993
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 6.4 MB
    Fecha 1/03/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 787.8 KB
    Fecha 30/11/17
    4) ATV900 additional manuals (English) (Versión 07/2020)
    Archivos del documento
    Descripción
    ATV900_Safety_Functions_Manual_EN_NVE64209, ATV600_900_ATEX_manual_NVE42416, ATV900_DC_Bus_Sharing_Technical_Note_EN_PHA25028, ATV900_Communication_parameters_NHA80944, ATV900_DeviceNet_Manual_EN_NHA80942, ATV900_Embedded_Safety_function_manual_NHA80947, ATV900_EtherCAT_Manual_EN_NHA80946, ATV900_Ethernet_Embedded_Manual_NHA80940, ATV900_Modbus_SL_Manual_EN_NHA80939, ATV900_POWERLINK_Manual_EN_PHA99693, ATV900_PROFIBUS_DP_Manual_EN_NHA80941, ATV900_PROFINET_Manual_EN_NHA80943, ATV900_Getting_started_Annex_NHA61583 (for UL), ATV61-71_to_ATV600-900_Migration_Manual_EAV64336, ATV930C11N4-C13N4-C16N4_Braking_Module_Installation_Manual_EN_MFR66979
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 42 MB
    Fecha 31/07/20
    Archivos del documento
    Descripción
    ATV900_Safety_Functions_Manual_EN_NVE64209, ATV600_900_ATEX_manual_NVE42416, ATV900_DC_Bus_Sharing_Technical_Note_EN_PHA25028, ATV900_Communication_parameters_NHA80944, ATV900_DeviceNet_Manual_EN_NHA80942, ATV900_Embedded_Safety_function_manual_NHA80947, ATV900_EtherCAT_Manual_EN_NHA80946, ATV900_Ethernet_Embedded_Manual_NHA80940, ATV900_Modbus_SL_Manual_EN_NHA80939, ATV900_POWERLINK_Manual_EN_PHA99693, ATV900_PROFIBUS_DP_Manual_EN_NHA80941, ATV900_PROFINET_Manual_EN_NHA80943, ATV900_Getting_started_Annex_NHA61583 (for UL), ATV61-71_to_ATV600-900_Migration_Manual_EAV64336, ATV930C11N4-C13N4-C16N4_Braking_Module_Installation_Manual_EN_MFR66979