España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

APC SurgeArrest + batería reserva 325 VA italiano

Mostrar más características >
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Resumen
    Model Name
    APC SurgeArrest + batería reserva 325 VA italiano
    Incluye
    Manual del usuario
    Tiempo de Conducción Estándar
    Generalmente en existencias
    Disponibilidad
    Italia , Portugal , España
    Salida
    Capacidad de Potencia de Salida
    185 Vatio / 325 VA
    Potencia máx. configurable (vatios)
    185 Vatio / 325 VA
    Voltaje de salida nominal
    230V
    Frecuencia de salida (sincronizado para principales)
    50 Hz
    En espera
    Tipo de forma de onda
    Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
    Conexiones de salida
    (2) Schuko CEE 7 (Battery Backup) , (2) Schuko CEE 7 (Surge Protection)
    Entrada
    Voltaje Nominal de Entrada
    230V
    Frecuencia de entrada
    50 Hz +/- 3 Hz
    Tipo de Conexión de Entrada
    Schuko CEE 7/7P
    Longitud de Cable
    1.83 metros
    Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
    180 - 260 V
    Baterías y tiempo de autonomía
    Tipo de batería
    Batería de plomo-ácido, hermética y sin mantenimiento con electrolito suspendido: estanca
    Tiempo típico de recarga
    24 hora(s)
    Sustitución de la batería
    RBC47
    Cantidad de RBC™
    1
    Comunicaciones & Gestión
    Panel de Control
    Pantalla LED de estado con indicadores en línea: con baterías
    Alarma Acústica
    Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja
    Protección y Filtro contra Picos de Voltaje
    Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios )
    300 Julios
    Filtro
    --
    Protección de línea de datos
    Protección módem/fax/DSL RJ-11 (línea individual dos cables)
    Descripción física
    Altura máxima
    115.0 mm
    Anchura máxima
    360.0 mm
    Profundidad máxima
    95.0 mm
    Peso neto
    4.0 kg
    Peso de envío
    4.6 kg
    Altura de Envío
    153.0 mm
    Anchura de Envío
    465.0 mm
    Profundidad de envío
    116.0 mm
    Unidades de la caja principal
    1.0
    Peso de la caja principal
    41.36 lbs
    Color
    Carbón
    Códigos SCC
    1073130421703 6
    Unidades en Palet
    64.0
    Descripción medioambiental
    Temperatura de trabajo
    0 - 40 °C
    Humedad Relativa de Trabajo
    5 - 95 %
    Elevación de Trabajo
    0-3000 metros
    Temperatura de Almacenamiento
    -15 - 45 °C
    Humedad Relativa de Almacenamiento
    5 - 95 %
    Elevación de Almacenamiento
    0-15000 metros
    Ruido perceptible a 1 metro desde la superficie de la unidad
    45.000 dB
    Disipación térmica online
    31.000 BTU/h
    Conformidad
    Aceptaciones
    CE , EN 50091-1 , EN 50091-2 , Marca GS , NEMKO
    Garantía estándar
    2 años para reparaciones o recambios
    Política de Protección de Equipos’
    Para toda la vida: 75 000 euros
    Estado de oferta sostenible
    RoHS
    Conforme
    ALCANCE
    ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • serbio
    • finés
    • noruego
    • danés
    • estonio
    • croata
    • letón
    • esloveno
    • griego
    • neerlandés
    • lituano
    • inglés
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    SurgeArrest Home/Office BE325-IT (Sheet) (Versión 0)
    SurgeArrest Home/Office BE325-IT (hoja) (Versión 0)
    Promocional
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Back-UPS BE325-IT Specification Sheet (Versión 0)
    Fecha 25/02/16
    Tamaño 42.4 KB
    Fecha 25/02/16
    Tamaño 150 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    EU DOC for Back UPSs (Versión 1)
    Fecha 19/03/19
    Tamaño 638.2 KB
    Nemko GS Certificate of Approval for Back-UPS ES 325VA 230 Volts (Versión 1)
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    EoLi - Back-UPS Profile 1 (Versión 0)
    Fecha 8/02/19
    Tamaño 404.8 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    ePEP - Product Environmental Profile 1 for Back-UPS (Versión 0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.