España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Back-UPS de APC 500, SAI cableado estructurado, 230 V

Mostrar más características >
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Resumen
    Model Name
    Back-UPS de APC 500, SAI cableado estructurado, 230 V
    Incluye
    CD con software , Cable Ethernet de cat. 6 , Guía de instalación , Manual del usuario
    Tiempo de Conducción Estándar
    Generalmente en existencias
    Disponibilidad
    Afganistán , Albania , Argelia , Andorra , Angora , ANTIGUA Y BARBUDA , Argentina , Armenia , Australia , Austria , Azerbaiyán , Bahrein , Bielorrusia , Bélgica , Benín , Bhutan , Bolivia , BOSNIA Y HERCEGOVINA , Botswana , Brunei Darussalam , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Camerún , República Centroafricana , Chad , Chile , Congo , CONGO, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL , Islas Cook , COSTA DE MARFIL , Croacia , Chipre , República Checa , Dinamarca , Djibouti , Timor del Este , Egipto , Guinea Ecuatorial , Eritrea , Estonia , Etiopía , Islas Malvinas , Fiji , Finlandia , Francia , Gabón , Gambia , Georgia , Alemania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Granada , Guadalupe , Guinea , Guiana francés , Hong Kong , Hungría , Islandia , Irán (República Islámica de) , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Jordania , Kazajstán , Kenia , Kuwait , Letonia , Líbano , Lesoto , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburgo , Macedonia , Madagascar , Malawi , Malí , Malta , Martinica , Mauritania , Mauricio , MAYOTTE , Moldavia, República de , Mongolia , Marruecos , Mozambique , Myanmar , Namibia , Nepal , Países Bajos , Antillas Holandesas , Nueva Zelandia , Níger , Nigeria , Noruega , Omán , Pakistán , Papúa Nueva Guinea , Paraguay , Perú , Polonia , Portugal , Reunión , Rumania , FEDERACIÓN RUSA , Ruanda , SAN CRISTÓBAL Y NIEVES , SANTA LUCÍA , SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS , Arabia Saudí , Senegal , Sierra Leona , ESLOVAQUIA (REPÚBLICA ESLOVACA) , Eslovenia , Somalia , Sudáfrica , España , Sri Lanka , Sudán , Surinam , Suecia , Suiza , Tayikistán , TANZANIA, REPÚBLICA UNIDA DE , Togo , Túnez , Turquía , Turkmenistán , Uganda , Ucrania , Emiratos Árabes Unidos , Uruguay , Uzbekistán , Sáhara Occidental , Yemen , Zambia , Zimbabue
    Salida
    Capacidad de Potencia de Salida
    300 Vatio / 500 VA
    Potencia máx. configurable (vatios)
    300 Vatio / 500 VA
    Voltaje de salida nominal
    230V
    Frecuencia de salida (sincronizado para principales)
    47-63 Hz
    En espera
    Tipo de forma de onda
    Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
    Conexiones de salida
    (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (4) IEC 320 C13 (Battery Backup)
    Entrada
    Voltaje Nominal de Entrada
    230V
    Frecuencia de entrada
    47-63 Hz
    Tipo de Conexión de Entrada
    IEC-320 C14
    Longitud de Cable
    2.44 metros
    Corriente máxima de entrada
    4 A
    Capacidad del disyuntor de entrada
    4 A
    Baterías y tiempo de autonomía
    Tipo de batería
    Batería de plomo-ácido, hermética y sin mantenimiento con electrolito suspendido: estanca
    Tiempo típico de recarga
    8 hora(s)
    Sustitución de la batería
    RBC2
    Cantidad de RBC™
    1
    Comunicaciones & Gestión
    Panel de Control
    Pantalla LED de estado con indicadores en línea: Con baterías: sustituir batería y fallo de cableado en edificio , LED de estado de enlace de red
    Alarma Acústica
    Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga
    Protección y Filtro contra Picos de Voltaje
    Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios )
    600 Julios
    Protección de línea de datos
    Línea telefónica analógica para teléfono/fax/módem/DSL (conector RJ-11) , Cable coaxial para CATV/SATV/módem/audio-vídeo (conector coax) , Línea de red, 10/100 Base-T Ethernet (conector RJ-45)
    Descripción física
    Altura máxima
    372.0 mm
    Anchura máxima
    225.0 mm
    Profundidad máxima
    105.0 mm
    Peso neto
    7.42 kg
    Peso de envío
    8.41 kg
    Altura de Envío
    470.0 mm
    Anchura de Envío
    305.0 mm
    Profundidad de envío
    165.0 mm
    Unidades de la caja principal
    1.0
    Peso de la caja principal
    37.05 lbs
    Color
    Beis
    Códigos SCC
    1073130420641 2
    Unidades en Palet
    48.0
    Descripción medioambiental
    Temperatura de trabajo
    0 - 40 °C
    Humedad Relativa de Trabajo
    5 - 95 %
    Elevación de Trabajo
    0-3000 metros
    Temperatura de Almacenamiento
    -15 - 45 °C
    Humedad Relativa de Almacenamiento
    0 - 95 %
    Elevación de Almacenamiento
    0-15000 metros
    Ruido perceptible a 1 metro desde la superficie de la unidad
    40.000 dB
    Conformidad
    Aceptaciones
    A-tick , C-tick , GOST , NEMKO
    Garantía estándar
    2 años (defecto de fabricación)
    Política de Protección de Equipos’
    Para toda la vida:10 000 euros
    Estado de oferta sostenible
    RoHS
    Conforme
    ALCANCE
    ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • serbio
    • finés
    • noruego
    • danés
    • estonio
    • croata
    • letón
    • esloveno
    • griego
    • neerlandés
    • lituano
    • inglés
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Smart-UPS Safety Guide - Smart-UPS & Back-UPS (Sheet) (Versión 2)
    Guía de seguridad de Smart-UPS-Smart-UPS y Back-UPS (hoja) (Versión 2)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    EU DOC for Back UPSs (Versión 1)
    Fecha 19/03/19
    Tamaño 638.2 KB
    GS certificate for APC BACK-UPS HS 500VA 230V (Versión 0)
    CB certificate for APC BACK-UPS HS 500VA 230V (Versión 0)
    APC BACK-UPS HS 500VA 230V (Versión 0)
    Fecha 8/02/19
    Tamaño 84.5 KB
    EAC certificate for BackUPS (Versión 1)
    Fecha 26/02/16
    Tamaño 2.9 MB
    Garantía
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Warranty for Australian Consumer Law (Versión 0)
    Fecha 7/02/19
    Tamaño 33.5 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    EoLi - Back-UPS Profile 1 (Versión 0)
    Fecha 8/02/19
    Tamaño 404.8 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    ePEP - Product Environmental Profile 1 for Back-UPS (Versión 0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.