España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Back-UPS 325 de APC, 230V, IEC 320, sin software de desconexión automática

Mostrar más características >
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Resumen
    Model Name
    Back-UPS 325 de APC, 230V, IEC 320, sin software de desconexión automática
    Incluye
    Ctd. 2 - Cables de alimentación desconectables IEC C13 a IEC C14 , Manual del usuario
    Tiempo de Conducción Estándar
    Generalmente en existencias
    Disponibilidad
    Albania , Argelia , Andorra , Angora , Armenia , Austria , Azerbaiyán , Bahrein , Bielorrusia , Bélgica , Benín , BOSNIA Y HERCEGOVINA , Botswana , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Camboya , Camerún , República Centroafricana , Chad , Congo , CONGO, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL , COSTA DE MARFIL , Croacia , Chipre , República Checa , Dinamarca , Djibouti , Egipto , Guinea Ecuatorial , Eritrea , Estonia , Etiopía , Finlandia , Francia , Gabón , Gambia , Georgia , Alemania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Guadalupe , Guinea , Guiana francés , Hong Kong , Hungría , Islandia , Irán (República Islámica de) , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Jordania , Kazajstán , Kenia , Kuwait , Letonia , Líbano , Lesoto , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburgo , Macedonia , Madagascar , Malawi , Malí , Malta , Martinica , Mauritania , Mauricio , MAYOTTE , Moldavia, República de , Mongolia , Marruecos , Mozambique , Namibia , Países Bajos , Níger , Nigeria , Noruega , Omán , Pakistán , Polonia , Portugal , Qatar , Reunión , Rumania , FEDERACIÓN RUSA , Ruanda , Arabia Saudí , Senegal , Sierra Leona , ESLOVAQUIA (REPÚBLICA ESLOVACA) , Eslovenia , Somalia , Sudáfrica , España , Sudán , Surinam , Suecia , Suiza , Tayikistán , TANZANIA, REPÚBLICA UNIDA DE , Togo , Túnez , Turquía , Turkmenistán , ISLAS TURCAS Y CAICOS , Uganda , Ucrania , Emiratos Árabes Unidos , Uzbekistán , Sáhara Occidental , Yemen , Zambia , Zimbabue
    Salida
    Capacidad de Potencia de Salida
    195 Vatio / 325 VA
    Potencia máx. configurable (vatios)
    210 Vatio / 350 VA
    Voltaje de salida nominal
    230V
    Frecuencia de salida (sincronizado para principales)
    47-63 Hz
    En espera
    Tipo de forma de onda
    Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
    Conexiones de salida
    (1) IEC 320 C13 (Surge Protection) , (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (3) IEC 320 C13 (Battery Backup)
    Entrada
    Voltaje Nominal de Entrada
    230V
    Frecuencia de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
    Tipo de Conexión de Entrada
    IEC-320 C14
    Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
    180 - 266 V
    Corriente máxima de entrada
    7 A
    Capacidad del disyuntor de entrada
    7 A
    Baterías y tiempo de autonomía
    Tipo de batería
    Batería de plomo-ácido, hermética y sin mantenimiento con electrolito suspendido: estanca
    Tiempo típico de recarga
    6 hora(s)
    Sustitución de la batería
    RBC2
    Cantidad de RBC™
    1
    Comunicaciones & Gestión
    Panel de Control
    Pantalla LED de estado con indicadores en línea: Con baterías: sustituir batería e indicadores de sobrecarga
    Alarma Acústica
    Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga
    Protección y Filtro contra Picos de Voltaje
    Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios )
    310 Julios
    Filtro
    Filtrado de ruido multipolar a tiempo completo: 5 % de pasaje de subidas de tensión IEEE: tiempo de respuesta de sujeción cero: cumple UL 1449
    Descripción física
    Altura máxima
    165.0 mm
    Anchura máxima
    91.0 mm
    Profundidad máxima
    284.0 mm
    Peso neto
    5.73 kg
    Peso de envío
    6.73 kg
    Altura de Envío
    178.0 mm
    Anchura de Envío
    241.0 mm
    Profundidad de envío
    368.0 mm
    Unidades de la caja principal
    2.0
    Color
    Beis
    Unidades en Palet
    48.0
    Descripción medioambiental
    Temperatura de trabajo
    0 - 40 °C
    Humedad Relativa de Trabajo
    0 - 95 %
    Elevación de Trabajo
    0-3000 metros
    Temperatura de Almacenamiento
    -15 - 45 °C
    Humedad Relativa de Almacenamiento
    0 - 95 %
    Elevación de Almacenamiento
    0-15000 metros
    Ruido perceptible a 1 metro desde la superficie de la unidad
    0.000 dB
    Disipación térmica online
    19.000 BTU/h
    Conformidad
    Aceptaciones
    C-tick , CE , EN 50091-1 , EN 50091-2 , GOST , VDE
    Garantía estándar
    2 años para reparaciones o recambios
    Estado de oferta sostenible
    RoHS
    Conforme
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • serbio
    • finés
    • noruego
    • danés
    • estonio
    • croata
    • letón
    • esloveno
    • griego
    • neerlandés
    • lituano
    • inglés
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Smart-UPS Safety Guide - Smart-UPS & Back-UPS (Sheet) (Versión 2)
    Guía de seguridad de Smart-UPS-Smart-UPS y Back-UPS (hoja) (Versión 2)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CTick Certificate of Compliance for BK325I and BK350EI (Versión 0)
    EU DOC for Back UPSs (Versión 1)
    Fecha 19/03/19
    Tamaño 638.2 KB
    Nemko GS certificate Back-UPS 325, 230V, IEC 320, without auto shutdown software (Versión 0)
    EMC Certificate of Approval for Back-UPS CS 325/350 VA 230 Volts (Versión 0)
    EAC certificate for BackUPS (Versión 1)
    Fecha 26/02/16
    Tamaño 2.9 MB
    CB Certificate Back-UPS CS 500, 350, 325 230V (Versión 0)
    OLD CERTIFICATE] APC BACK-UPS CS 230V (Versión 0)
    Fecha 8/02/19
    Tamaño 331.5 KB
    OLD CERTIFICATE] APC BACK-UPS CS 325VA 230V W/O SW (Versión 0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Back-UPS CS 325I/475I (Sheet) (Versión 2)
    Fecha 7/03/19
    Tamaño 325 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    EoLi - Back-UPS Profile 1 (Versión 0)
    Fecha 8/02/19
    Tamaño 404.8 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    ePEP - Product Environmental Profile 1 for Back-UPS (Versión 0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.