Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Lexium 32i
Schneider Electric Imagen del producto BMI0703T07A

BMI0703T07A

Green premium brand logo
Schneider Electric Imagen del producto BMI0703T07A
BMI0703T07A
Green premium brand logo

servo motor BMI 1-phase - untapped IP54 multiturn - 32768 p/t x 4096 t ((*))

Mostrar más características
  • 1.218,24 EUR
El número máximo de productos que se pueden comparar es 4. Elimine productos que ya se hayan añadido.

  • Principal
    Compatibilidad de gama
    Lexium 32i
    Tipo de producto o componente
    Servo motor with power stage ((*))
    Nombre corto del dispositivo
    BMI ((*))
    Complementario
    máximo velocidad mecánica
    8000 rpm
    [Us] tensión de alimentación asignada
    115...230 V ((*)) - 15...10 %
    límites tensión alimentación
    100…240 V
    Número de fases de la red
    Monofásica
    frecuencia de alimentación
    50/60 Hz - 5...5 %
    límites de Frecuencia asignada de empleo
    47,5…63 Hz
    filtro CEM
    Integrado
    corriente de salida en continuo
    3,5 A en 8 kHz
    3 picos corriente de salida
    10,5 A en 230 V para 3 s
    continuous stall current ((*))
    3,5 A
    parada continua de par de torsión
    3,4 N.m en 115...230 V monofásica
    par de bloqueo de pico
    8,6 N.m en 115 V monofásica
    8,6 N.m en 230 V monofásica
    potencia salida nominal
    700 W en 230 V monofásica
    400 W en 115 V monofásica
    par nominal
    2,9 N.m en 115 V monofásica
    2,2 N.m en 230 V monofásica
    velocidad nominal
    3200 rpm en 230 V monofásica
    1400 rpm ((*)) en 115 V monofásica
    Irms de corriente máx,
    17,8 A en 115 V, monofásica
    17,8 A en 230 V, monofásica
    Compatibilidad del producto
    Drive control unit ((*)) LXM32i ((*)) CANopen
    Drive control unit ((*)) LXM32i ((*)) EtherCAT
    extremo de eje
    No variable
    segundo eje
    Sin extremo de segundo eje
    diámetro del eje
    14 mm
    longitud de eje
    30 mm
    tipo de respuesta
    Absolute multiturn SinCos Hiperface
    resolución respuesta velocidad
    32768 points/turn x 4096 turns ((*))
    freno de retención
    Sin
    Soporte de montaje
    Reborde estándar internacional
    tamaño brida motor
    70 mm
    Conexión eléctrica
    Conector de tarjeta de circuito impreso
    constante de par
    0,81 N.m/A en 20 °C
    constante de regulación por fcem
    54,44 V/krpm en 20 °C
    número de polos de motor
    10
    inercia del rotor
    1,67 kg.cm²
    resistencia del estator
    2,58 Ohm en 20 °C
    inductancia del estator
    2,28 mH en 20 °C
    constante de tiempo eléctrica de estator
    0,88 ms en 20 °C
    fuerza radial máxima (Fr)
    730 N en 1000 rpm
    580 N en 2000 rpm
    510 N en 3000 rpm
    460 N en 4000 rpm
    430 N en 5000 rpm
    400 N en 6000 rpm
    fuerza máx, axial Fa
    0,2 x Fr
    tipo de refrigeración
    Conven natural
    Longitud
    300 mm
    Número de pilas de motor
    3
    diámetro de base de fijación de centrado
    60 mm
    Profundidad del collar
    2,5 mm
    Número de agujeros de montaje
    4
    diámetro agujeros de montaje
    5,5 mm
    diámetro del círculo de los agujeros de montaje
    75…82 mm
    distance shaft shoulder-flange ((*))
    2,5 mm
    Entorno
    Grado de protección IP
    Shaft ((*)), estado 1 IP54
    Carcasa, estado 1 IP65
    Unidades de embalaje
    Tipo de unidad del paquete 1
    PCE
    Número de unidades en empaque
    1
    Peso del empaque (Lbs)
    5,594 kg
    Paquete 1 Altura
    6,200 dm
    Paquete 1 ancho
    2,000 dm
    Paquete 1 Longitud
    5,900 dm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Sin PVC
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas14
    • español8
    • inglés9
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4 MB
    Fecha 27/07/20
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    Lexium 32i ECT y BMi Sistema de servoaccionamiento integrado, Manual (Versión 02)
    Descripción
    Este manual describe las propiedades técnicas, la instalación, la puesta en marcha, el manejo y elmantenimiento del sistema de servoaccionamiento integrado Lexium 32i ECT + BMi.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 12 MB
    Fecha 1/03/20
    Descripción
    Este manual describe las propiedades técnicas, la instalación, la puesta en marcha, el manejo y elmantenimiento del sistema de servoaccionamiento integrado Lexium 32i ECT + BMi.
    Lexium 32i CAN y BMi Sistema de servoaccionamiento integrado, Manual (Versión 02)
    Descripción
    Este manual describe las propiedades técnicas, la instalación, la puesta en marcha, el manejo y elmantenimiento del sistema de servoaccionamiento integrado Lexium 32i CAN + BMi.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 11.4 MB
    Fecha 1/03/20
    Descripción
    Este manual describe las propiedades técnicas, la instalación, la puesta en marcha, el manejo y elmantenimiento del sistema de servoaccionamiento integrado Lexium 32i CAN + BMi.
    Lexium 32i ETH and BMi Integrated Servo Drive System, User Guide (Versión 03)
    Descripción
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, operation, and maintenance of the integrated servo drive system Lexium 32i ETH + BMi.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 8.5 MB
    Fecha 1/07/20
    Descripción
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, operation, and maintenance of the integrated servo drive system Lexium 32i ETH + BMi.
    Lexium 32i CAN and BMi Integrated Servo Drive System, User Guide (Versión 02)
    Descripción
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, operation and maintenanceof the integrated servo drive system Lexium 32i CAN + BMi.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 11.1 MB
    Fecha 1/03/20
    Descripción
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, operation and maintenanceof the integrated servo drive system Lexium 32i CAN + BMi.
    Lexium 32i ECT and BMi Integrated Servo Drive System, User Guide (Versión 02)
    Descripción
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, operation and maintenanceof the integrated servo drive system Lexium 32i ECT + BMi.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 11.8 MB
    Fecha 1/03/20
    Descripción
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, operation and maintenanceof the integrated servo drive system Lexium 32i ECT + BMi.
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 583.4 KB
    Fecha 31/01/18
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4.2 MB
    Fecha 3/08/17
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    BMI0703T07A : BMI0703T07A_REACH_DECLARATION
    Descripción
    BMI0703T07A_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 29/11/20
    Descripción
    BMI0703T07A_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    BMI0703T07A : BMI0703T07A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    BMI0703T07A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 29/11/20
    Descripción
    BMI0703T07A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    BMI0703T07A : BMI0703T07A_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    BMI0703T07A_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 29/11/20
    Descripción
    BMI0703T07A_ROHS_DECLARATION
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 183 KB
    Fecha 1/01/14
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.3 MB
    Fecha 1/12/13
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.