Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Módulos Modicon x80
Schneider Electric Imagen del producto BMXDDI3202K

BMXDDI3202K

Green premium brand logo
Schneider Electric Imagen del producto BMXDDI3202K
BMXDDI3202K
Green premium brand logo

módulo de entrada discreta M340 – 32 entradas - 24 V CC positiva

Mostrar más características
  • 347,28 EUR
El número máximo de productos que se pueden comparar es 4. Elimine productos que ya se hayan añadido.

  • Principal
    Gama de producto
    Modicon X80 ((*))
    Tipo de producto o componente
    Módulo de entrada discreta
    número de entrada digital
    32
    entrada discreta
    Aislado
    Tipo de entrada
    Coletor de corrente (lógica positiva)
    voltaje entrada
    24 V CC positiva
    corriente de entrada discreta
    2,5 mA
    Complementario
    fase marcador
    Con sensores proximidad 2/3 cables acorde a IEC 60947-5-2
    Con sensores proximidad 2/3 cables acorde a IEC 61131-2 tipo 1
    Sensor power supply
    19...30 V ((*))
    Estado actual 1 garantizado
    >= 2 mA
    estado actual 0 garantizado
    <= 0.5 mA
    Impedancia de entrada
    9600 Ohm
    resistencia de aislamiento
    > 10 MOhm 500 V CC
    potencia disipada en W
    3,9 W
    DC typical response time
    4 ms
    DC maximum response time
    7 ms
    entradas em paralelo
    Não
    consumo de corriente típico
    121 mA en 3.3 V CC
    Confiabilidad MTBF
    696320 H
    Tipo de protección
    1 fusível externo por grupo de canais0,5 A fundido rápido
    protección de polaridad inversa
    tensión umbral de detección
    < 14 V CC toroidal fallo
    > 18 V CC toroidal OK
    LED de estado
    Funcion. modulo (RUN), estado 1 1 LED - tipo de cable: verde)
    Diagnóstico do canal, estado 1 1 LED por canal - tipo de cable: verde)
    Error de módulo (ERR), estado 1 1 LED - tipo de cable: rojo)
    E/S do módulo, estado 1 1 LED - tipo de cable: rojo)
    Peso del producto
    0,112 kg
    Entorno
    Grado de protección IP
    IP20
    Directivas
    2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje
    2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética
    2012/19/EU - WEEE directive ((*))
    fuerza dieléctrica
    1500 V CA en 50/60 Hz 1 minuto, primária/secundária
    500 V CC 1 minuto, entre grupo de canais
    resistencia a las vibraciones
    3 gn
    resistencia a los choques
    30 gn
    Temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    0…60 °C
    humedad relativa
    5…95 % en 55 °C sin condensación
    altitud máxima de funcionamiento
    0...2000 m
    2000...5000 m con
    Unidades de embalaje
    Peso del empaque (Lbs)
    0,154 kg
    Paquete 1 Altura
    55,000 mm
    Paquete 1 ancho
    110,000 mm
    Paquete 1 Longitud
    115,000 mm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas42
    • español11
    • inglés32
    • francés11
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 12.7 MB
    Fecha 31/01/20
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    Modicon X80 Bastidores y fuentes de alimentación, Guía de hardware (Versión 04)
    Descripción
    En este documento se proporciona información detallada acerca de los bastidores y fuentes de alimentación de Modicon X80 utilizados para la estación M340, el sistema M580 y las estaciones X80.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.3 MB
    Fecha 1/10/19
    Descripción
    En este documento se proporciona información detallada acerca de los bastidores y fuentes de alimentación de Modicon X80 utilizados para la estación M340, el sistema M580 y las estaciones X80.
    Modicon M580 autónomo - Guía de planificación del sistema para arquitecturas utilizadas con más frecuencia (Versión 10)
    Descripción
    En este documento se presenta una de las funciones de PlantStruxure, utilizando Ethernet como red principal alrededor de la oferta de Modicon M580 y conectando un M580bastidor local de y M580estaciones RIO de .
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 17.3 MB
    Fecha 1/10/19
    Descripción
    En este documento se presenta una de las funciones de PlantStruxure, utilizando Ethernet como red principal alrededor de la oferta de Modicon M580 y conectando un M580bastidor local de y M580estaciones RIO de .
    Modicon M580 - Módulos RIO, Guía de instalación y configuración (Versión 10)
    Descripción
    En este documento se describen los módulos adaptadores que se pueden utilizar en estaciones RIO X80.En esta guía se describen los siguientes módulos de adaptador:- BMECRA31210- BMXCRA31210- BMXCRA31200
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.6 MB
    Fecha 1/10/19
    Descripción
    En este documento se describen los módulos adaptadores que se pueden utilizar en estaciones RIO X80.En esta guía se describen los siguientes módulos de adaptador:- BMECRA31210- BMXCRA31210- BMXCRA31200
    Modicon M580 - Hardware, Manual de referencia (Versión 10)
    Descripción
    Este documento proporciona información detallada sobre el PAC (del inglés programmable automation controller, controlador de automatización programable) M580, fuentes de alimentación y bastidores. También se tratan los temas siguientes:- Instalación de un bastidor local en el sistema M580- Configuración de la M580 CPU- La CPU realiza la exploración de E/S Ethernet de la lógica RIO y DIO sin que ello afecte al determinismo de la red.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 10 MB
    Fecha 1/10/19
    Descripción
    Este documento proporciona información detallada sobre el PAC (del inglés programmable automation controller, controlador de automatización programable) M580, fuentes de alimentación y bastidores. También se tratan los temas siguientes:- Instalación de un bastidor local en el sistema M580- Configuración de la M580 CPU- La CPU realiza la exploración de E/S Ethernet de la lógica RIO y DIO sin que ello afecte al determinismo de la red.
    Modicon X80 - Módulos de entradas / salidas binarias, Manual de usuario (Versión 15)
    Descripción
    En este manual se describe la instalación de hardware y software de los módulos binarios Modicon X80.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 8.8 MB
    Fecha 1/10/19
    Descripción
    En este manual se describe la instalación de hardware y software de los módulos binarios Modicon X80.
    Modicon M580, Guía de planificación del sistema de seguridad (Versión 05)
    Descripción
    Esta documentación está orientada al personal cualificado familiarizado con la seguridad funcionaly con Control Expert XL Safety. La puesta en marcha y el funcionamiento del sistema de seguridadM580 sólo pueden llevarlos a cabo personas autorizadas para ello de acuerdo con las normas deseguridad funcional vigentes.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 6.5 MB
    Fecha 1/09/19
    Descripción
    Esta documentación está orientada al personal cualificado familiarizado con la seguridad funcionaly con Control Expert XL Safety. La puesta en marcha y el funcionamiento del sistema de seguridadM580 sólo pueden llevarlos a cabo personas autorizadas para ello de acuerdo con las normas deseguridad funcional vigentes.
    Marcas de tiempo de aplicación con Unity Pro, Manual del usuario (Versión 02)
    Descripción
    En este documento se presenta la característica PlantStruxure: marcas de tiempo de aplicación en origen.En este manual se presenta información detallada sobre las marcas de tiempo de aplicación, queincluye lo siguiente:- Arquitectura de las marcas de tiempo de aplicación- Fases de diseño y configuración- Fases de puesta en marcha y funcionamiento
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.7 MB
    Fecha 1/07/18
    Descripción
    En este documento se presenta la característica PlantStruxure: marcas de tiempo de aplicación en origen.En este manual se presenta información detallada sobre las marcas de tiempo de aplicación, queincluye lo siguiente:- Arquitectura de las marcas de tiempo de aplicación- Fases de diseño y configuración- Fases de puesta en marcha y funcionamiento
    Modicon M580 Distributed PAC - Composite Automation Type Online Help (Versión 00)
    Descripción
    This manual describes the hardware and software implementation of Modicon X80 analog/digital input/output modules that are configured in a Modicon M580 Distributed PAC system, when configured with EcoStruxureTM Automation Expert.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.9 MB
    Fecha 1/04/20
    Descripción
    This manual describes the hardware and software implementation of Modicon X80 analog/digital input/output modules that are configured in a Modicon M580 Distributed PAC system, when configured with EcoStruxureTM Automation Expert.
    Modicon X80 - Discrete Input / Output Modules, User Manual (Versión 16)
    Descripción
    This manual describes the hardware and software installation of Modicon X80 discrete modules.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 9.3 MB
    Fecha 1/10/19
    Descripción
    This manual describes the hardware and software installation of Modicon X80 discrete modules.
    Modicon X80 - Racks and Power Supplies, Hardware Reference Manual (Versión 04)
    Descripción
    This document provides detailed information about the Modicon X80 racks and power supplies used for M340 station, M580 system, and X80 drops.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3 MB
    Fecha 1/10/19
    Descripción
    This document provides detailed information about the Modicon X80 racks and power supplies used for M340 station, M580 system, and X80 drops.
    Modicon M580 - RIO Modules, Installation and Configuration Guide (Versión 10)
    Descripción
    This document describes the adapter modules that can be used in X80 RIO drops.This guide describes 3 adapter modules:- BMECRA31210- BMXCRA31210- BMXCRA31200
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.7 MB
    Fecha 1/10/19
    Descripción
    This document describes the adapter modules that can be used in X80 RIO drops.This guide describes 3 adapter modules:- BMECRA31210- BMXCRA31210- BMXCRA31200
    Modicon M580 Standalone System Planning Guide for Frequently Used Architectures (Versión 10)
    Descripción
    This document presents one of the PlantStruxure features, using Ethernet as the backbone around the Modicon M580 offer and connecting an M580 local rack and M580 RIO drops.This guide provides detailed information about planning frequently used M580 architectures, including the following:- Ethernet I/O networks (RIO and distributed equipment integrated on the same physical network)- topology rules and recommendations for choosing a network configuration- role of network option switch modules- system commissioning and maintenance- system performance and limitations- system diagnostics
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 18.2 MB
    Fecha 1/10/19
    Descripción
    This document presents one of the PlantStruxure features, using Ethernet as the backbone around the Modicon M580 offer and connecting an M580 local rack and M580 RIO drops.This guide provides detailed information about planning frequently used M580 architectures, including the following:- Ethernet I/O networks (RIO and distributed equipment integrated on the same physical network)- topology rules and recommendations for choosing a network configuration- role of network option switch modules- system commissioning and maintenance- system performance and limitations- system diagnostics
    Modicon M580, Hardware Reference Manual (Versión 10)
    Descripción
    This document provides detailed information about the M580 programmable automation controller (PAC), power supplies, and racks. These topics are also discussed:- Install a local rack in the M580 system.- Configure the M580 CPU.- The CPU performs Ethernet I/O scanning of both RIO and DIO logic without affecting network determinism.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 12.3 MB
    Fecha 1/10/19
    Descripción
    This document provides detailed information about the M580 programmable automation controller (PAC), power supplies, and racks. These topics are also discussed:- Install a local rack in the M580 system.- Configure the M580 CPU.- The CPU performs Ethernet I/O scanning of both RIO and DIO logic without affecting network determinism.
    Modicon M580, Safety System Planning Guide (Versión 05)
    Descripción
    This Safety System Planning Guide describes the modules of the M580 Safety system with special regard to how they meet the Safety requirements of the IEC 61508. It provides detailed information on how to install, run, and maintain the system correctly in order to help protect human beings as well as to help prevent damage to environment, equipment, and production.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 7.9 MB
    Fecha 1/09/19
    Descripción
    This Safety System Planning Guide describes the modules of the M580 Safety system with special regard to how they meet the Safety requirements of the IEC 61508. It provides detailed information on how to install, run, and maintain the system correctly in order to help protect human beings as well as to help prevent damage to environment, equipment, and production.
    Modicon M580, Safety Manual (Versión 05)
    Descripción
    This Safety Manual describes the modules of the M580 safety system with special regard as to how they meet the Safety requirements of the IEC 61508 standard. It provides detailed information on how to install, run, and maintain the system correctly in order to protect human beings as well as to prevent damage to environment, equipment, and production.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 12 MB
    Fecha 1/09/19
    Descripción
    This Safety Manual describes the modules of the M580 safety system with special regard as to how they meet the Safety requirements of the IEC 61508 standard. It provides detailed information on how to install, run, and maintain the system correctly in order to protect human beings as well as to prevent damage to environment, equipment, and production.
    EcoStruxure™ Control Expert - Applicative Time Stamping, User Guide (Versión 04)
    Descripción
    This document presents a PlantStruxure feature: at source applicative time stamping. This guide presents detailed information about applicative time stamping, including the following: - Applicative time stamping architecture - Design and configuration phases - Commissioning and operation phases
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.5 MB
    Fecha 1/12/18
    Descripción
    This document presents a PlantStruxure feature: at source applicative time stamping. This guide presents detailed information about applicative time stamping, including the following: - Applicative time stamping architecture - Design and configuration phases - Commissioning and operation phases
    Promocional
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    Innovative energy-efficient solutions to power containerships owned by Hamburg Sud (Versión 1.0)
    Archivos del documento
    Descripción
    Altivar Variable Frequency Drives (VFD) control system for Engine Room Cooling and Cargo Hold Fans installed on 3800TEU reefer cargo ships owned by Hamburg Sud.
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 23.7 MB
    Fecha 15/03/18
    Archivos del documento
    Descripción
    Altivar Variable Frequency Drives (VFD) control system for Engine Room Cooling and Cargo Hold Fans installed on 3800TEU reefer cargo ships owned by Hamburg Sud.
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Versión 00)
    Archivos del documento
    Descripción
    UL certificate for USA and Canada
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 224.3 KB
    Fecha 28/08/20
    Archivos del documento
    Descripción
    UL certificate for USA and Canada
    HazLoc by UL - Class I Division 2 (Versión 00)
    Archivos del documento
    Descripción
    Hazardous location Class I Division 2 by UL
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 198.2 KB
    Fecha 16/09/19
    Archivos del documento
    Descripción
    Hazardous location Class I Division 2 by UL