España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

módulo do processador M340 – máx. 1024 E/S digitais + 256 analógicas

Mostrar más características >
  • P.V.R
    1.040,43 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    Plataforma autom. Modicon M340
    tipo de producto o componente
    Módulo do processador
    número de racks
    4
    número de ranuras
    11
    capacidade do processador de E/S digital
    1024 E/S configuração de multirrack
    704 E/S configuração de rack simples
    capacidade do processador de E/S analógica
    256 E/S configuração de multirrack
    66 E/S configuração de rack simples
    número de canal específico da aplicação
    36
    monitorización
    Contadores de diagnóstico Modbus
    Contadores de eventos Modbus
    Complementario
    canais de controle
    Retornos programáveis
    controle de movimento
    Eixo independente CANopen
    Tipo de conexión integrada
    Porta USB 12 Mbit/s
    Bus maestro CANopen SUB-D 9 20 kbit/s...1 Mbit/s 2 pares trenzados blind.
    Enlace serie sin aislar RJ45 modo de caracteres asíncrono en banda base RS232C duplex total 0,3...19,2 kbit/s 2 pares trenzados blind.
    Enlace serie sin aislar RJ45 modo de caracteres asíncrono en banda base RS485 dúplex med. 0,3...19,2 kbit/s 1 par trenzado blindad
    Enlace serie sin aislar RJ45 Modbus maestro/esclavo RTU/ASCII asíncrono en banda base RS232C dúplex med. 0,3...19,2 kbit/s 1 par trenzado blindad
    Enlace serie sin aislar RJ45 Modbus maestro/esclavo RTU/ASCII asíncrono en banda base RS485 dúplex med. 0,3...19,2 kbit/s 1 par trenzado blindad
    processador do módulo de comunicação
    2 Módulo de comunicação Ethernet
    4 Módulo AS-Interface
    servicio de comunicación
    Gestión de red (NMT) CANopen
    Process Data Object (PDO) CANopen
    Service Data Object (SDO) CANopen
    Funções especiais (SYNC, EMCY, TIME) CANopen
    velocidad de transmisión
    1 Mbit/s 0...20 m 0...0.6 m
    125 kbit/s 0...500 m 0...10 m
    20 kbit/s 0...2500 m 0...300 m
    250 kbit/s 0...250 m 0...10 m
    50 kbit/s 0...1000 m 0...120 m
    500 kbit/s 0...100 m 0...10 m
    800 kbit/s 0...40 m 0...6 m
    tipo de bus
    CANopen M20 DS 301 V4.02 dispositivos enlazados por encadenamiento o conexiones CSMA/CA
    CANopen M20 DS 303-2 dispositivos enlazados por encadenamiento o conexiones CSMA/CA
    CANopen M20 DS 405 dispositivos enlazados por encadenamiento o conexiones CSMA/CA
    número de esclavo
    63 CANopen
    número de dispositivos por segmento
    32 character mode
    32 Modbus
    16 <= 205 m CANopen
    32 <= 185 m CANopen
    64 <= 160 m CANopen
    número de dispositivos
    2 ponto a ponto modo de caracteres
    2 ponto a ponto Modbus
    longitud de bus
    0...10 m ligação de série não isolada modo de caracteres segmento
    0...10 m ligação de série não isolada Modbus segmento
    0...1000 m ligação de série isolada modo de caracteres segmento
    0...1000 m ligação de série isolada Modbus segmento
    0...15 m modo de caracteres ponto a ponto
    0...15 m Modbus ponto a ponto
    comprimento das ligações de derivação
    <= 15 m serial link non isolated character mode segment
    <= 15 m serial link non isolated Modbus segment
    <= 40 m serial link isolated character mode segment
    <= 40 m serial link isolated Modbus segment
    número de direcciones
    248 character mode
    248 Modbus
    pedidos
    1 K bytes de dados por pedido modo de caracteres
    252 bytes de dados por pedido RTU Modbus
    504 bytes de dados por pedido ASCII Modbus
    parâmetro de controle
    Um CRC em cada estrutura (RTU) Modbus
    Um LRC em cada estrutura (ASCII) modo de caracteres
    Um LRC em cada estrutura (ASCII) Modbus
    descripción de memoria
    4096 kB RAM interna
    256 kB RAM interna para datos
    3584 kB RAM interna para constantes e símbolos do programa
    Cartão de memória fornecido (BMXRMS008MP) para backup de programas, constantes, símbolos e dados
    tamanho máximo das áreas de objeto
    256 kB dados internos não localizados
    32634 %Mi bits internos localizados
    tamanho padrão das áreas de objeto
    1024%MWi words internos dados internos localizados
    256%KWi constante de words dados internos localizados
    512 %Mi bits internos localizados
    estructura de aplicación
    1 tarea maestra cíclica/periódica
    1 tarea rápida periódica
    64 tarefas de eventos
    Sin tarea auxiliar
    execution time per instruction
    0.12 µs Boolean
    0.17 µs double-length words
    0.25 µs single-length words
    1.16 µs floating points
    número de instruções por ms
    6,4 Kinst/ms 65% Booliano +35% aritmética fixa
    8,1 Kinst/ms 100% booleano
    sobrecarga del sistema
    0.13 ms tarea rápida
    0.7 ms tarea principal
    Consumo de corriente
    90 mA 24 V CC
    alimentación
    Fonte de alimentação interna via rack
    marcado
    CE
    LED de estado
    1 LED verde barramento de instalação/máquina integrada operacional (CAN RUN)
    1 LED verde processador em execução (RUN)
    1 LED rojo falha do módulo E/S (E/S)
    1 LED rojo barramento de instalação/maquina integrado com falha (CAN ERR)
    1 LED rojo falha na placa de memória (CARD ERR)
    1 LED rojo falha do processador ou do sistema (ERR)
    1 LED amarillo atividade no Modbus (SER COM)
    peso del producto
    0,21 kg
    Entorno
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    0...60 °C
    humedad relativa
    10...95 % sin condensación
    Grado de protección IP
    IP20
    Tratamiento de protección
    TC
    Directivas
    2012/19/EU - WEEE directive ((*))
    2014/30/EU - electromagnetic compatibility
    2014/35/EU - low voltage directive
    normas
    EN 61000-6-2
    EN 61000-6-4
    EN 61131-2
    EN 61010-2-201
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Catalogue Modicon M340 automation platform - English version 2014/09 (web pdf format) (Versión 3.1)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Firmware Compatibility Rules - Modicon M580, Modicon Momentum, and Modicon X80 I/O Modules (Versión 02)
    Modicon M580, Hardware Reference Manual (Versión 08)
    Modicon M340 with Unity Pro - Serial Link, User Manual (Versión 13)
    Modicon M580 - RIO Modules, Installation and Configuration Guide (Versión 08)
    Modicon M580 Standalone System Planning Guide for Frequently Used Architectures (Versión 08)
    Modicon M580 - Módulos RIO, Guía de instalación y configuración (Versión 08)
    Modicon M340 con Unity Pro - Conexión serie, Manual del usuario (Versión 13)
    Plataforma de controladores de Modicon - Ciberseguridad, Manual de referencia (Versión 05)
    Modicon M340 con Unity Pro - CANopen, Manual del usuario (Versión 10)
    M340 - Arquitecturas y servicios de comunicaciones, Unity Pro S (Versión 05)
    Modicon M340 Using Unity Pro - Processors, Setup Manual (Versión 12)
    Modicon M340 with Unity Pro - CANopen, User Manual (Versión 10)
    Modicon Controllers Platform - Cyber Security, Reference Manual (Versión 05)
    M340 - Communication Services and Architectures, Unity Pro S (Versión 05)
    Modicon M580 - Change Configuration on the Fly. User Guide (Versión 06)
    Unity Pro - Operating Modes (Versión 21)
    Fecha 29/01/19
    Tamaño 24.8 MB
    Modicon M580 autónomo - Guía de planificación del sistema para arquitecturas utilizadas con más frecuencia (Versión 08)
    Unity Pro - Modalidades de servicio (Versión 21)
    Fecha 29/01/19
    Tamaño 26.6 MB
    Modicon M580 - Cambio de configuración sobre la marcha, Manual del usuario (Versión 06)
    Modicon M580, Hardware Manual de referencia (Versión 08)
    Modicon M340 con Unity Pro - Procesadores, Manual de configuración (Versión 12)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    HazLoc by CSA - Class I Division 2 - M340_M580_X80 (Versión 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Versión 1.0)
    Fecha 11/02/19
    Tamaño 395.6 KB
    CSA 225844 - M340_M580_X80 (Versión 1.0)
    Fecha 13/02/19
    Tamaño 242.2 KB
    EAC - M340_M580_X80 (Versión 1.0)
    Fecha 11/02/19
    Tamaño 2.2 MB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Modicon M340 Modules Firmware Compatibility Rules, Instruction Sheet (Versión 00)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    RMRS_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Versión 1.0)
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Versión 1.0)
    Fecha 29/01/19
    Tamaño 181.4 KB
    CCS_Marine Certificate_M580_M340_X80_PLCs (Versión 1.0)
    ClassNK_Marine_Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Versión 1.0)
    DNV-GL_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Versión 1.0)
    LR_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Versión 1.0)
    ABS Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Versión 1.0)
    BV Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Versión 1.0)
    Fecha 29/01/19
    Tamaño 412.5 KB
    RINA_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Versión 1.0)
    KRS_Marine Certificate_Modicon_M340_X80_PLC (Versión 1.0)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    RCM - M340_M580_X80 (Versión 1.0)
    Fecha 11/02/19
    Tamaño 238.3 KB
    EU Declaration of Conformity - M340_M580_X80 (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Firmware - Updates
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    M340 BMXP3420102 Operating System (Versión 3.01)
    Fecha 26/02/19
    Tamaño 3.2 MB
    Fecha 26/02/19
    Tamaño 3.2 MB
    M340_CPUs_Firmwares_history (Versión 3.01)
    Fecha 5/03/19
    Tamaño 110.2 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Modicon M340 Modules, Product End-of-Life Instructions (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Modicon M340 Modules, Product Environmental Profile (Versión 2.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.
  • Esquemas de dimensiones

    Módulos montados en bastidores
    Dimensiones


    (1)
    Con bloque de terminales extraíble (con compartimento, tornillo o resorte).
    (2)
    Con conector FCN.
    (3)
    En riel AM1 ED: 35 mm ancho, 15 mm profundo. Sólo es posible con bastidor BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H.

    Referencias de bastidor

    a en mm

    a en pulgadas

    BMXXBP0400 y BMXXBP0400H

    242.4

    09.54

    BMXXBP0600 y BMXXBP0600H

    307.6

    12.11

    BMXXBP0800 y BMXXBP0800H

    372.8

    14.68

    BMXXBP1200 y BMXXBP1200H

    503.2

    19.81