Deslice el cursor por la imagen para acercarla
Easy UPS BVS - 500 VA - AVR - IEC - 230 V
BVS500I
El tamaño compacto se adapta a la instalación en una variedad de entornos
El AVR corrige las variaciones de voltaje para brindar energía confiable
La pantalla LED brinda una lectura fácil del estado de la unidad y las condiciones de energía de la red pública
La función de arranque en frío permite reiniciar el SAI incluso cuando la energía de la red pública no está disponible
Rendimiento medioambiental del producto Más información
Sustentable por diseño
Transparencia
RoHS/REACh
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO2.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
Rendimiento de la sostenibilidad
Sin mercurio
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Compatible con las excepciones
Normativa de RoHS China
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental
RAEE
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil de circularidad