Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Back-UPS
Schneider Electric Imagen del producto BX1600MI-AZ
No se fabrica

BX1600MI-AZ

Product Logo
Schneider Electric Imagen del producto BX1600MI-AZ
No se fabrica
BX1600MI-AZ
Product Logo

APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, Australian Sockets

Mostrar más características
No se ha sustituido la BX1600MI-AZ. Póngase en contacto con Atención al cliente para obtener más información.
El número máximo de productos que se pueden comparar es 4. Elimine productos que ya se hayan añadido.

  • Visión general
    Plazo de entrega
    Generalmente en existencias
    General
    Equipo suministrado
    manual de usuario
    Number of tare power
    16 W
    Number of power module free slots
    0
    Number of power module filled slots
    0
    redundant
    No
    UPS size
    WS
    Descripción física
    Longitud de cable
    1,22 m
    Color
    Negro
    Profundidad
    39 cm
    Altura
    19 cm
    mounting preference
    No preference
    Peso del producto
    10,3 kg
    Tipo de montaje
    Not rack-mountable
    two post mountable
    0
    USB compatible
    No
    Anchura
    14 cm
    Entrada
    frecuencia de red
    50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing ((*))
    plug standard
    IEC 60320 C14
    barras de separación
    140...300 V
    número de cables
    1
    tensión de entrada
    230 V
    cos phi
    0,56
    Salida
    Potencia nominal en W
    900 W
    Potencia máx. configurable (vatios)
    900 W
    Frecuencia de salida (sincronizado para principales)
    50/60 Hz +/- 1 Hz sync to mains
    Topología
    Tecnología line interactive
    Tipo de forma de onda
    Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
    nb of power socket outlets
    3
    curve equation
    Efficiency
    curve fixed loss
    0,0206
    curve load maximum
    100 %
    curve load minimum
    3 %
    curve proportional loss
    0
    curve square loss
    0,0106
    curve X-axis maximum
    100 %
    curve test cond ID
    Ajuste de curva de los datos medidos conforme al método de prueba ENERGY STAR para fuentes de alimentación ininterrumpida. Todas las medidas se han tomado en el modo o modos normales en condiciones ambientales típicas, con una alimentación eléctrica de 230 V/50 Hz y una salida de carga resistiva (FP = 1,0) equilibrada.
    curve X-axis minimum
    0 %
    curve X-axis title
    Load
    curve X-axis units
    Percentage
    curve Y-axis maximum
    100 %
    curve Y-axis minimum
    50 %
    curve Y-axis title
    Efficiency
    curve Y-axis units
    Percentage
    full load runtime
    00:01:00 900 W
    graph display
    1
    half load runtime
    00:06:30 450 W
    output voltage
    230 V
    Maximum configurable power in VA
    1600 VA
    potencia nominal en VA
    1600 VA
    Tiempo de transferencia
    6 ms habitual: 10 ms máximo
    Conformidad
    Certificaciones de producto
    CE
    CB
    Normas
    EN/IEC 62040-1
    EN/IEC 62040-2
    CE
    Política de Protección de Equipos’
    Para toda la vida:50 000 Euros
    Descripción medioambiental
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    0…40 °C
    Humedad relativa
    0…95 % sin condensación
    Altitud máxima de funcionamiento
    0...3000 ft
    Temperatura ambiente de almacenamiento
    -15…40 °C
    altitud de almacenamiento
    0,00…914,40 m
    nivel acústico
    40 dBA
    show note OP temperature
    No
    Grado de protección IP
    IP20
    Baterías y tiempo de autonomía
    tipo de batería
    Batería de plomo y ácido
    Módulos de baterías incluidos
    0
    Ranuras de la batería vacías
    0
    Tiempo típico de recarga
    8 H
    Valor del electrolito líquido
    0
    battery curve
    C
    Battery power in VAH
    124 VAh runtime
    168 VAh capacity
    vida de la batería
    1…2 yr
    Extendable Run Time
    0
    Comunicaciones & Gestión
    Panel de Control
    Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías
    Alarma Acústica
    Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja
    Protección y Filtro contra Picos de Voltaje
    Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios )
    273 J
    Data line protection
    Protección Ethernet RJ45 10/100/1000 Base-T
    Unidades de embalaje
    Peso del empaque (Lbs)
    11,3 kg
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    2 años para reparaciones o recambios
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • inglés5
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    User Manual for BX Series 750/950/1200/1600/2200 VA (Versión Initial Release)
    Descripción
    User Manual for BX Series 750/950/1200/1600/2200 VA
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.2 MB
    Fecha 1/02/20
    Descripción
    User Manual for BX Series 750/950/1200/1600/2200 VA
    Promocional
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    Back-UPS BX-MI (AZ) Brochure (Versión 1.0)
    Descripción
    Overview and technical specifications of Back-UPS BX (AZ) Brochure
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 311.8 KB
    Fecha 27/08/20
    Descripción
    Overview and technical specifications of Back-UPS BX (AZ) Brochure
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    CB certificate BX BVX 1200 1600 LI MI (Versión V0)
    Descripción
    IEC 62040-1:2008+A1:2013
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 248.3 KB
    Fecha 22/05/20
    Descripción
    IEC 62040-1:2008+A1:2013
    EMC BX BVX 1200 1600 230V (Versión V0)
    Descripción
    EN 62040-2:2006 + AC:2006
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 194.4 KB
    Fecha 20/12/19
    Descripción
    EN 62040-2:2006 + AC:2006
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    CE DOC Easy UPS (Versión V1)
    Descripción
    Low Voltage Directive : 2014/35/EU / 2006/95/EC EMC Directive : 2014/30/EU / 2004/108/EC RoHS Directive : 2011/65/EU; 2015/863
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 251.1 KB
    Fecha 26/10/20
    Descripción
    Low Voltage Directive : 2014/35/EU / 2006/95/EC EMC Directive : 2014/30/EU / 2004/108/EC RoHS Directive : 2011/65/EU; 2015/863
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.