España
Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona tu ubicación
Ver todo Performa - Bandejas rejilla
Schneider Electric Imagen del producto CSU4511050

CSU4511050

Green premium brand logo
Schneider Electric Imagen del producto CSU4511050
CSU4511050
Green premium brand logo

MTS.PERFORMA REZ 35x50

Mostrar más características
  • P.V.R
    8,98 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    Gama de producto
    Performa
    Tipo de producto o componente
    Soporte de malla
    Cantidad por juego
    24 m
    Complementario
    Forma
    En forma de U
    Material
    Acero - tipo de cable: electrozinc)
    categoría de corrosión atmosférica
    C1
    sección longitudinal de cable
    3,9 mm
    sección transversal de cable
    3,9 mm
    Sección de cable
    1238 mm²
    Normas
    EN 12329
    DIN 4102-12
    EN 50102
    EN/ISO 9227
    IEC 61537
    IEC 60068-2-75
    Longitud
    3 m
    Altura
    40 mm
    Anchura
    50 mm
    compatibilidad de altura
    35 mm
    compatibilidad de anchura
    50 mm
    compatibilidad de tratamiento de superficie
    Electrozinc
    Entorno
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -40…120 °C
    Grado de protección IK
    IK10
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    Información Logística
    País de Origen
    ES
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas4
    • español3
    • inglés1
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    Performa mesh trays - Flexible solution for the routing of cables (Versión 5.4)
    Descripción
    Performa mesh trays - Product catalogue
    Tamaño pdf
    Tamaño 12.5 MB
    Fecha 22/11/18
    Descripción
    Performa mesh trays - Product catalogue
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    CSU4511050_REACH_DECLARATION
    Descripción
    CSU4511050_REACH_DECLARATION
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 22/11/19
    Descripción
    CSU4511050_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    CSU4511050_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    CSU4511050_ROHS_DECLARATION
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 22/11/19
    Descripción
    CSU4511050_ROHS_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    CSU4511050_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    CSU4511050_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 22/11/19
    Descripción
    CSU4511050_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.
Comparar productos: /