España
Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona tu ubicación
Ver todo Performa Mesh Trays - Bandejas rejilla
Schneider Electric Imagen del producto CSU4518210

CSU4518210

Schneider Electric Imagen del producto CSU4518210
CSU4518210

MTS.PERFORMA ZINC+ 70x100

Mostrar más características
  • P.V.R
    18,34 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    Gama de producto
    Performa
    Tipo de producto o componente
    Soporte de malla
    Cantidad por juego
    12 m
    Complementario
    Forma
    En forma de U
    Material
    Acero - tipo de cable: zinc+)
    categoría de corrosión atmosférica
    C3/C4
    sección longitudinal de cable
    3,9 mm
    sección transversal de cable
    3,9 mm
    Sección de cable
    5268 mm²
    Normas
    EN 50102
    IEC 60068-2-75
    EN/ISO 9227
    DIN 4102-12
    EN 10244-2
    IEC 61537
    Longitud
    3 m
    Altura
    75 mm
    Anchura
    100 mm
    compatibilidad de altura
    70 mm
    compatibilidad de anchura
    100 mm
    compatibilidad de tratamiento de superficie
    Zinc+
    Entorno
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -40…120 °C
    Grado de protección IK
    IK10
    Sostenibilidad de la oferta
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    Información Logística
    País de Origen
    ES
  • Documentos

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Performa mesh trays - Flexible solution for the routing of cables (Versión 5.4)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Cable Management - Cable Tray Systems (Versión 1.0)
    Certificate of compliance - Performa cable trays (Versión 1.0)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Mesh Cable Tray System (Versión 1.0)
    Fecha 17/06/16
    Tamaño 429.7 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 17/10/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 17/10/19
    Tamaño 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 17/10/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.
Comparar productos: /