España
Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona tu ubicación
Ver todo Performa - Bandejas rejilla
Schneider Electric Imagen del producto CSU4518215

CSU4518215

Schneider Electric Imagen del producto CSU4518215
CSU4518215

MTS.PERFORMA ZINC+ 70x150

Mostrar más características
  • P.V.R
    19,37 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    Gama de producto
    Performa
    Tipo de producto o componente
    Soporte de malla
    Cantidad por juego
    12 m
    Complementario
    Forma
    En forma de U
    Material
    Acero - tipo de cable: zinc+)
    categoría de corrosión atmosférica
    C3/C4
    sección longitudinal de cable
    3,9 mm
    sección transversal de cable
    3,9 mm
    Sección de cable
    9112 mm²
    Normas
    EN 10244-2
    IEC 60068-2-75
    IEC 61537
    EN 50102
    EN/ISO 9227
    DIN 4102-12
    Longitud
    3 m
    Altura
    75 mm
    Anchura
    150 mm
    compatibilidad de altura
    70 mm
    compatibilidad de anchura
    150 mm
    compatibilidad de tratamiento de superficie
    Zinc+
    Entorno
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -40…120 °C
    Grado de protección IK
    IK10
    Sostenibilidad de la oferta
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    Información Logística
    País de Origen
    ES
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas7
    • español4
    • inglés4
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    Performa mesh trays - Flexible solution for the routing of cables (Versión 5.4)
    Descripción
    Performa mesh trays - Product catalogue
    Tamaño pdf
    Tamaño 12.5 MB
    Fecha 22/11/18
    Descripción
    Performa mesh trays - Product catalogue
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 10 MB
    Fecha 27/07/12
    Tamaño pdf
    Tamaño 82.7 KB
    Fecha 7/06/16
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 429.7 KB
    Fecha 17/06/16
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    MTS.PERFORMA ZINC+ 70x150
    Descripción
    MTS.PERFORMA ZINC+ 70x150
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 15/11/19
    Descripción
    MTS.PERFORMA ZINC+ 70x150
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    MTS.PERFORMA ZINC+ 70x150
    Descripción
    MTS.PERFORMA ZINC+ 70x150
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 15/11/19
    Descripción
    MTS.PERFORMA ZINC+ 70x150
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    MTS.PERFORMA ZINC+ 70x150
    Descripción
    MTS.PERFORMA ZINC+ 70x150
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 15/11/19
    Descripción
    MTS.PERFORMA ZINC+ 70x150
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.
Comparar productos: /