Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Stago KB
Schneider Electric Imagen del producto CSU80225004
No se fabrica

CSU80225004

Schneider Electric Imagen del producto CSU80225004
No se fabrica
CSU80225004

Stago - cover for external riser - 500 mm - sheet steel - zinc+ - T=1 - RAL 9010

Mostrar más características
Estado comercial
Estará descatalogado a partir del 24 febrero 2021
Puesta fuera de servicio próximamente el 22 marzo 2021
No se ha sustituido la CSU80225004. Póngase en contacto con Atención al cliente para obtener más información.
  • 212,29 EUR
El número máximo de productos que se pueden comparar es 4. Elimine productos que ya se hayan añadido.

  • Principal
    Range
    Stago
    Tipo de producto o componente
    Cubrebornes
    Complementario
    ángulo de funcionamiento
    90 °
    tipo de cambio de dirección
    Vertical
    destino del producto
    Rising piece KB184 Zinc+ para cable tray 500 mm
    modo de fijación
    Por clips
    Material with surface treatment
    Chapa de acero zinc+
    tono de color
    Pure white - tipo de cable: RAL 9010)
    Grosor
    1 mm
    Anchura
    500 mm
    Unidades de embalaje
    Tipo de unidad del paquete 1
    PCE
    Número de unidades en empaque
    1
    Peso del empaque (Lbs)
    612,000 g
    Paquete 1 Altura
    10,000 mm
    Paquete 1 ancho
    500,000 mm
    Paquete 1 Longitud
    500,000 mm
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas2
    • inglés2
    • alemán1
    • francés1
    • italiano1
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 9.1 MB
    Fecha 19/12/16
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 600.5 KB
    Fecha 11/10/16
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.