España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

bombilla incandescente transparente para señalización - BA 15d - 12 V 7 W

Mostrar más características >
  • P.V.R
    6,92 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Compatibilidad de gama
    Harmony XVB
    Harmony XVD
    Harmony XVP
    Accesorio/designación de parte separada
    Bombilla incandescente
    Accesorio/tipo de componente
    Bombilla incandescente
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorios luminosos
    Accesorio/destino de parte separada
    Banco de baliza y indicador
    [Us] tensión de alimentación asignada
    12 V
    Tipo de señalización
    Fijo
    disipación de potencia en W
    7 W
    Se vende en cantidades indivisibles
    10
    Complementario
    Base de bombilla
    BA 15d
    peso del producto
    0,09 kg
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Catálogo Harmony XVB 70 mm de diámetro Universal (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XVB Beacons and indicator banks (Versión 1.0)
    Fecha 9/03/19
    Tamaño 1.4 MB
    XVB Indicating banks and beacons (Versión 1.0)
    Fecha 9/03/19
    Tamaño 1.7 MB
    XV Illuminated beacons and indicating banks, Sirens (Versión 1.0)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XVB, DL1B Illuminated beacons and indicating banks (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XVB - 70 mm diameter indicator bank PEP (Versión 1.1)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.