España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Lámpara incandescente con base ba 7s - 48V - 1,2 w

Mostrar más características >
  • P.V.R
    7,19 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Accesorio/designación de parte separada
    Bombilla incandescente
    Accesorio/tipo de componente
    Bombilla incandescente
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorios luminosos
    Accesorio/destino de parte separada
    Illuminated push-button
    [Us] Tensión nominal de alimentación
    48 V
    Tipo de señalización
    Fijo
    Complementario
    Compatibilidad del producto
    XB2M.
    XY2CB.
    disipación de potencia en W
    1.2 W
    Base de bombilla
    BA 7s
    Color de la señalización
    Transparente
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.