España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

  • P.V.R
    131,06 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Compatibilidad de gama
    Harmony XVM Optimum
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio luminoso
    Accesorio/tipo de componente
    Tubo de descarga de flash
    Accesorio/designación de parte separada
    Tubo de descarga de flash
    Accesorio/destino de parte separada
    Banco de baliza y indicador
    Base de bombilla
    BA 15d
    Tipo de señalización
    Parpadeo
    [Us] tensión de alimentación asignada
    120 V CA
    Se vende en cantidades indivisibles
    1
    Complementario
    Energía flash
    0.8 J
    Frecuencia de parpadeo
    0.8 Hz
    peso del producto
    0.022 kg
    Información Logística
    País de Origen
    Indonesia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.