España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Schneider Electric Imagen del producto DXYHCM19XX1U

Ver todo Digilink

DXYHCM19XX1U

Schneider Electric Imagen del producto DXYHCM19XX1U
Ver todo Digilink
DXYHCM19XX1U

Actassi guía latiguillos 1U con tapa

Mostrar más características >
  • P.V.R
    17,29 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Digilink
    tipo de producto o componente
    Panel de gestión de cables
    color
    Negro
    Complementario
    Soporte de montaje
    Bastidor de 19"
    función disponible
    Clip de plástico ajustable por tornillo
    anchura
    482.6 mm
    altura
    44.2 mm
    número de unidad de rack
    1U
    Sostenibilidad de la oferta
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    India
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Catálogo Soluciones Cableado Estructurado (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 5/03/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 5/03/19
    Tamaño 195.3 KB
    Tarifas
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Tarifa Sistemas de Instalación 2019 (Versión 1.0)
    Fecha 11/09/18
    Tamaño 18.5 MB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.