España
Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.
Ver todo Easy UPS 3S
Schneider Electric Imagen del producto E3SUPS10K3IB

E3SUPS10K3IB

Schneider Electric Imagen del producto E3SUPS10K3IB
E3SUPS10K3IB

SAI Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:1 para baterías internas

Mostrar más características >
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Resumen
    Descripción
    SAI trifásicos de alta eficiencia que presentan características de producto avanzadas, especificaciones competitivas y un diseño eléctrico robusto, facilitando la continuidad del negocio en Data Centers o salas eléctricas. Este es un SAI de 10 kVA muy fácil de instalar, operar y mantener, idóneo para pequeñas y medianas empresas. Incluye un filtro de polvo y tarjetas con recubrimiento de conformación para entornos exigentes. Este SAI está diseñado para el uso con baterías internas, pero se suministra sin baterías para que puedas personalizar fácilmente la autonomía de las baterías.
    Model Name
    SAI Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:1 para baterías internas
    Incluye
    Filtro de polvo , Guía de instalación
    Disponibilidad
    Albania , Argelia , Andorra , Angora , Argentina , Armenia , Aruba , Australia , Austria , Azerbaiyán , Bahrein , Bielorrusia , Bélgica , Bolivia , BOSNIA Y HERCEGOVINA , Brasil , Brunei Darussalam , Bulgaria , Camboya , Camerún , Islas Caimán , Chile , Congo , CONGO, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL , Croacia , Chipre , República Checa , Dinamarca , Timor del Este , Egipto , Eritrea , Estonia , Fiji , Finlandia , Francia , Georgia , Alemania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Granada , Guadalupe , Guayana , Guiana francés , Hungría , Indonesia , Irán (República Islámica de) , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Jamaica , Jordania , Kazajstán , Kenia , COREA, REPÚBLICA DE , Kuwait , Letonia , Líbano , Lituania , Madagascar , Malasia , Martinica , Mauricio , MAYOTTE , Mongolia , Marruecos , Myanmar , Países Bajos , Nueva Zelandia , Nigeria , Noruega , Omán , Pakistán , Papúa Nueva Guinea , Paraguay , Perú , Filipinas , Polonia , Portugal , Qatar , Reunión , Rumania , FEDERACIÓN RUSA , Arabia Saudí , Senegal , Singapur , ESLOVAQUIA (REPÚBLICA ESLOVACA) , Eslovenia , Sudáfrica , España , Suecia , Suiza , Taiwán , Tailandia , Túnez , Turquía , Turkmenistán , Uganda , Ucrania , Emiratos Árabes Unidos , Uruguay , Uzbekistán , VIETNAM , Yemen
    Salida
    Capacidad de Potencia de Salida
    10.0 kW / 10.0 kVA
    Potencia máx. configurable (vatios)
    10.0 kW / 10.0 kVA
    Voltaje de salida nominal
    230V
    Distorsión de Voltaje de Salida
    Pantalla de estado del LED con On-Line: En batería
    Frecuencia de salida (sincronizado para principales)
    50 Hz , 60 Hz
    Otras tensiones de salida
    220, 240V
    Factor Cresta
    3 : 1
    Online de doble conversión
    Tolerancia del Voltaje de Salida
    +/- 1.5%
    Voltaje de Salida THD
    <5,5% a 100 % de carga no lineal
    Operación de Sobrecarga
    150% durante 1 minuto, 125% durante 10 minutos
    Entrada
    Voltaje Nominal de Entrada
    400 3PH
    Frecuencia de entrada
    45-65 Hz
    Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
    304 - 477 V
    Otras tensiones de entrada
    380 , 415
    Corriente máxima de entrada
    18 A
    Entrada de Distorsión Armónica Total
    Inferior al 4% a plena carga
    Baterías y tiempo de autonomía
    Tipo de batería
    VRLA
    Ranuras de la batería vacías
    3
    Voltaje Nominal de la Batería
    240 V
    Fin de la Descarga del Voltaje de la Batería
    +/-198 VCC
    Comunicaciones & Gestión
    Puerto Interfaz
    E3S_Paralelo , E3S_TempSensor
    Descripción física
    Altura máxima
    1400.0 mm
    Anchura máxima
    380.0 mm
    Profundidad máxima
    907.0 mm
    Peso neto
    130.0 kg
    Peso de envío
    145.0 kg
    Altura de Envío
    1640.0 mm
    Anchura de Envío
    563.0 mm
    Profundidad de envío
    1014.0 mm
    Color
    Blanco
    Descripción medioambiental
    Temperatura de trabajo
    0 - 40 °C
    Humedad Relativa de Trabajo
    0 - 95 (non-condensing) %
    Elevación de Trabajo
    0-984.3 metros
    Temperatura de Almacenamiento
    -25 to 55 °C
    Humedad Relativa de Almacenamiento
    0 - 95 (non-condensing) %
    Elevación de Almacenamiento
    0-15000 metros
    Ruido perceptible a 1 metro desde la superficie de la unidad
    60.000 dB
    Disipación térmica online
    516.000 BTU/h
    Protection Class
    IO
    Conformidad
    Aceptaciones
    CE , EAC , IEC 62040-1-1 , IEC 62040-2 , IEC 62040-3 , IEC 62040-4 , ISTA 2B , RCM , WEEE
    Garantía estándar
    1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica
    Estado de oferta sostenible
    RoHS
    Conforme
    ALCANCE
    ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Easy UPS 3 Series 10-200 kVA Brochure (Versión 2)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Easy UPS 3S 10-40 kVA Operation Manual (Versión 4)
    Easy UPS 3S 10-40 kVA Operation Manual (Versión 3)
    Easy UPS 3S 10-30 kVA 3:1 with Internal Batteries Installation (Versión 2)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Easy_UPS_3S_UPS_10-20kVA_400V_3Ph_In_1Ph_Out_for_Internal_Batteries_Schneider_Electric_BIM_Model (Versión 0)
    E3SUPS10K3I15B - Easy UPS 3S, 10 - 15kVA, 400V, 3Ph In 1Ph Out for Internal Battery (Versión 0)
    Guía de especificaciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Easy UPS 3S 10-40 kVA Technical Specifications (Versión 5)
    Battery Runtime Chart: Easy UPS 3S with Battery Cabinet (Versión 1)
    Easy UPS 3S 10–40 kVA Especificaciones técnicas (Versión 4)
    Battery Runtime Chart Easy UPS 3S - 7Ah (Versión 1)
    Fecha 30/07/19
    Tamaño 314.9 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Easy UPS 3S Cmim Declaration of Conformity (Versión 0)
    Easy UPS 3S Declaration of Conformity (Versión 3)
    Fecha 30/07/19
    Tamaño 468.3 KB
    Easy UPS 3S Certificate of Origin (Versión 2)
    Fecha 30/07/19
    Tamaño 70.3 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    mySchneider Leaflet (Versión 0)
    Fecha 30/07/19
    Tamaño 4 MB
    Especificaciones para ofertar
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Bid Spec - CSI 2004/1995 Easy UPS 3S 10-30 kVA 3:1 Guide Specification (Versión 0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.
Comparar productos: /