España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

SAI Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:3 con baterías internas - 40 minutos de autonomía

Mostrar más características >
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Resumen
    Descripción
    SAI trifásico de alta eficiencia con baterías internas que proporcionan una autonomía de 40 minutos. El SAI presenta características de producto avanzadas, especificaciones competitivas y un diseño eléctrico robusto, facilitando la continuidad del negocio en Data Centers o salas eléctricas. Este es un SAI de 10 kVA muy fácil de instalar, operar y mantener, idóneo para pequeñas y medianas empresas. Incluye un filtro de polvo y tarjetas con recubrimiento de conformación para entornos exigentes.
    Model Name
    SAI Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:3 con baterías internas - 40 minutos de autonomía
    Incluye
    Filtro de polvo , Guía de instalación
    Disponibilidad
    Afganistán , Albania , Argelia , Andorra , Angora , Anguilla , ANTIGUA Y BARBUDA , Argentina , Armenia , Aruba , Australia , Austria , Azerbaiyán , Bahamas , Bahrein , Bangladesh , Bielorrusia , Bélgica , Benín , Bermudas , Bhutan , Bolivia , BOSNIA Y HERCEGOVINA , Botswana , Brasil , Brunei Darussalam , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Camboya , Camerún , República Centroafricana , Chad , Chile , Congo , CONGO, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL , COSTA DE MARFIL , Croacia , Cuba , Chipre , República Checa , Dinamarca , Djibouti , República Dominicana , Egipto , Guinea Ecuatorial , Estonia , Etiopía , Fiji , Finlandia , Francia , Gabón , Gambia , Georgia , Alemania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Guinea , Guayana , Hong Kong , Hungría , Islandia , Indonesia , Irán (República Islámica de) , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Jamaica , Jordania , Kazajstán , Kenia , COREA, REPÚBLICA DE , Kuwait , Letonia , Líbano , Lesoto , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburgo , Macedonia , Malawi , Malasia , Malí , Malta , Mauritania , Moldavia, República de , Mongolia , Marruecos , Mozambique , Myanmar , Namibia , Nepal , Países Bajos , Antillas Holandesas , Nueva Zelandia , Níger , Nigeria , Noruega , Omán , Pakistán , Papúa Nueva Guinea , Paraguay , Perú , Filipinas , Polonia , Portugal , Qatar , Rumania , FEDERACIÓN RUSA , Ruanda , Arabia Saudí , Senegal , Sierra Leona , Singapur , ESLOVAQUIA (REPÚBLICA ESLOVACA) , Eslovenia , Somalia , Sudáfrica , España , Sri Lanka , Sudán , Suecia , Suiza , Taiwán , TANZANIA, REPÚBLICA UNIDA DE , Tailandia , Togo , Turquía , Turkmenistán , Uganda , Ucrania , Emiratos Árabes Unidos , Uruguay , Uzbekistán , VIETNAM , Sáhara Occidental , Yemen , Zambia , Zimbabue
    Salida
    Capacidad de Potencia de Salida
    10.0 kW / 10.0 kVA
    Potencia máx. configurable (vatios)
    10.0 kW / 10.0 kVA
    Voltaje de salida nominal
    400 3PH
    Distorsión de Voltaje de Salida
    Pantalla de estado del LED con On-Line: En batería
    Frecuencia de salida (sincronizado para principales)
    50 Hz , 60 Hz
    Otras tensiones de salida
    380, 415V
    Online de doble conversión
    Tolerancia del Voltaje de Salida
    +/- 1.5%
    Voltaje de Salida THD
    < 3% carga lineal
    Entrada
    Voltaje Nominal de Entrada
    400 3PH
    Frecuencia de entrada
    45-65 Hz
    Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
    304 - 477 V
    Otras tensiones de entrada
    380 , 415
    Corriente máxima de entrada
    18 A
    Entrada de Distorsión Armónica Total
    Menos del 3% para carga completa
    Baterías y tiempo de autonomía
    Tipo de batería
    VRLA
    Módulos de baterías incluidos
    2
    Ranuras de la batería vacías
    1
    Nota sobre el cartucho de batería de repuesto
    UPS weight does not include battery weight.
    Voltaje Nominal de la Batería
    240 V
    Comunicaciones & Gestión
    Puerto Interfaz
    E3S_Paralelo , E3S_TempSensor
    Descripción física
    Altura máxima
    1400.0 mm
    Anchura máxima
    380.0 mm
    Profundidad máxima
    928.0 mm
    Peso neto
    112.0 kg
    Peso de envío
    145.0 kg
    Altura de Envío
    1640.0 mm
    Anchura de Envío
    563.0 mm
    Profundidad de envío
    1014.0 mm
    Color
    Blanco
    Descripción medioambiental
    Temperatura de trabajo
    0 - 40 °C
    Humedad Relativa de Trabajo
    0 - 95 (non-condensing) %
    Elevación de Trabajo
    0-999,9 metros
    Temperatura de Almacenamiento
    -15 - 40 °C
    Humedad Relativa de Almacenamiento
    0 - 95 (non-condensing) %
    Elevación de Almacenamiento
    0-15000 metros
    Ruido perceptible a 1 metro desde la superficie de la unidad
    60.000 dB
    Disipación térmica online
    516.000 BTU/h
    Protection Class
    IO
    Conformidad
    Aceptaciones
    CE , EAC , IEC 62040-1-1 , IEC 62040-2 , IEC 62040-3 , IEC 62040-4 , ISTA 2B , RCM , WEEE
    Garantía estándar
    1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica
    Estado de oferta sostenible
    RoHS
    Conforme
    ALCANCE
    ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • serbio
    • finés
    • noruego
    • danés
    • estonio
    • croata
    • letón
    • esloveno
    • griego
    • neerlandés
    • lituano
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Easy UPS 3 Series 10-100 kVA Brochure (Versión 0)
    Fecha 19/03/19
    Tamaño 551.6 KB
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Easy UPS 3S 10-40 kVA with Internal Batteries Installation Manual (Versión 0)
    Easy UPS 3S 10-40 kVA Operation Manual (Versión 2)
    Easy UPS 3S 10-40 kVA Operation Manual (Versión 2)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    E3SUPS10K15HB - Easy UPS 3S, 10 - 15kVA, 400V, 3Ph In 3Ph Out, High Tower UPS with Battery (Versión 0)
    E3SOPT007 - Easy UPS 3S Battery Breaker Box (Versión 0)
    UPS Schneider Electric-E3SUPS10K15HB_-_Easy_UPS_3S,_10_-_15kVA,_400V,_3Ph_In_3Ph_Out,_High_Tower_UPS_with_Battery (Versión 0)
    Guía de especificaciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Battery Runtime Chart Easy UPS 3S - 7Ah (Versión 1)
    Fecha 19/03/19
    Tamaño 314.9 KB
    Easy UPS 3S 10-40 kVA Technical Specifications (Versión 4)
    Easy UPS 3S 10–40 kVA Especificaciones técnicas (Versión 4)
    Battery Runtime Chart: Easy UPS 3S with Battery Cabinet (Versión 1)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Easy UPS 3S Certificate of Origin (Versión 2)
    Fecha 8/02/19
    Tamaño 70.3 KB
    Easy UPS 3S Declaration of Conformity (Versión 3)
    Fecha 19/03/19
    Tamaño 468.3 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    mySchneider Leaflet (Versión 0)
    Fecha 7/02/19
    Tamaño 4 MB
    Especificaciones para ofertar
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Bid Spec - CSI 2004/1995 Easy UPS 3S 10-40 kVA 400 V Guide Specification (Versión 1)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.