España
Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.
Ver todo Galaxy 300
Schneider Electric Imagen del producto G3HT15K3IB2S

G3HT15K3IB2S

Schneider Electric Imagen del producto G3HT15K3IB2S
G3HT15K3IB2S

MGE Galaxy 300 15 kVA 400 V 3:1 con batería de 30 min, puesta en marcha 5x8

Mostrar más características >
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Resumen
    Descripción
    Protección eléctrica trifásica efectiva para combatir los tiempos de inactividad y las pérdidas de datos en aplicaciones de funcionamiento crítico. Versión robusta que incluye filtro de polvo y placas tropicalizadas para entornos adversos.
    Model Name
    MGE Galaxy 300 15 kVA 400 V 3:1 con batería de 30 min, puesta en marcha 5x8
    Incluye
    CD con software , Guía de instalación , Tarjeta de gestión de red , Servicio de puesta en marcha , Manual del usuario
    Tiempo de Conducción Estándar
    Generalmente se envía en un plazo de 2 semanas
    Disponibilidad
    Afganistán , Albania , Argelia , Andorra , Angora , Argentina , Armenia , Australia , Austria , Azerbaiyán , Bahrein , Bielorrusia , Bélgica , Benín , Bhutan , Bolivia , BOSNIA Y HERCEGOVINA , Botswana , Brunei Darussalam , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Camboya , Camerún , República Centroafricana , Chad , Chile , China , Congo , CONGO, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL , Islas Cook , COSTA DE MARFIL , Croacia , Chipre , República Checa , Dinamarca , Djibouti , Timor del Este , Egipto , Guinea Ecuatorial , Eritrea , Estonia , Etiopía , Fiji , Finlandia , Francia , Gabón , Gambia , Georgia , Alemania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Guadalupe , Guinea , Guiana francés , Hong Kong , Hungría , Islandia , Indonesia , Irán (República Islámica de) , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Jamaica , Jordania , Kazajstán , Kenia , Kuwait , Letonia , Líbano , Lesoto , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburgo , Macedonia , Madagascar , Malawi , Malasia , Malí , Malta , Martinica , Mauritania , Mauricio , MAYOTTE , Moldavia, República de , Mongolia , Marruecos , Mozambique , Myanmar , Namibia , Nepal , Países Bajos , Nueva Zelandia , Níger , Nigeria , Noruega , Omán , Pakistán , Papúa Nueva Guinea , Paraguay , Perú , Filipinas , Polonia , Portugal , Reunión , Rumania , FEDERACIÓN RUSA , Ruanda , Arabia Saudí , Senegal , Sierra Leona , Singapur , ESLOVAQUIA (REPÚBLICA ESLOVACA) , Eslovenia , Somalia , Sudáfrica , España , Sudán , Surinam , Suecia , Taiwán , Tayikistán , TANZANIA, REPÚBLICA UNIDA DE , Tailandia , Togo , Túnez , Turquía , Turkmenistán , ISLAS TURCAS Y CAICOS , Uganda , Ucrania , Emiratos Árabes Unidos , Uruguay , Uzbekistán , VIETNAM , Sáhara Occidental , Yemen , Zambia , Zimbabue
    Salida
    Capacidad de Potencia de Salida
    12.0 kW / 15.0 kVA
    Potencia máx. configurable (vatios)
    12.0 kW / 15.0 kVA
    Voltaje de salida nominal
    230V
    Nota de voltaje de salida
    Configurable para 220:tensión nominal de salida 230 o 240
    Distorsión de Voltaje de Salida
    Inferior al 5%
    Frecuencia de salida (sincronizado para principales)
    50/60 Hz +/- 5 %
    Otras tensiones de salida
    220, 240V
    Factor Cresta
    2.5 : 1
    Online de doble conversión
    Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
    Conexiones de salida
    (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Battery Backup)
    Tolerancia del Voltaje de Salida
    +-2% estático y al 100% del paso de carga
    Voltaje de Salida THD
    < 3% de carga lineal y < 5% de carga no lineal
    Operación de Sobrecarga
    60 segundos @ 120% y 30 segundos @ 145%
    Protección Requerida de la Tensión de Salida
    125 A
    Derivación
    Bypass de mantenimiento incorporado
    Entrada
    Voltaje Nominal de Entrada
    400 3PH
    Frecuencia de entrada
    45-65 Hz
    Tipo de Conexión de Entrada
    Hard Wire 5 cables (3PH + N + G)
    Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
    340 - 477 V
    Rango de voltaje ajustable para operaciones principales
    323 - 437 (380V)V , 340 - 460 (400V)V , 357 - 477 (415V)V
    Otras tensiones de entrada
    380 , 415
    Corriente máxima de entrada
    24 A
    Capacidad del disyuntor de entrada
    63 A
    Entrada de Distorsión Armónica Total
    Menos del 5% para carga completa
    Tipo de Protección de Entrada Necesaria
    Fusible gL
    Baterías y tiempo de autonomía
    Tipo de batería
    Batería de plomo-ácido, hermética y sin mantenimiento con electrolito suspendido: estanca
    Voltaje Nominal de la Batería
    +/-192 V (batería dividida con referencia a neutro)
    Fin de la Descarga del Voltaje de la Batería
    +/-154 V
    Comunicaciones & Gestión
    SmartSlot&trade preinstalado. Tarjetas
    AP9630
    Panel de Control
    Consola de estado y control LCD multifunción
    Desconexión de Emergencia (EPO)
    Descripción física
    Altura máxima
    1300.0 mm
    Anchura máxima
    400.0 mm
    Profundidad máxima
    950.0 mm
    Peso neto
    391.0 kg
    Peso de envío
    416.0 kg
    Altura de Envío
    1440.0 mm
    Anchura de Envío
    800.0 mm
    Profundidad de envío
    965.0 mm
    Descripción medioambiental
    Temperatura de trabajo
    0 - 35 °C
    Humedad Relativa de Trabajo
    0 - 95 %
    Elevación de Trabajo
    0-3000 metros
    Temperatura de Almacenamiento
    -10 - 60 °C
    Humedad Relativa de Almacenamiento
    0 - 95 %
    Elevación de Almacenamiento
    0-9000 metros
    Ruido perceptible a 1 metro desde la superficie de la unidad
    54.500 dB
    Disipación térmica online
    1045.000 BTU/h
    Protection Class
    IO
    Conformidad
    Aceptaciones
    CE , EN/IEC 62040-1-1 , EN/IEC 62040-2 , EN/IEC 62040-3 , IEC 61000-4-5 , IEC 62040-2 , TUV , VFI-SS-111
    Garantía estándar
    1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica
    Estado de oferta sostenible
    RoHS
    Conforme
    Directiva sobre baterías
    Conforme
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    MGE Galaxy 3500, MGE Galaxy 300 and Smart-UPS VT Earthing Principles (Versión 0)
    Schneider Electric Important Safety Instructions (Versión 0)
    Galaxy 300 10-40 kVA Instalación (Versión 1)
    Fecha 14/11/18
    Tamaño 8.3 MB
    Galaxy 300 10-40 kVA 3:1 and 3:3 Installation Manual (Versión 1)
    Galaxy 300/300i 10-40 kVA Receiving&Unpacking 380/400/415 V (Versión 2)
    Galaxy 300 y Galaxy 300i 10-40 kVA 380/400/415 V Funcionamiento (Versión 2)
    Galaxy 300 & Galaxy 300i 10-40 kVA Operation 380/400/415 V (Versión 2)
    MGE Galaxy 300 & MGE Galaxy 300i Funcionamiento 380/400/415 V (Versión 0)
    Galaxy 300 and Galaxy 300i 10-40 kVA 380/400/415 V Operation (Versión 1)
    Galaxy 300 10–40 kVA 3:1 and 3:3 Installation (Versión 1)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    G3HT10K3I30R2M1-SD - Galaxy300 10-30kVA 3-1 Two Module N+1 System One Line (Versión 0)
    G3HT10K3I30R2M2-SD - Galaxy300 10-30kVA 3-1 Two Module N+1 System One Line (Versión 1)
    G3HT10K40-WD - Galaxy300 10-40kVA System Wiring Diagram (Versión 0)
    G3HT10K3I30C1M1-SD - Galaxy300 10-30kVA 3-1 One Module Capacity System One Line (Versión 0)
    G3HT10K3I30C1M2-SD - Galaxy300 10-30kVA 3-1 One Module Capacity System One Line (Versión 1)
    G3HT10K3I15 - MGE Galaxy 300, 10-15kVA, 400V, 3ph in 1ph Out (Versión 3)
    Promocional
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Galaxy 300 Brochure (Versión 0)
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 509.1 KB
    Galaxy 300 Brochure (Versión 1.0)
    Fecha 17/01/17
    Tamaño 785 KB
    Guía de especificaciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    MGE Galaxy 300 - Battery Runtime charts (Versión 0)
    Fecha 23/11/18
    Tamaño 862.5 KB
    Galaxy 300 y Galaxy 300i 10-40 kVA 380/400/415 V Especificaciones técnicas (Versión 2)
    Technical Specifications for Galaxy 300 & Galaxy 300i (Versión 2)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    MGE Galaxy300 -RoHS Compliance document (Versión 0)
    MGE Galaxy 300/ 300i TUV certificate (Versión 0)
    Fecha 25/11/18
    Tamaño 374.6 KB
    MGE Galaxy 300 CB Certificate (Versión 0)
    Fecha 24/11/18
    Tamaño 490.9 KB
    Galaxy 300/300i 10-40 kVA 3-Phase Certificate of Origin (Versión 3)
    MGE Galaxy 300 -REACH approval document (Versión 0)
    Galaxy 300 Cmim Declaration of Conformity (Versión 0)
    Galaxy 300/300i 10-40 kVA EU Declaration of Conformity (Versión 2)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CE Declaration of Conformity - Galaxy 300 10-40kVA (Versión 1.0)
    Especificaciones para ofertar
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CSI 2004/1995 MGE Galaxy 300 Guide Specification 10-30 400V 3:1 (Versión 0)
    CSI 2004/1995 MGE Galaxy 300 10-30 kVA 400 V 3:1 ESPECIFICACIÓN DE ESTA GUÍA (Versión 0)
    Garantía
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Hoja de seguridad del MGE Galaxy 300/300i de 10-40 kVA y 400 V (Versión 0)
    Informe/Cuaderno Técnico
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Galaxy 300/300i 10-40 kVA 380/400/410 V Technical Specifications (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.
Comparar productos: /