España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Schneider Electric Imagen del producto G55TUPSM40HB10S

Ver todo Galaxy 5500

G55TUPSM40HB10S

Schneider Electric Imagen del producto G55TUPSM40HB10S
Ver todo Galaxy 5500
G55TUPSM40HB10S

MGE Galaxy 5500 40 kVA 400 V con paralelo integrado, 10 minutos, puesta en marcha 5X8

Mostrar más características >
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Resumen
    Descripción
    Un versátil SAI trifásico para aplicaciones en instalaciones, industriales y para centros de datos. Sistema configurable con una amplia gama de accesorios para cumplir sus demandas de aplicación.
    Model Name
    MGE Galaxy 5500 40 kVA 400 V con paralelo integrado, 10 minutos, puesta en marcha 5X8
    Incluye
    Guía de instalación , Tarjeta de gestión de red , Servicio de puesta en marcha , Manual del usuario
    Tiempo de Conducción Estándar
    Generalmente se envía en un plazo de 2 semanas
    Disponibilidad
    Albania , Argelia , Andorra , Angora , Anguilla , ANTIGUA Y BARBUDA , Argentina , Armenia , Aruba , Austria , Azerbaiyán , Bahamas , Bahrein , Barbados , Bielorrusia , Bélgica , Belice , Benín , Bermudas , Bolivia , BOSNIA Y HERCEGOVINA , Botswana , Brasil , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Camerún , Islas Caimán , República Centroafricana , Chad , Chile , Congo , CONGO, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL , Costa Rica , COSTA DE MARFIL , Croacia , Cuba , Chipre , República Checa , Dinamarca , Djibouti , Dominica , República Dominicana , Ecuador , Egipto , El Salvador , Guinea Ecuatorial , Eritrea , Estonia , Etiopía , Islas Malvinas , Finlandia , Francia , Gabón , Gambia , Georgia , Alemania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Granada , Guadalupe , Guatemala , Guinea , Guayana , Guiana francés , Haití , Honduras , Hungría , Islandia , Irán (República Islámica de) , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Jamaica , Jordania , Kazajstán , Kenia , Kuwait , Letonia , Líbano , Lesoto , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburgo , Macedonia , Madagascar , Malawi , Malí , Malta , Martinica , Mauritania , Mauricio , MAYOTTE , Moldavia, República de , Mongolia , Marruecos , Mozambique , Namibia , Países Bajos , Antillas Holandesas , Nicaragua , Níger , Nigeria , Noruega , Omán , Pakistán , Panamá , Paraguay , Perú , Polonia , Portugal , Puerto Rico , Qatar , Reunión , Rumania , FEDERACIÓN RUSA , Ruanda , SAN CRISTÓBAL Y NIEVES , SANTA LUCÍA , SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS , Arabia Saudí , Senegal , Sierra Leona , ESLOVAQUIA (REPÚBLICA ESLOVACA) , Eslovenia , Somalia , Sudáfrica , España , Sudán , Surinam , Suecia , Suiza , Tayikistán , TANZANIA, REPÚBLICA UNIDA DE , Togo , TRINIDAD Y TOBAGO , Túnez , Turquía , Turkmenistán , ISLAS TURCAS Y CAICOS , Uganda , Ucrania , Emiratos Árabes Unidos , Uruguay , Uzbekistán , Venezuela , ISLAS VÍRGENES (EE. UU.) , Sáhara Occidental , Yemen , Zambia , Zimbabue
    General
    Tolerancia de voltaje en derivación
    +/-10% ajustable a partir de +/-4/6/8 y 10%
    Máxima Corriente de Entrada de Derivación
    58 A
    Salida
    Capacidad de Potencia de Salida
    36.0 kW / 40.0 kVA
    Potencia máx. configurable (vatios)
    36.0 kW / 40.0 kVA
    Voltaje de salida nominal
    400 3PH
    Nota de voltaje de salida
    Configurable para 380: tensión nominal de salida 400 o 415 V trifásica
    Distorsión de Voltaje de Salida
    Inferior al 2%
    Frecuencia de salida (sincronizado para principales)
    50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0,1
    Otras tensiones de salida
    380, 415V
    Factor Cresta
    3 : 1
    Online de doble conversión
    Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
    Conexiones de salida
    (1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (Battery Backup)
    Tolerancia del Voltaje de Salida
    +/-1% estático y +/- 5% al 100% del paso de carga
    Voltaje de Salida THD
    < 1% de carga lineal y <2.5% de carga no lineal
    Operación de Sobrecarga
    10 minutos @ 125% y 60 segundos @ 150%
    Protección Requerida de la Tensión de Salida
    58 A
    Derivación
    Bypass de mantenimiento incorporado , Bypass estático incorporado , Bypass externo opcional
    Entrada
    Voltaje Nominal de Entrada
    400 3PH
    Frecuencia de entrada
    45-65 Hz
    Tipo de Conexión de Entrada
    Hard Wire 4 cables (3PH + G) , Hard Wire 4 cables (3PH + N)
    Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
    323-437 (380 V) V , 340-460 (400 V) V , 353-477 (415 V) V
    Rango de voltaje ajustable para operaciones principales
    250 - 470V
    Otras tensiones de entrada
    380 , 415
    Corriente máxima de entrada
    58 A
    Capacidad del disyuntor de entrada
    125 A
    Máximo de Sobretensiones de Cortocircuito (Icw)
    20.0
    Entrada de Distorsión Armónica Total
    Menos del 3% para carga completa
    Tipo de Protección de Entrada Necesaria
    Ruptor tripolar
    Baterías y tiempo de autonomía
    Tipo de batería
    VRLA
    Tiempo típico de recarga
    10 hora(s)
    Voltaje Nominal de la Batería
    432 V
    Comunicaciones & Gestión
    Interfaces SmartSlot™ disponibles
    2
    SmartSlot&trade preinstalado. Tarjetas
    AP9635
    Panel de Control
    Consola de estado y control LCD multifunción
    Desconexión de Emergencia (EPO)
    Descripción física
    Altura máxima
    1900.0 mm
    Anchura máxima
    1110.0 mm
    Profundidad máxima
    850.0 mm
    Peso neto
    888.0 kg
    Altura de Envío
    2030.0 mm
    Anchura de Envío
    1130.0 mm
    Profundidad de envío
    960.0 mm
    Descripción medioambiental
    Temperatura de trabajo
    0 - 40 °C
    Humedad Relativa de Trabajo
    0 - 95 %
    Elevación de Trabajo
    0-999.9 metros
    Temperatura de Almacenamiento
    -20 - 45 °C
    Humedad Relativa de Almacenamiento
    0 - 95 %
    Elevación de Almacenamiento
    0-12000 metros
    Ruido perceptible a 1 metro desde la superficie de la unidad
    55.500 dB
    Conformidad
    Aceptaciones
    CE , EN/IEC 62040-3 , IEC 62040-1-2 , IEC 62040-2 , ISO 9001 , TUV , VDE
    Garantía estándar
    1 año (sólo piezas) , 1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • serbio
    • finés
    • noruego
    • danés
    • estonio
    • croata
    • letón
    • esloveno
    • griego
    • neerlandés
    • lituano
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Galaxy 5500 Technical Brochure (Versión 2)
    Fecha 7/02/19
    Tamaño 989.7 KB
    MGE Galaxy 5500 (Versión 2)
    Fecha 7/02/19
    Tamaño 517.7 KB
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    MGE Galaxy 5500 20-120 kVA 400 V Safety and Handling (Versión 0)
    Galaxy 5500 20 - 120 kVA 400 V Installation (Versión 3)
    Galaxy 5000/5500 40-130 kVA 480 V and 20-120 kVA 400 V Operation Manual (Versión 0)
    Schneider Electric Important Safety Instructions (Versión 0)
    Modbus Register Map for TCP IP- MGE Galaxy 5500 (Versión 0)
    Galaxy 5500 20 - 120 kVA 400 V receiving and unpacking (Versión 2)
    Galaxy 5500 20 - 120 kVA 400 V Instalación (Versión 3)
    Manual de funcionamiento de MGE Galaxy 5500 de 20-120 kVA y 400 V (Versión 0)
    Galaxy 5500 20 - 120 kVA 400 V receiving and unpacking (Versión 1)
    Galaxy 5000 and Galaxy 5500 Modbus Register Map (Versión 0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    G55T20K60HAIOBR2-SD – MGE Galaxy 5500 20-60kVA UPS with Internal Battery 2MOD(N+1) System One Line (Versión 0)
    G55T20K60HAIOBR2-WD – MGE Galaxy 5500 20-60kVA UPS with Internal Battery 2MOD(N+1) Wiring Diagram (Versión 0)
    G55TUPSM20K60H - MGE Galaxy 5500 Integrated Parallel UPS 20-60kVA with Internal Batteries (Versión 3)
    G55T20K60HAIOBOTR2-SD – MGE Galaxy 5500 20-60kVA UPS with Intl Battery 2MOD(N+1) with Output XFMR System One Line (Versión 0)
    Guía de especificaciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    MGE Galaxy 5500 20-120 kVA 400 V Technical Specifications (Versión 1)
    Galaxy 5500 20–120 kVA 400 V Especificaciones técnicas (Versión 2)
    MGE Galaxy 5500 20-120 kVA 400 V Technical Specifications (Versión 2)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    MGE Galaxy 5500 - CB-TUV certificate (Versión 0)
    Galaxy 5500 EU Declaration of Conformity (Versión 0)
    CE Declaration of Conformity MGE Galaxy 5500 20-120kVA UPS and AUX (Versión 0)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    DNV-GL Marine Certificate Galaxy 5500 UPS 3ph (Versión 1.0)
    Especificaciones para ofertar
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CSI 2004/1995 MGE Galaxy 5500 400 V Parallel System (Versión 1)
    CSI 2004/1995 MGE Galaxy 5500 400 V Single System (Versión 0)
    CSI 2004/1995 MGE Galaxy 5500 400 V Parallel System (Versión 1)
    CSI 2004/1995 MGE Galaxy 5500 400 V Single System (Versión 0)
    Garantía
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Instalación del Galaxy 5500 de 20-120 kVA y 400 V (Versión 0)
    Seguridad del Galaxy 5500 de 20-120 kVA y 400 V (Versión 0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.