España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

TeSys GB2 - Disyuntor magnetotérmico - 1P - 6 A - Id = 83 A

Mostrar más características >
  • P.V.R
    31,84 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    TeSys
    Nombre del producto
    TeSys GB2
    nombre corto del dispositivo
    GB2
    tipo de producto o componente
    Interruptor automático
    aplicación del dispositivo
    Control
    número de polos
    1P
    Tipo de red
    AC/DC
    Categoría de empleo
    Categoría A acorde a IEC 60947-2
    DC-12 de acuerdo con IEC 60947-5-1
    DC-13 acorde a IEC 60947-5-1
    Frecuencia de red
    50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
    capacidad de corte
    Icu = 1 kA en 48 V CC de acuerdo con IEC 60947-2
    Icu = 3 kA en 110 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
    Icu = 1.5 kA en 24 V CC de acuerdo con IEC 60947-2
    Icu = 1.5 kA en 230/240 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
    [Ics] poder de corte de servicio nominal en cortocircuito
    75 % en 110 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
    75 % en 230/240 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
    tecnología de unidad de disparo
    Térmico-magnético
    intensidad de disparo magnético
    83 A
    Complementario
    tipo de montaje
    Por clips
    Soporte de montaje
    Placa
    Carril
    posición de montaje
    Horizontal
    Vertical
    Tipo de control
    Maneta
    [In] Corriente nominal
    6 A
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    277 V CA 50/60 Hz de acuerdo con CSA C22.2 No 14
    48 V DC
    250 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
    277 V CA 50/60 Hz de acuerdo con UL 1077
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    4 kV de acuerdo con IEC 60947-2
    potencia total disipada por polo
    2 W
    Durabilidad mecánica
    8000 ciclos
    Durabilidad eléctrica
    8000 ciclos
    Conexiones - terminales
    Conector 1 cable(s) 0.75...6 mm² - rigidez del cable : sólido - sin extremo de cable
    Conector 2 cable(s) 0.75...4 mm² - rigidez del cable : sólido - sin extremo de cable
    Conector 1 cable(s) 0.75...4 mm² - rigidez del cable : Flexible - con extremo de cable
    Conector 2 cable(s) 0.75...2.5 mm² - rigidez del cable : Flexible - con extremo de cable
    par de apriete
    1,2 Nm - en conector
    Resistencia mecánica
    Impactos 22 Gn for 20 ms de acuerdo con IEC 60068-2-27
    Vibraciones 5 Gn, 5...110 Hz de acuerdo con IEC 60068-2-6
    cantidad por juego
    Set de 6
    pasos de 9 mm
    2
    altura
    74 mm
    anchura
    15 mm
    profundidad
    67 mm
    Entorno
    normas
    EN 60947-1
    EN 60947-2
    IEC 60947-1
    IEC 60947-2
    certificaciones de producto
    CSA
    NEMKO
    UL
    tratamiento de protección
    TC
    grado de protección IP
    IP20 acorde a IEC 60529
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -20...60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...80 °C
    resistencia al fuego
    960 °C acorde a IEC 60695-2-1
    altitud máxima de funcionamiento
    3000 m
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CAD files for GB2CB12: Circuit breaker TeSys for control circuits - GB2-CB (Versión 1.0)
    Circuit breaker TeSys for control circuits - GB2-CB - 1P (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.