España
Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.
Ver todo TeSys GV2
Schneider Electric Imagen del producto GV2ME013

GV2ME013

Schneider Electric Imagen del producto GV2ME013
GV2ME013

TeSys GV2 - Disyuntor magnetotérmico - 0,1...0,16 A - conexión por resorte

Mostrar más características >
  • P.V.R
    92,23 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    Gama
    TeSys
    Nombre del producto
    TeSys GV2
    Nombre corto del dispositivo
    GV2ME
    Aplicación del dispositivo
    Motor
    tecnología de unidad de disparo
    Térmico-magnético
    Complementario
    Número de polos
    3P
    Tipo de red
    CA
    Categoría de empleo
    AC-3 acorde a IEC 60947-4-1
    Categoría A acorde a IEC 60947-2
    frecuencia de red
    50/60 Hz acorde a IEC 60947-4-1
    modo de fijación
    Carril DIN simétrico de 35 mm, estado 1 encliquetado
    Panel, estado 1 atornillado - tipo de cable: with adaptor plate)
    posición de funcionamiento
    Cualquier posición
    capacidad de corte
    100 kA Icu en 230/240 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    100 kA Icu en 400/415 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    100 kA Icu en 440 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    100 kA Icu en 500 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    100 kA Icu en 690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    [Ics] poder de corte de servicio nominal en cortocircuito
    100 % en 690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    100 % en 500 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    100 % en 230/240 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    100 % en 440 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    100 % en 400/415 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    Tipo de control
    Pulsador
    [In] Corriente nominal
    0,16 A
    thermal protection adjustment range
    0,1…0,16 A
    intensidad de disparo magnético
    1,5 A
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    [Ith] Corriente térmica convencional
    0,16 A acorde a IEC 60947-4-1
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6 kV acorde a IEC 60947-2
    potencia total disipada por polo
    2,5 W
    Durabilidad mecánica
    100000 ciclos
    Durabilidad eléctrica
    100000 ciclos para AC-3 en 440 V
    maximum operating rate
    25 cyc/h
    servicio nominal
    Continuo acorde a IEC 60947-4-1
    Conexiones - terminales
    Terminales de resorte 2 cable(s) 1…6 mm² sólido
    Terminales de resorte 2 cable(s) 1,5…4 mm² Flexible sin extremidad de cable
    poder de seccionamiento
    Sí acorde a IEC 60947-1
    sensibilidad de fallo de fase
    Sí acorde a IEC 60947-4-1
    Altura
    101 mm
    Anchura
    44,5 mm
    Profundidad
    78,2 mm
    Peso del producto
    0,28 kg
    Entorno
    Normas
    NF C 63-120
    UL 508
    CSA C22.2
    NF C 79-130
    IEC 60947-4-1
    VDE 0113
    IEC 60947-2
    VDE 0660
    EN 60204
    NF C 63-650
    IEC 60947-1
    Certificaciones de producto
    DNV
    ATEX
    SETI
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    UL
    GL
    TSE
    CSA
    BV
    CCC
    EZU
    RINA
    CEBEC
    EAC
    Tratamiento de protección
    TH
    Grado de protección IP
    IP20 acorde a IEC 60529
    Grado de protección IK
    IK04
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -20…60 °C
    Temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…80 °C
    resistencia al fuego
    960 °C acorde a IEC 60695-2-1
    Altitud máxima de funcionamiento
    2000 m
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Información Logística
    País de Origen
    ES
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • búlgaro
    • alemán
    • italiano
    • finés
    • húngaro
    • danés
    • coreano
    • estonio
    • croata
    • rumano
    • macedonio
    • griego
    • neerlandés
    • lituano
    • checo
    • portugués
    • ruso
    • noruego
    • chino
    • letón
    • eslovaco
    • esloveno
    • sueco
    • francés
    • kazajo
    • turco
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Catálogo TeSys GV2 (PDF) (Versión 1.0)
    Fecha 12/04/18
    Tamaño 25.5 MB
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versión 9.2)
    TeSys - chapter A2 - Open pre cabled motor starters - tec data - digicat (Versión 6.0)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B6 circuit breakers TeSys GV GB (Versión 6.0)
    TeSys - chapter A2 - Open pre cabled motor starters - tec data - digicat (Versión 6.0)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    TeSys D / GV2ME-GV2P - Use in explosive atmospheres (Versión 05)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    SPRING TERM. MCB (Versión 1.0)
    Fecha 11/09/13
    Tamaño 436.4 KB
    Fecha 11/09/13
    Tamaño 436.6 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CCC Certificate TeSys GV2L-GV2LE-GV2ME-GV2P-GV2RT Dijon (Versión 1.0)
    CB Certificate TeSys GV2 - GV2L-LE-ME-P-RT Thailand (Versión 1.0)
    ATEX certification GV2 (Versión 1.0)
    Fecha 15/03/16
    Tamaño 789.5 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    GV2MEoo3, GV2RToo3 - Motor circuit breakers with connex terminals (Versión 06)
    LAD-311 Motor starter components - TeSys Quickfit Power (Versión 07)
    LAD-31 Motor starter components - TeSys Quickfit Power (Versión 04)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 14/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 14/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    PEP-TeSys GV2 motor circuit breaker (Versión 2.0)
    Fecha 14/08/16
    Tamaño 150.1 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 14/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.
Comparar productos: /