Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   TeSys GV2
Schneider Electric Imagen del producto GV2ME06

GV2ME06

Green premium brand logo
Schneider Electric Imagen del producto GV2ME06
GV2ME06
Green premium brand logo

Disjuntores-motor magnetotérmicos GV2ME 1/1,6A

Mostrar más características
  • 104,20 EUR
El número máximo de productos que se pueden comparar es 4. Elimine productos que ya se hayan añadido.

  • Principal
    Gama
    TeSys
    Nombre del producto
    TeSys GV2
    Nombre corto del dispositivo
    GV2ME
    Aplicación del dispositivo
    Motor
    tecnología de unidad de disparo
    Térmico-magnético
    Complementario
    Número de polos
    3P
    Tipo de red
    CA
    Categoría de empleo
    AC-3 acorde a IEC 60947-4-1
    Categoría A acorde a IEC 60947-2
    frecuencia de red
    50/60 Hz conforming to IEC 60947-4-1
    modo de fijación
    35 mm symmetrical DIN rail: clipped
    Panel: screwed (with adaptor plate)
    posición de funcionamiento
    Any position
    potencia del motor en kW
    0,37 kW en 400/415 V CA 50/60 Hz
    0,37 kW en 500 V CA 50/60 Hz
    0.75 kW at 690 V AC 50/60 Hz
    0.55 kW at 400/415 V AC 50/60 Hz
    0.55 kW at 500 V AC 50/60 Hz
    0,75 kW en 500 V CA 50/60 Hz
    1,1 kW en 690 V CA 50/60 Hz
    capacidad de corte
    100 kA Icu en 230/240 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    100 kA Icu at 400/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    100 kA Icu en 440 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    100 kA Icu en 500 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    100 kA Icu en 690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    [Ics] poder de corte de servicio nominal en cortocircuito
    100 % en 690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    100 % en 500 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    100 % en 230/240 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    100 % en 440 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    100 % en 400/415 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    Tipo de control
    Pulsador
    [In] Corriente nominal
    1.6 A
    thermal protection adjustment range
    1…1,6 A
    intensidad de disparo magnético
    22,5 A
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Ith] Corriente térmica convencional
    1.6 A conforming to IEC 60947-4-1
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6 kV acorde a IEC 60947-2
    potencia total disipada por polo
    2,5 W
    Durabilidad mecánica
    100000 ciclos
    Durabilidad eléctrica
    100000 cycles for AC-3 at 440 V
    maximum operating rate
    25 cyc/h
    servicio nominal
    Continuo acorde a IEC 60947-4-1
    Conexiones - terminales
    Screw clamp terminals 2 cable(s) 1…6 mm² solid
    Screw clamp terminals 2 cable(s) 1.5…6 mm² flexible without cable end
    Screw clamp terminals 2 cable(s) 1…4 mm² flexible with cable end
    par de apriete
    1.7 N.m on screw clamp terminals
    poder de seccionamiento
    Yes conforming to IEC 60947-1
    sensibilidad de fallo de fase
    Sí acorde a IEC 60947-4-1
    Altura
    89 mm
    Anchura
    45 mm
    Profundidad
    78,5 mm
    Peso del producto
    0,26 kg
    Entorno
    Normas
    EN/IEC 60947-2
    EN/IEC 60947-4-1
    CSA C22.2 No 60947-4-1
    UL 60947-4-1
    Certificaciones de producto
    IECEE CB Scheme
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    ATEX
    BV
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    DNV-GL
    RINA
    Tratamiento de protección
    TH
    Grado de protección IP
    IP20 conforming to IEC 60529
    Grado de protección IK
    IK04
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -20…60 °C
    Temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…80 °C
    resistencia al fuego
    960 °C acorde a IEC 60695-2-1
    Altitud máxima de funcionamiento
    2000 m
    Unidades de embalaje
    Peso del empaque (Lbs)
    0,251 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Información Logística
    País de Origen
    ES
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas24
    • español16
    • inglés21
    • alemán13
    • chino14
    • francés14
    • italiano13
    • portugués13
    • ruso13
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B6 circuit breakers TeSys GV GB (Versión 7.0)
    Descripción
    Magnetic, thermal magnetic circuit breakers for protection of motors, circuits or transformers.TeSys GV, GB.Add-on blocks and accessories
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 24.8 MB
    Fecha 22/07/20
    Descripción
    Magnetic, thermal magnetic circuit breakers for protection of motors, circuits or transformers.TeSys GV, GB.Add-on blocks and accessories
    TeSys catalogue - 2020 - chapter A6 - Circuit breaker + contactor coordination tables and design guidelines (Versión 7.0)
    Descripción
    Coordination between protection & control components; Suggested coordinated DOL motor starters combinations; Suggested coordinated Star-delta motor starters combinations;Contactors : utilization categories; standard characteristics, sel. tables per categories Contactors for specific application; standards, protection against contact, protective treatments Included : TeSys island coordination tables
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.7 MB
    Fecha 22/07/20
    Descripción
    Coordination between protection & control components; Suggested coordinated DOL motor starters combinations; Suggested coordinated Star-delta motor starters combinations;Contactors : utilization categories; standard characteristics, sel. tables per categories Contactors for specific application; standards, protection against contact, protective treatments Included : TeSys island coordination tables
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Versión 10.0)
    Descripción
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 118.2 MB
    Fecha 22/07/20
    Descripción
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue 2020 - chapter A1 enclosed starters (Versión 7.0)
    Descripción
    All enclosed starters built with switch-disconnectors or motor circuit-breakers, contactors. For DOL, Star-Delta, safety app. and AS-interface bus application
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 7 MB
    Fecha 22/07/20
    Descripción
    All enclosed starters built with switch-disconnectors or motor circuit-breakers, contactors. For DOL, Star-Delta, safety app. and AS-interface bus application
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    GV2ME MOTOR CB THER/MAG ROCKER (Versión 1.0)
    Archivos del documento
    stp
    651.2 KB
    zip
    568.8 KB
    pdf
    271.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 1.5 MB
    Fecha 11/09/13
    Archivos del documento
    stp
    651.2 KB
    zip
    568.8 KB
    pdf
    271.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 122.6 KB
    Fecha 27/11/07
    Thermal magnetic circuit-breakers with screw clamp terminal (Versión 1.0)
    Archivos del documento
    dxf
    50.6 KB
    wmf
    3.5 KB
    dwg
    39.7 KB