España
Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Proyector Throrsman LED 30W (2850 lm, 4500 K, 1.7 Kg. 250 x 356 x 109 mm, IP54)

Mostrar más características >
  • P.V.R
    148,05 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    Gama
    Thorsman
    Nombre del producto
    Thorsman 30 LED
    tipo de producto o componente
    Work lamp
    Fuente de luz
    80 SMD LED 5630 30 W
    Complementario
    Tipo de instalación
    Interior
    Exterior
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    100...240 V
    Tipo de red
    AC
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    plug pole configuration
    2P + E
    plug standard ((*))
    Schuko/FR
    estándar de salida
    Schuko Nordic
    número de tomas y salidas de corriente
    1
    flujo luminoso
    2850 lm
    durabilidad de bombilla
    50000 H
    colour rendering index
    Ra=80
    ángulo de haz
    100 °
    material aislam. cable
    Neoprene
    Material
    ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
    ETP (elastómero termoplástico)
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Cable de alimentación H07RN-F3G1.5 2 m
    altura
    250 mm
    anchura
    256 mm
    profundidad
    109 mm
    peso del producto
    1,755 kg
    país objetivo
    Holland ((*))
    Finland
    Sweden
    Norway ((*))
    Entorno
    Características ambientales
    A prueba de polvo
    Splashproof
    Grado de protección IP
    IP54
    Grado de protección IK
    IK07
    etiquetas de calidad
    CE
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…40 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    installation materials (Versión 3.0)
    Fecha 25/06/19
    Tamaño 778.4 MB
    installation materials (Versión 2.0)
    Fecha 26/11/18
    Tamaño 11.9 MB
    worklamps catalogue module (Versión 1.0)
    Fecha 19/02/18
    Tamaño 260.2 KB
    Promocional
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Thorsman work lights (Versión 1.0)
    Fecha 2/11/16
    Tamaño 6.7 MB
    Get a grip on home cabling (Versión 1.0)
    Fecha 25/06/19
    Tamaño 2.7 MB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CE Declaration Thorsman LED lights v5 (Versión 1.0)
    Fecha 9/01/19
    Tamaño 234.6 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 22/05/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 22/05/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.