España
Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

OptiLine 70 - ángulo plano - 80 x 55 mm - PC/ABS - blanco polar

Mostrar más características >
  • P.V.R
    12,98 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama de producto
    OptiLine 70
    sistema de instalación de cableado
    Enlace
    product type
    Curva 90°
    colour
    Blanco polar - tipo de cable: RAL 9003)
    quantity package 1 / unit
    Set de 1
    Complementario
    material de enlace
    Plástico
    enlace de sección cruzada
    80 x 55 mm
    modo de fijación
    Tornillo
    Ajuste a presión
    product material
    PC/ABS
    Longitud
    107 mm
    altura
    107 mm
    anchura
    57 mm
    Entorno
    normas
    73/23/EEC
    93/68/EEC
    EN 50085-1:2005
    EN 50085-2-1:2002
    NF C 68-102
    operating temperature
    -25…60 °C
    Grado de protección IP
    IP40
    Grado de protección IK
    IK07
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Comunicación ambiental
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 31/05/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 31/05/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.