España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

conmutador cambio integral de levas - 3 polos - 45° - 12 A - para Ø 22 mm

Mostrar más características >
  • P.V.R
    59,82 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    Harmony K
    tipo de producto o componente
    Conmutador de leva completo
    nombre de componente
    K1
    [Ith] Corriente térmica convencional
    12 A
    montaje de producto
    Montaje en la parte frontal
    modo de fijación
    Orificio de 22 mm Ø
    tipo cabezal de interruptor de levas
    Con placa frontal 45 x 45 mm
    Tipo de operador
    Negro mango, longit = 35 mm
    candado de maneta giratoria
    Sin
    presentación de leyenda
    Con metálico leyend, 2 - 0 - 1 negro marcac
    función de encendido de leva
    Changeover switch
    Return
    Sin
    posición apagado
    Con posición Off
    número de polos
    3P
    posiciones de conmutación
    Izq: 0° - 315°
    Dcha: 0° - 45°
    grado de protección IP
    IP65 de acuerdo con IEC 529
    IP65 de acuerdo con NF C 20-010
    Complementario
    ángulo de conmutación
    45 °
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    690 V grado de contaminación 3 de acuerdo con IEC 60947-1
    [Ithe] intensidad térmica convencional en la envolvente
    10 A
    potencia nominal de funcionamiento en W
    600 W AC-3 / 230 V 1 fase acorde a IEC 947-3
    1500 W AC-3 / 400 V 1 fase acorde a IEC 947-3
    1100 W AC-3 / 230 V 3 fases acorde a IEC 947-3
    8300 W AC-21 / 400 V 3 fases acorde a IEC 947-3
    1500 W AC-3 / 690 V 3 fases acorde a IEC 947-3
    2200 W AC-23A / 400 V 3 fases acorde a IEC 947-3
    1500 W AC-3 / 500 V 3 fases acorde a IEC 947-3
    2200 W AC-23A / 500 V 3 fases acorde a IEC 947-3
    1500 W AC-3 / 400 V 3 fases acorde a IEC 947-3
    1500 W AC-23A / 230 V 3 fases acorde a IEC 947-3
    2200 W AC-23A / 690 V 3 fases acorde a IEC 947-3
    4800 W AC-21 / 230 V 3 fases acorde a IEC 947-3
    10500 W AC-21 / 500...660 V 3 fases acorde a IEC 947-3
    capacidad de corriente CA
    1 A en 500 V AC-15 acorde a IEC 947-5-1
    2 A en 400 V AC-15 acorde a IEC 947-5-1
    3 A en 230 V AC-15 acorde a IEC 947-5-1
    1.8 A en 690 V AC-3 3 fases acorde a IEC 947-3
    2.8 A en 500 V AC-3 3 fases acorde a IEC 947-3
    2.8 A en 690 V AC-23A 3 fases acorde a IEC 947-3
    3.3 A en 400 V AC-3 3 fases acorde a IEC 947-3
    3.8 A en 500 V AC-23A 3 fases acorde a IEC 947-3
    4.6 A en 230 V AC-3 3 fases acorde a IEC 947-3
    4.8 A en 400 V AC-23A 3 fases acorde a IEC 947-3
    5.6 A en 230 V AC-23A 3 fases acorde a IEC 947-3
    Durabilidad eléctrica
    1000000 ciclos AC-15
    1000000 ciclos AC-21
    500000 ciclos AC-23
    500000 ciclos AC-3
    rango de operación
    2.5 ciclos AC-21
    2.5 ciclos AC-23
    2.5 ciclos AC-3
    8.333 ciclos AC-15
    intensidad de cortocircuito
    10000 A
    Protección contra cortocircuito
    16 A por cartucho fusible, tipo gG
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    4 kV en función de aislamiento
    6 kV de acuerdo con IEC 947-1
    Funcionamiento de contacto
    Ruptura lenta
    Apertura positiva
    Con
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Terminales de abrazadera-torn Flexible, 2 x 1.5 mm²
    Terminales de abrazadera-torn sólido, 1 x 2.5 mm²
    Durabilidad mecánica
    1000000 ciclos
    Anchura global cad
    45 mm
    Altura global cad
    50 mm
    Profundidad global cad
    69 mm
    peso del producto
    0.19 kg
    Entorno
    normas
    CENELEC EN 50013
    EN 60947-3 para circuito de alimentación
    EN 60947-5-1 para circuito de control
    IEC 60947-3 para circuito de alimentación
    IEC 60947-5-1 para circuito de control
    certificaciones de producto
    CSA 240 V 1 hp 1 fase
    CSA 240 V 3 hp 3 fases 2 -pole(s)
    UL 240 V 1 hp 3 fases
    UL 240 V 0.33 hp 1 fase 2 -pole(s)
    Tratamiento de protección
    TC
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...55 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    resistencia a los choques
    30 gn de acuerdo con IEC 68-2-27
    resistencia a las vibraciones
    5 gn, 10...150 Hz de acuerdo con IEC 68-2-6
    Clase de potección contra descargas eléctricas
    Clase II de acuerdo con IEC 536
    Clase II de acuerdo con NF C 20-030
    Información Logística
    País de Origen
    República Checa
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • kazajo
    • chino
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Cam switches, operating heads (Versión 1.0)
    Fecha 16/09/17
    Tamaño 1.3 KB
    Fecha 16/09/17
    Tamaño 39.5 KB
    Fecha 16/09/17
    Tamaño 2.5 KB
    Fecha 16/09/17
    Tamaño 35.3 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    K1, K2, K10, K30, K50, K63, K115, K150 Cam switches (Versión 1.0)
    K1, K2 Cam switches (Versión 1.0)
    Fecha 15/03/19
    Tamaño 1.4 MB
    K1, K2 Cam switches (Versión 1.0)
    Fecha 15/03/19
    Tamaño 30.7 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    K1... / K2... Cam Switches, Instruction Sheet (Versión 04)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    K1 K2 K10 Cam switches (Versión 1.0)
    Fecha 15/03/19
    Tamaño 408.9 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.