España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

cuerpo conmutador cambio integral - 3 polos - 30° - 20 A - montaje con tornillos

Mostrar más características >
  • P.V.R
    0,00 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    Harmony K
    tipo de producto o componente
    Cuerpo interruptor de leva
    nombre de componente
    K2
    [Ith] Corriente térmica convencional
    20 A
    composición subconjunto
    Bloques contacto+placa fijac
    función de encendido de leva
    Changeover switch
    posición apagado
    Sin posición Off
    número de polos
    3P
    posiciones de conmutación
    Izquierda: 30°
    Dcha: 30°
    lugar de montaje
    Frontal
    modo de fijación
    Multifijación
    Material del bisel
    Plástico
    Complementario
    ángulo de conmutación
    30 °
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    690 V grado de contaminación 3 de acuerdo con IEC 60947-1
    [Ithe] intensidad térmica convencional en la envolvente
    16 A
    potencia nominal de funcionamiento en W
    4000 W AC-3 / 690 V 3 fases acorde a IEC 947-3
    14000 W AC-21 / 400 V 3 fases acorde a IEC 947-3
    4000 W AC-3 / 500 V 3 fases acorde a IEC 947-3
    2200 W AC-3 / 230 V 3 fases acorde a IEC 947-3
    5500 W AC-23A / 400 V 3 fases acorde a IEC 947-3
    5500 W AC-23A / 690 V 3 fases acorde a IEC 947-3
    4000 W AC-23A / 230 V 3 fases acorde a IEC 947-3
    8000 W AC-21 / 230 V 3 fases acorde a IEC 947-3
    4000 W AC-3 / 400 V 3 fases acorde a IEC 947-3
    2200 W AC-3 / 400 V 1 fase acorde a IEC 947-3
    5500 W AC-23A / 500 V 3 fases acorde a IEC 947-3
    1300 W AC-3 / 230 V 1 fase acorde a IEC 947-3
    17000 W AC-21 / 550...600 V 3 fases de acuerdo con IEC 947-3
    capacidad de corriente CA
    2 A en 500 V AC-15 acorde a IEC 947-5-1
    3 A en 400 V AC-15 acorde a IEC 947-5-1
    4 A en 230 V AC-15 acorde a IEC 947-5-1
    8 A en 400 V AC-3 3 fases acorde a IEC 947-3
    10.8 A en 400 V AC-23A 3 fases acorde a IEC 947-3
    14.6 A en 230 V AC-23A 3 fases acorde a IEC 947-3
    4.7 A en 690 V AC-3 3 fases acorde a IEC 947-3
    6.4 A en 690 V AC-23A 3 fases acorde a IEC 947-3
    6.5 A en 500 V AC-3 3 fases acorde a IEC 947-3
    8.3 A en 230 V AC-3 3 fases acorde a IEC 947-3
    8.9 A en 500 V AC-23A 3 fases acorde a IEC 947-3
    Durabilidad eléctrica
    200000 ciclos AC-23
    200000 ciclos AC-3
    600000 ciclos AC-15
    600000 ciclos AC-21
    rango de operación
    2.5 ciclos AC-21
    2.5 ciclos AC-23
    2.5 ciclos AC-3
    8.333 ciclos AC-15
    intensidad de cortocircuito
    10000 A
    Protección contra cortocircuito
    20 A por cartucho fusible, tipo gG
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    4 kV en función de aislamiento
    6 kV de acuerdo con IEC 947-1
    Funcionamiento de contacto
    Ruptura lenta
    Apertura positiva
    Con
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Terminales de abrazadera-torn Flexible, 2 x 1.5 mm²
    Terminales de abrazadera-torn sólido, 1 x 2.5 mm²
    Durabilidad mecánica
    1000000 ciclos
    peso del producto
    0,156 kg
    Entorno
    normas
    CENELEC EN 50013
    EN/IEC 60947-3 para circuito de alimentación
    EN/IEC 60947-5-1 para circuito de control
    certificaciones de producto
    CSA 240 V 1 hp 1 fase
    CSA 240 V 3 hp 3 fases 2 -pole(s)
    UL 240 V 1 hp 3 fases
    UL 240 V 0.33 hp 1 fase 2 -pole(s)
    Tratamiento de protección
    TC
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...55 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    resistencia a los choques
    30 gn de acuerdo con IEC 68-2-27
    resistencia a las vibraciones
    5 gn, 10...150 Hz de acuerdo con IEC 68-2-6
    Categoría de sobretensión
    Clase II de acuerdo con IEC 536
    Clase II de acuerdo con NF C 20-030
    Información Logística
    País de Origen
    República Checa
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • kazajo
    • chino
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Cam switches,adaptable sub-assemblies, 12 A, bodies (contact blocks + fixing plate) (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    K1, K2 Cam switches (Versión 1.0)
    Fecha 15/03/19
    Tamaño 1.4 MB
    K1, K2 Cam switches (Versión 1.0)
    Fecha 15/03/19
    Tamaño 30.7 KB
    K1, K2, K10, K30, K50, K63, K115, K150 Cam switches (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    K1... / K2... Cam Switches, Instruction Sheet (Versión 04)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    K1 K2 K10 Cam switches (Versión 1.0)
    Fecha 15/03/19
    Tamaño 408.9 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.